• Image
  • Nom de produit
  • Groupe de produits
  • Boîtier
  • Portée max.
  • Particularités
  • Disponibilité
Mode couleur optionnel
Réinitialiser le filtre

Filtrer les résultats

Groupe de produits

Plage de détection

Source lumineuse

Version de raccordement

Circuit de sortie/Interface

Construction

Dimension

Version du boîtier

Classe de protection/Autorisations

Caractère réglable

Distance foyer

Forme du faisceau

Propriétés spéciale

Image Nom de produit Groupe de produits Boîtier Portée max. Particularités Disponibilité
OC60D.CC-NW1B.7AF

Numéro d'article: 11224548

Groupe de produits
  • Détecteur de contraste
  • Display
  • Mode couleur optionnel
Boîtier
  • 31,9 mm x 60,2 mm
  • métallique
Portée max.
  • 9 mm ±3 mm
Particularités
  • LED rouge / verte / bleue
  • NPN
  • Connecteur M12 5-pôles, orientable
  • -10 … 55 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
OC60D.CC-PW1B.7AF

Numéro d'article: 11224547

Groupe de produits
  • Détecteur de contraste
  • Display
  • Mode couleur optionnel
Boîtier
  • 31,9 mm x 60,2 mm
  • métallique
Portée max.
  • 9 mm ±3 mm
Particularités
  • LED rouge / verte / bleue
  • PNP
  • Connecteur M12 5-pôles, orientable
  • -10 … 55 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet