• Image
  • Nom de produit
  • Groupe de produits
  • Boîtier
  • Portée max.
  • Particularités
  • Disponibilité
Profilé en L - Fourches angulaires
Réinitialiser le filtre

Filtrer les résultats

Groupe de produits

Plage de détection

Source lumineuse

Version de raccordement

Circuit de sortie/Interface

Construction

Dimension

Version du boîtier

Classe de protection/Autorisations

Taille de l'objet

Caractère réglable

Propriétés spéciale

Image Nom de produit Groupe de produits Boîtier Portée max. Particularités Disponibilité
OG050L.R-GW1O.7WL

Numéro d'article: 11229518

Groupe de produits
  • Capteurs d'angle
Boîtier
  • 75 mm x 75 mm
  • métallique
Portée max.
  • 60 mm
Particularités
  • Diode lumière rouge, pulsée
  • Push-pull / IO-Link
  • Connecteur M8 3-pôles
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
OG080L.R-GW1O.7WL

Numéro d'article: 11229519

Groupe de produits
  • Capteurs d'angle
Boîtier
  • 105 mm x 105 mm
  • métallique
Portée max.
  • 100 mm
Particularités
  • Diode lumière rouge, pulsée
  • Push-pull / IO-Link
  • Connecteur M8 3-pôles
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
OG120L.R-GW1O.7WL

Numéro d'article: 11229520

Groupe de produits
  • Capteurs d'angle
Boîtier
  • 150 mm x 150 mm
  • métallique
Portée max.
  • 158,4 mm
Particularités
  • Diode lumière rouge, pulsée
  • Push-pull / IO-Link
  • Connecteur M8 3-pôles
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet