• Image
  • Nom de produit
  • Groupe de produits
  • Boîtier
  • Portée max.
  • Particularités
  • Disponibilité
Capteurs photoélectriques en fourche
Réinitialiser le filtre

Filtrer les résultats

Groupe de produits

Plage de détection

Source lumineuse

Classe laser

Version de raccordement

Circuit de sortie/Interface

Construction

Dimension

Version du boîtier

Classe de protection/Autorisations

Taille de l'objet

Caractère réglable

Propriétés spéciale

Image Nom de produit Groupe de produits Boîtier Portée max. Particularités Disponibilité
OG010U.I-GW1O.7WL

Numéro d'article: 11229444

Groupe de produits
  • Capteurs photoélectriques en fourche
Boîtier
  • 25 mm x 45 mm
  • métallique
Portée max.
  • 10 mm
Particularités
  • Diode IR pulsée
  • Push-pull / IO-Link
  • Connecteur M8 3-pôles
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
OG020U.R-GW1O.7WL

Numéro d'article: 11229488

Groupe de produits
  • Capteurs photoélectriques en fourche
Boîtier
  • 40 mm x 50 mm
  • métallique
Portée max.
  • 20 mm
Particularités
  • Diode lumière rouge, pulsée
  • Push-pull / IO-Link
  • Connecteur M8 3-pôles
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
OG030U.L-GW1O.7WL

Numéro d'article: 11229521

Groupe de produits
  • Capteurs photoélectriques en fourche
  • basic
Boîtier
  • 50 mm x 60 mm
  • métallique
Portée max.
  • 30 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • Push-pull / IO-Link
  • Connecteur M8 3-pôles
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
OG030U.R-GW1O.7VL

Numéro d'article: 11229514

Groupe de produits
  • Capteurs photoélectriques en fourche
Boîtier
  • 50 mm x 60 mm
  • Acier inoxydable
Portée max.
  • 30 mm
Particularités
  • Diode lumière rouge, pulsée
  • Push-pull / IO-Link
  • Connecteur M8 3-pôles
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
OG030U.R-GW1O.7WL

Numéro d'article: 11229489

Groupe de produits
  • Capteurs photoélectriques en fourche
Boîtier
  • 50 mm x 60 mm
  • métallique
Portée max.
  • 30 mm
Particularités
  • Diode lumière rouge, pulsée
  • Push-pull / IO-Link
  • Connecteur M8 3-pôles
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
OG050U.L-GW1O.7WL

Numéro d'article: 11229522

Groupe de produits
  • Capteurs photoélectriques en fourche
  • basic
Boîtier
  • 70 mm x 80 mm
  • métallique
Portée max.
  • 50 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • Push-pull / IO-Link
  • Connecteur M8 3-pôles
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
OG050U.R-GW1O.7VL

Numéro d'article: 11229515

Groupe de produits
  • Capteurs photoélectriques en fourche
Boîtier
  • 70 mm x 80 mm
  • Acier inoxydable
Portée max.
  • 50 mm
Particularités
  • Diode lumière rouge, pulsée
  • Push-pull / IO-Link
  • Connecteur M8 3-pôles
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
OG050U.R-GW1O.7WL

Numéro d'article: 11229510

Groupe de produits
  • Capteurs photoélectriques en fourche
Boîtier
  • 70 mm x 80 mm
  • métallique
Portée max.
  • 50 mm
Particularités
  • Diode lumière rouge, pulsée
  • Push-pull / IO-Link
  • Connecteur M8 3-pôles
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
OG080U.L-GW1O.7WL

Numéro d'article: 11229523

Groupe de produits
  • Capteurs photoélectriques en fourche
  • basic
Boîtier
  • 100 mm x 80 mm
  • métallique
Portée max.
  • 80 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • Push-pull / IO-Link
  • Connecteur M8 3-pôles
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
OG080U.R-GW1O.7VL

Numéro d'article: 11229516

Groupe de produits
  • Capteurs photoélectriques en fourche
Boîtier
  • 100 mm x 80 mm
  • Acier inoxydable
Portée max.
  • 80 mm
Particularités
  • Diode lumière rouge, pulsée
  • Push-pull / IO-Link
  • Connecteur M8 3-pôles
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
OG080U.R-GW1O.7WL

Numéro d'article: 11229511

Groupe de produits
  • Capteurs photoélectriques en fourche
Boîtier
  • 100 mm x 80 mm
  • métallique
Portée max.
  • 80 mm
Particularités
  • Diode lumière rouge, pulsée
  • Push-pull / IO-Link
  • Connecteur M8 3-pôles
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
OG120U.L-GW1O.7WL

Numéro d'article: 11229524

Groupe de produits
  • Capteurs photoélectriques en fourche
  • basic
Boîtier
  • 144 mm x 90 mm
  • métallique
Portée max.
  • 120 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • Push-pull / IO-Link
  • Connecteur M8 3-pôles
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
OG120U.R-GW1O.7VL

Numéro d'article: 11229517

Groupe de produits
  • Capteurs photoélectriques en fourche
Boîtier
  • 144 mm x 90 mm
  • Acier inoxydable
Portée max.
  • 120 mm
Particularités
  • Diode lumière rouge, pulsée
  • Push-pull / IO-Link
  • Connecteur M8 3-pôles
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
OG120U.R-GW1O.7WL

Numéro d'article: 11229512

Groupe de produits
  • Capteurs photoélectriques en fourche
Boîtier
  • 144 mm x 90 mm
  • métallique
Portée max.
  • 120 mm
Particularités
  • Diode lumière rouge, pulsée
  • Push-pull / IO-Link
  • Connecteur M8 3-pôles
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
OG170U.R-GW1O.7WL

Numéro d'article: 11229513

Groupe de produits
  • Capteurs photoélectriques en fourche
Boîtier
  • 194 mm x 140 mm
  • métallique
Portée max.
  • 170 mm
Particularités
  • Diode lumière rouge, pulsée
  • Push-pull / IO-Link
  • Connecteur M8 3-pôles
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet