• Image
  • Nom de produit
  • Groupe de produits
  • Boîtier
  • Portée max.
  • Particularités
  • Disponibilité
Détecteurs réflex énergétiques
Réinitialiser le filtre

Filtrer les résultats

Groupe de produits

Plage de détection

Source lumineuse

Classe laser

Version de raccordement

Circuit de sortie/Interface

Construction

Dimension

Version du boîtier

Fixation

Classe de protection/Autorisations

Caractère réglable

Distance foyer

Forme du faisceau

Type d'objet

Propriétés spéciale

Image Nom de produit Groupe de produits Boîtier Portée max. Particularités Disponibilité
O300.ZL-GW1J.72CU

Numéro d'article: 11176829

Groupe de produits
  • Détecteurs réflex énergétiques
Boîtier
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 10 … 250 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • Push-pull
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
O300.ZL-GW1J.72N

Numéro d'article: 11176840

Groupe de produits
  • Détecteurs réflex énergétiques
Boîtier
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 10 … 250 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • Push-pull
  • Connecteur M8 4-pôles
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
O300.ZL-NV1T.72CU

Numéro d'article: 11181086

Groupe de produits
  • Détecteurs réflex énergétiques
Boîtier
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 10 … 250 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • NPN complémenté
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
O300.ZL-NV1T.72N

Numéro d'article: 11181087

Groupe de produits
  • Détecteurs réflex énergétiques
Boîtier
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 10 … 250 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • NPN complémenté
  • Connecteur M8 4-pôles
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
O300.ZL-PV1T.72CU

Numéro d'article: 11181088

Groupe de produits
  • Détecteurs réflex énergétiques
Boîtier
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 10 … 250 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • PNP complémenté
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
O300.ZL-PV1T.72N

Numéro d'article: 11181089

Groupe de produits
  • Détecteurs réflex énergétiques
Boîtier
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 10 … 250 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • PNP complémenté
  • Connecteur M8 4-pôles
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
O300.ZR-GW1T.72CU

Numéro d'article: 11128017

Groupe de produits
  • Détecteurs réflex énergétiques
  • figurine
Boîtier
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 10 … 400 mm
Particularités
  • Diode lumière rouge, pulsée
  • Push-pull
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
O300.ZR-GW1T.72N

Numéro d'article: 11128014

Groupe de produits
  • Détecteurs réflex énergétiques
  • figurine
Boîtier
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 10 … 400 mm
Particularités
  • Diode lumière rouge, pulsée
  • Push-pull
  • Connecteur M8 4-pôles
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
FZAM 18N1150

Numéro d'article: 10129020

Groupe de produits
  • Détecteurs réflex énergétiques
Boîtier
  • 18 mm x 50 mm
  • métallique
Portée max.
  • 60 … 430 mm
Particularités
  • Diode IR pulsée
  • NPN
  • Câble 3-pôles, 2 m
  • -25 … 55 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
FZAM 18N1150/S14

Numéro d'article: 10129021

Groupe de produits
  • Détecteurs réflex énergétiques
Boîtier
  • 18 mm x 60 mm
  • métallique
Portée max.
  • 60 … 430 mm
Particularités
  • Diode IR pulsée
  • NPN
  • Connecteur M12 4-pôles
  • -25 … 55 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
FZAM 18N1155

Numéro d'article: 10129023

Groupe de produits
  • Détecteurs réflex énergétiques
Boîtier
  • 18 mm x 50 mm
  • métallique
Portée max.
  • 20 … 150 mm
Particularités
  • Diode IR pulsée
  • NPN
  • Câble 3-pôles, 2 m
  • -25 … 55 °C
  • IP 65
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
FZAM 18N6460

Numéro d'article: 10128874

Groupe de produits
  • Détecteurs réflex énergétiques
Boîtier
  • 18 mm x 50 mm
  • métallique
Portée max.
  • 60 … 430 mm
Particularités
  • Diode IR pulsée
  • NPN
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -25 … 55 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
FZAM 18N6460/S14

Numéro d'article: 10128875

Groupe de produits
  • Détecteurs réflex énergétiques
Boîtier
  • 18 mm x 60 mm
  • métallique
Portée max.
  • 60 … 430 mm
Particularités
  • Diode IR pulsée
  • NPN
  • Connecteur M12 4-pôles
  • -25 … 55 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
FZAM 18P1150

Numéro d'article: 10127712

Groupe de produits
  • Détecteurs réflex énergétiques
Boîtier
  • 18 mm x 50 mm
  • métallique
Portée max.
  • 60 … 430 mm
Particularités
  • Diode IR pulsée
  • PNP
  • Câble 3-pôles, 2 m
  • -25 … 55 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
FZAM 18P1150/S14

Numéro d'article: 10128111

Groupe de produits
  • Détecteurs réflex énergétiques
Boîtier
  • 18 mm x 60 mm
  • métallique
Portée max.
  • 60 … 430 mm
Particularités
  • Diode IR pulsée
  • PNP
  • Connecteur M12 4-pôles
  • -25 … 55 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
FZAM 18P1155

Numéro d'article: 10127711

Groupe de produits
  • Détecteurs réflex énergétiques
Boîtier
  • 18 mm x 50 mm
  • métallique
Portée max.
  • 20 … 150 mm
Particularités
  • Diode IR pulsée
  • PNP
  • Câble 3-pôles, 2 m
  • -25 … 55 °C
  • IP 65
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
FZAM 18P6460

Numéro d'article: 10128118

Groupe de produits
  • Détecteurs réflex énergétiques
Boîtier
  • 18 mm x 50 mm
  • métallique
Portée max.
  • 60 … 430 mm
Particularités
  • Diode IR pulsée
  • PNP
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -25 … 55 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
FZAM 18P6460/S14

Numéro d'article: 10127710

Groupe de produits
  • Détecteurs réflex énergétiques
Boîtier
  • 18 mm x 60 mm
  • métallique
Portée max.
  • 60 … 430 mm
Particularités
  • Diode IR pulsée
  • PNP
  • Connecteur M12 4-pôles
  • -25 … 55 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
FZCK 07N6901

Numéro d'article: 10152087

Groupe de produits
  • Détecteurs réflex énergétiques
  • sous-miniature
Boîtier
  • 8 mm x 16,2 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 20 … 150 mm
Particularités
  • Diode lumière rouge, pulsée
  • NPN
  • Câble derrière 4-pôles, 2 m
  • -20 … 50 °C
  • IP 65
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
FZCK 07N6901/KS35A

Numéro d'article: 10152089

Groupe de produits
  • Détecteurs réflex énergétiques
  • sous-miniature
Boîtier
  • 8 mm x 16,2 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 20 … 150 mm
Particularités
  • Diode lumière rouge, pulsée
  • NPN
  • Con. déporté M8 4-pôles, L=200 mm
  • -20 … 50 °C
  • IP 65
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
FZCK 07P6901

Numéro d'article: 10151056

Groupe de produits
  • Détecteurs réflex énergétiques
  • sous-miniature
Boîtier
  • 8 mm x 16,2 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 20 … 150 mm
Particularités
  • Diode lumière rouge, pulsée
  • PNP
  • Câble derrière 4-pôles, 2 m
  • -20 … 50 °C
  • IP 65
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
FZCK 07P6901/KS35A

Numéro d'article: 10151058

Groupe de produits
  • Détecteurs réflex énergétiques
  • sous-miniature
Boîtier
  • 8 mm x 16,2 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 20 … 150 mm
Particularités
  • Diode lumière rouge, pulsée
  • PNP
  • Con. déporté M8 4-pôles, L=200 mm
  • -20 … 50 °C
  • IP 65
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
FZDK 07N6901

Numéro d'article: 10152088

Groupe de produits
  • Détecteurs réflex énergétiques
  • sous-miniature
Boîtier
  • 8 mm x 16,2 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 20 … 150 mm
Particularités
  • Diode lumière rouge, pulsée
  • NPN
  • Câble en bas 4-pôles, 2 m
  • -20 … 50 °C
  • IP 65
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
FZDK 07N6901/KS35A

Numéro d'article: 10152090

Groupe de produits
  • Détecteurs réflex énergétiques
  • sous-miniature
Boîtier
  • 8 mm x 16,2 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 20 … 150 mm
Particularités
  • Diode lumière rouge, pulsée
  • NPN
  • Con. déporté M8 4-pôles, L=200 mm
  • -20 … 50 °C
  • IP 65
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
FZDK 07P6901

Numéro d'article: 10151057

Groupe de produits
  • Détecteurs réflex énergétiques
  • sous-miniature
Boîtier
  • 8 mm x 16,2 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 20 … 150 mm
Particularités
  • Diode lumière rouge, pulsée
  • PNP
  • Câble en bas 4-pôles, 2 m
  • -20 … 50 °C
  • IP 65
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
FZDK 07P6901/KS35A

Numéro d'article: 10151059

Groupe de produits
  • Détecteurs réflex énergétiques
  • sous-miniature
Boîtier
  • 8 mm x 16,2 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 20 … 150 mm
Particularités
  • Diode lumière rouge, pulsée
  • PNP
  • Con. déporté M8 4-pôles, L=200 mm
  • -20 … 50 °C
  • IP 65
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
O200.ZR-GW1J.72CV/E026

Numéro d'article: 11231245

Groupe de produits
  • Détecteurs réflex énergétiques
Boîtier
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 20 … 200 mm
Particularités
  • Diode lumière rouge, pulsée
  • Push-pull
  • Manchon lisse (Acier inoxydable)
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
O200.ZR-GW1J.72CV/E026_H006

Numéro d'article: 11231263

Groupe de produits
  • Détecteurs réflex énergétiques
Boîtier
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 20 … 200 mm
Particularités
  • Diode lumière rouge, pulsée
  • Push-pull
  • Manchon avec filetage M3 (Acier inoxydable)
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
O200.ZR-GW1J.72NV/E026

Numéro d'article: 11231246

Groupe de produits
  • Détecteurs réflex énergétiques
Boîtier
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 20 … 200 mm
Particularités
  • Diode lumière rouge, pulsée
  • Push-pull
  • Manchon lisse (Acier inoxydable)
  • Con. déporté M8 4-pôles, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
O200.ZR-GW1J.72NV/E026_H006

Numéro d'article: 11231264

Groupe de produits
  • Détecteurs réflex énergétiques
Boîtier
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 20 … 200 mm
Particularités
  • Diode lumière rouge, pulsée
  • Push-pull
  • Manchon avec filetage M3 (Acier inoxydable)
  • Con. déporté M8 4-pôles, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet