• Image
  • Nom de produit
  • Groupe de produits
  • Boîtier
  • Portée max.
  • Particularités
  • Disponibilité

Filtrer les résultats

Groupe de produits

Plage de détection

Source lumineuse

Classe laser

Version de raccordement

Circuit de sortie/Interface

Construction

Dimension

Version du boîtier

Classe de protection/Autorisations

Taille de l'objet

Caractère réglable

Propriétés spéciale

Image Nom de produit Groupe de produits Boîtier Portée max. Particularités Disponibilité
OG030U.L-GW1O.7WL

Numéro d'article: 11229521

Groupe de produits
  • Capteurs photoélectriques en fourche
  • basic
Boîtier
  • 50 mm x 60 mm
  • métallique
Portée max.
  • 30 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • Push-pull / IO-Link
  • Connecteur M8 3-pôles
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
OG050U.L-GW1O.7WL

Numéro d'article: 11229522

Groupe de produits
  • Capteurs photoélectriques en fourche
  • basic
Boîtier
  • 70 mm x 80 mm
  • métallique
Portée max.
  • 50 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • Push-pull / IO-Link
  • Connecteur M8 3-pôles
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
OG080U.L-GW1O.7WL

Numéro d'article: 11229523

Groupe de produits
  • Capteurs photoélectriques en fourche
  • basic
Boîtier
  • 100 mm x 80 mm
  • métallique
Portée max.
  • 80 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • Push-pull / IO-Link
  • Connecteur M8 3-pôles
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
OG120U.L-GW1O.7WL

Numéro d'article: 11229524

Groupe de produits
  • Capteurs photoélectriques en fourche
  • basic
Boîtier
  • 144 mm x 90 mm
  • métallique
Portée max.
  • 120 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • Push-pull / IO-Link
  • Connecteur M8 3-pôles
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet