• Image
  • Nom de produit
  • Groupe de produits
  • Boîtier
  • Portée max.
  • Particularités
  • Disponibilité

Filtrer les résultats

Groupe de produits

Emitter / receiver

Scanning range

Source lumineuse

Laser class

Version de raccordement

Circuit de sortie/Interface

Construction

Dimension

Version du boîtier

Classe de protection/Autorisations

Adjustability

Distance to focus

Propriétés spéciale

Image Nom de produit Groupe de produits Boîtier Portée max. Particularités Disponibilité
OR18.EL-NV1P.7BCV

Numéro d'article: 11157820

Groupe de produits
  • Barrières simples
  • standard
  • Récepteur
Boîtier
  • 18 mm x 77 mm
  • métallique
Portée max.
  • 55 m
Particularités
  • NPN complémenté
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -10 … 55 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
OR18.EL-NV1P.7BO

Numéro d'article: 11157819

Groupe de produits
  • Barrières simples
  • standard
  • Récepteur
Boîtier
  • 18 mm x 81,5 mm
  • métallique
Portée max.
  • 55 m
Particularités
  • NPN complémenté
  • Connecteur M12 4-pôles
  • -10 … 55 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
OR18.EL-PV1P.7BCV

Numéro d'article: 11157818

Groupe de produits
  • Barrières simples
  • standard
  • Récepteur
Boîtier
  • 18 mm x 77 mm
  • métallique
Portée max.
  • 55 m
Particularités
  • PNP complémenté
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -10 … 55 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
OR18.EL-PV1P.7BO

Numéro d'article: 11157817

Groupe de produits
  • Barrières simples
  • standard
  • Récepteur
Boîtier
  • 18 mm x 81,5 mm
  • métallique
Portée max.
  • 55 m
Particularités
  • PNP complémenté
  • Connecteur M12 4-pôles
  • -10 … 55 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
OR18.RL-NV1P.7BCV

Numéro d'article: 11157787

Groupe de produits
  • Barrières réflex
  • standard
Boîtier
  • 18 mm x 77 mm
  • métallique
Portée max.
  • 15 m
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • NPN complémenté
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -10 … 55 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
OR18.RL-NV1P.7BO

Numéro d'article: 11157786

Groupe de produits
  • Barrières réflex
  • standard
Boîtier
  • 18 mm x 81,5 mm
  • métallique
Portée max.
  • 15 m
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • NPN complémenté
  • Connecteur M12 4-pôles
  • -10 … 55 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
OR18.RL-PV1P.7BCV

Numéro d'article: 11157785

Groupe de produits
  • Barrières réflex
  • standard
Boîtier
  • 18 mm x 77 mm
  • métallique
Portée max.
  • 15 m
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • PNP complémenté
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -10 … 55 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
OR18.RL-PV1P.7BO

Numéro d'article: 11157784

Groupe de produits
  • Barrières réflex
  • standard
Boîtier
  • 18 mm x 81,5 mm
  • métallique
Portée max.
  • 15 m
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • PNP complémenté
  • Connecteur M12 4-pôles
  • -10 … 55 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
OR18.TL-ZZZP.7BCV

Numéro d'article: 11157840

Groupe de produits
  • Barrières simples
  • standard
  • Emetteur
Boîtier
  • 18 mm x 67 mm
  • métallique
Portée max.
  • 55 m
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -10 … 55 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
OR18.TL-ZZZP.7BO

Numéro d'article: 11157829

Groupe de produits
  • Barrières simples
  • standard
  • Emetteur
Boîtier
  • 18 mm x 71,5 mm
  • métallique
Portée max.
  • 55 m
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • Connecteur M12 4-pôles
  • -10 … 55 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
OR18.ZL-NV1P.7BCV/B013

Numéro d'article: 11157806

Groupe de produits
  • Détecteurs réflex énergétiques
  • standard
Boîtier
  • 18 mm x 77 mm
  • métallique
Portée max.
  • 10 … 300 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • NPN complémenté
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -10 … 55 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
OR18.ZL-NV1P.7BO/B013

Numéro d'article: 11157805

Groupe de produits
  • Détecteurs réflex énergétiques
  • standard
Boîtier
  • 18 mm x 81,5 mm
  • métallique
Portée max.
  • 10 … 300 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • NPN complémenté
  • Connecteur M12 4-pôles
  • -10 … 55 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
OR18.ZL-PV1P.7BCV/B013

Numéro d'article: 11157803

Groupe de produits
  • Détecteurs réflex énergétiques
  • standard
Boîtier
  • 18 mm x 77 mm
  • métallique
Portée max.
  • 10 … 300 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • PNP complémenté
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -10 … 55 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
OR18.ZL-PV1P.7BO/B013

Numéro d'article: 11157802

Groupe de produits
  • Détecteurs réflex énergétiques
  • standard
Boîtier
  • 18 mm x 81,5 mm
  • métallique
Portée max.
  • 10 … 300 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • PNP complémenté
  • Connecteur M12 4-pôles
  • -10 … 55 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet