Caractéristiques techniques
Données générales
Fonction
  • Barrière simple
Emetteur / Récepteur
  • Emetteur
Source lumineuse
  • Diode IR pulsée
Portée de service Sb
  • 13 m
Limite de portée Sn
  • 20 m
Indication de fonctionnement
  • LED verte
Réglage puissance dêmission
  • Non
Longueur d'ondes
  • 880 nm
Données électriques
Plage de tension +Vs
  • 12 … 30 VDC
Consommation max. (sans charge)
  • 40 mA
Courant absorbé moyen
  • 30 mA
Protégé contre inversion polarité
  • Oui
Données mécaniques
Largeur / Diamètre
  • 18 mm
Hauteur / Longueur
  • 44,8 mm
Forme du boîtier
  • Cylindrique avec filetage
Matériau du boîtier
  • Plastique (ABS TERLURAN)
Face avant (optique)
  • PMMA
Version de raccordement
  • Câble 4-pôles, 2 m
Conditions ambiantes
Température de fonctionnement
  • -25 … +55 °C
Classe de protection
  • IP 67

Téléchargements
Fiche technique
Guide rapide
3D CAD / CAE

Dessins
Dessins
Schéma de raccordement
Progression du faisceau (typiquement)

Accessoires
Récepteurs correspondantes
OR18.EI-NW1P.71O
Barrières simples

Numéro d'article: 11157814

  • Récepteur
  • Barrière simple
  • 13 m
  • NPN
  • potentiomètre 270°
  • Connecteur M12 4-pôles
  • -25 … 55 °C
  • IP 67
OR18.EI-NW1Z.71CV
Barrières simples

Numéro d'article: 11157815

  • Récepteur
  • Barrière simple
  • 13 m
  • NPN
  • non
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -25 … 55 °C
  • IP 67
OR18.EI-NW1Z.71OV/0010
Barrières simples

Numéro d'article: 11157816

  • Récepteur
  • Barrière simple
  • 13 m
  • NPN
  • non
  • Con. déporté M12 4-pôles, L=100 mm
  • -25 … 55 °C
  • IP 67
OR18.EI-PW1P.71O
Barrières simples

Numéro d'article: 11157811

  • Récepteur
  • Barrière simple
  • 13 m
  • PNP
  • potentiomètre 270°
  • Connecteur M12 4-pôles
  • -25 … 55 °C
  • IP 67
OR18.EI-PW1Z.71CV
Barrières simples

Numéro d'article: 11157812

  • Récepteur
  • Barrière simple
  • 13 m
  • PNP
  • non
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -25 … 55 °C
  • IP 67
OR18.EI-PW1Z.71OV/0010
Barrières simples

Numéro d'article: 11157813

  • Récepteur
  • Barrière simple
  • 13 m
  • PNP
  • non
  • Con. déporté M12 4-pôles, L=100 mm
  • -25 … 55 °C
  • IP 67
Accessoires de montage
10151658
Accessoires de montage

Numéro d'article: 10151658

  • Mâchoires en acier inoxydable
  • Pivot sphérique en acier zingué
  • Tôle de montage en acier inoxydable
ZADAP-M18.STANDARD
Accessoires de montage

Numéro d'article: 11172096

  • Matériau: Acier galvanisé
ZADAP-M18.SHORT
Accessoires de montage

Numéro d'article: 11171584

  • Matériau: Acier galvanisé
ZADAP-M18.LONG
Accessoires de montage

Numéro d'article: 11172095

  • Matériau: Acier galvanisé
ZADAP-M18.SWING
Accessoires de montage

Numéro d'article: 11172110

  • Matériau: ABS TERLURAN
ZADAP-M18.MICRO
Accessoires de montage

Numéro d'article: 11172099

  • Matériau: Acier galvanisé
ZPART-M18.NUT
Accessoires de montage

Numéro d'article: 11172111

  • Materiau: ABS TERLURAN
  • Pour commande ultérieure après perte

Au sommet