Technische Daten
Données générales
Fonction
  • Energétique
Source lumineuse
  • Diode IR pulsée
Portée Tw
  • < 300 mm
Indication encrassement / réglage
  • LED verte
Indication sortie
  • LED jaune
Réglage de la portée de détection
  • Non
Longueur d'ondes
  • 880 nm
Suppression influence réciproque
  • Oui
Données électriques
Temps d'activation / désactivation
  • < 1 ms
Plage de tension +Vs
  • 12 … 30 VDC
Consommation max. (sans charge)
  • 40 mA
Courant absorbé moyen
  • 30 mA
Tension résiduelle Vd
  • < 2 VDC
Fonction de commutation
  • Claire/sombre
Circuit de sortie
  • PNP
Courant de sortie
  • < 100 mA
Protégé contre courts-circuits
  • Oui
Protégé contre inversion polarité
  • Oui
Mechanische Daten
Breite / Durchmesser
  • 18 mm
Höhe / Länge
  • 44,8 mm
Bauform
  • Zylindrisch mit Gewinde
Gehäusematerial
  • Kunststoff (ABS TERLURAN)
Frontscheibe
  • PMMA
Anschlussart
  • Kabel 4-Pol, 2 m
Umgebungsbedingungen
Schutzart
  • IP 67
Arbeitstemperatur
  • -25 … +55 °C

Downloads
Datenblatt
Kurzanleitung
3D CAD / CAE

Zeichnungen
Zeichnungen
Anschlussbild
Strahlverlauf (typisch)

Zubehör
Peripherie
ZTEST-ALL.DIGITAL
Sensor-Testgerät digital

Artikelnr.: 11084377

  • Anzeige digital PNP/NPN über LED rot/grün
  • Programmierung von Sensoren über integrierte Teach- Taste
  • Anschluss für Stecker-Netzteil (Als Zubehör erhältlich)
ZTEST-ALL.ANALOG
Sensor-Testgerät analog & digital

Artikelnr.: 11084376

  • Anzeige über Display (V oder mA), bzw. LED (PNP/NPN)
  • Programmierung von Sensoren über integrierte Teach- Taste
  • Anschluss für Stecker-Netzteil (Als Zubehör erhältlich)
Montagezubehör
10151658
Sensofix Serie 18

Artikelnr.: 10151658

  • Backen aus Edelstahl
  • Kugelzapfen aus Stahl verzinkt
  • Montageblech aus Edelstahl
ZADAP-M18.STANDARD
Befestigungswinkel Serie 18

Artikelnr.: 11172096

  • Material: Stahl verzinkt
ZADAP-M18.SHORT
Befestigungswinkel kurz Serie 18 L-Form

Artikelnr.: 11171584

  • Material: Stahl verzinkt
ZADAP-M18.LONG
Befestigungswinkel lang Serie 18 L-Form

Artikelnr.: 11172095

  • Material: Stahl verzinkt
ZADAP-M18.SWING
Justagebefestigung für Sensoren Serie 18

Artikelnr.: 11172110

  • Material: ABS TERLURAN
ZADAP-M18.MICRO
Justagebefestigung für Sensoren Serie 18

Artikelnr.: 11172099

  • Material: Stahl verzinkt
ZPART-M18.NUT
Befestigungsmutter für Sensoren ø 18 mm

Artikelnr.: 11172111

  • Material: ABS TERLURAN
  • Für Nachbestellung nach Verlust

Nach oben