Product portfolio
Optical miniature laser sensors O300 – O300 line sensor – For cramped spaces  – Laser sensors – Line beam

Laser sensors

O300

  • Very small 0.1 mm laser point for highest precision
  • Laser line for perforated objects
  • Safe laser class 1
  • Short response times of < 0.1 ms
  • IO-Link – Industry 4.0 and IoT-ready
Ouvrir dans le sélecteur de produits
Optical miniature laser sensors O300 – O300 line sensor – For cramped spaces  – Laser sensors – Line beam

Line beam

O300

  • Up to 100 mm long line
  • Detection of small or perforated objects
  • Laser class 1, PinPoint LED or red light LED
  • Diffuse sensors and SmartReflect photoelectric sensors
  • IO-Link - Industry 4.0 and IIoT ready
Ouvrir dans le sélecteur de produits
Placeholder original

Transparent objects

O300

  • Deteftion of transparent bowls, PET bottles, foils
  • Plastic or stainless steel housing
  • Short response times of < 0.25 ms
  • SmartReflect light barriere without reflector up to 1 m
  • Retro-reflective sensors up to 7 m
Ouvrir dans le sélecteur de produits

Boîtiers IP 69K

O300

  • Boîtier robuste en inox
  • Design hygiénique certifiés EHEDG, conformes FDA, certifiés Ecolab
  • Design washdown robuste certifié Ecolab
  • Étanche à long terme grâce à proTect+
  • Installation simplifiée grâce à la barrière lumineuse SmartReflect sans réflecteur
Ouvrir dans le sélecteur de produits

Détecteurs laser O300
Une détection précise des objets et interstices les plus petits
Détecteurs miniatures – O300 – Détecteurs laser O300
  • Performance élevée grâce à un contrôle précis de processus rapides avec des temps de réponse < 0,1 ms
  • Grâce à la haute répétabilité, les petits objets peuvent être positionnés de façon très précise
  • Etude simplifiée grâce à des fichiers intégrant des plans 3D avec axe optique intégré
  • Le procédé d’apprentissage simple et la calibration optique qTarget® permettent une mise en application aisée

Les détecteurs laser miniatures O300 avec interface IO-Link sont spécialement conçus pour la détection fiable des objets et interstices les plus petits. Grâce au faisceau laser focalisé sur 0,1 mm et à la précision de reproductibilité élevée de 0,1 mm, il est possible de positionner des objets avec une grande précision et de commander les process suivants avec exactitude. Le temps de réponse extrêmement court (inférieur à 0,1 ms) permet au détecteur de détecter de manière fiable les objets même très proches les uns des autres et ainsi d’accélérer les process et d’augmenter les cadences. L’orientation exacte (qTarget) du faisceau laser, à la conception, vers les trous de fixation est un avantage de poids. qTarget permet de garantir une détection ultra précise sur la série.

La gamme de produits laser O300 se distingue par sa grande diversité et offre des solutions sur mesure pour des tâches de détection précises. Parmi les cinq principes de détection au choix, il faut mettre en avant le SmartReflect, l’originale des barrières lumineuses sans réflecteur. Il permet ainsi de détecter avec fiabilité même des objets réfléchissants mesurant 0,5 mm dans une portée de détection de 250 mm Les versions en acier inoxydable en design robuste washdown ou hygiénique élargissent le domaine d’utilisation des détecteurs laser O300 pour les installations d’emballage dans le secteur agroalimentaire et pharmaceutique.


Vos avantages
  • Résolvez simplement votre application correctement avec plus de 1000 variantes de détecteurs.
    • 4 sources lumineuses : LED standard, LED PinPoint Baumer, LED infrarouge ou laser à faisceau précis de 0,1 mm
    • Sept principes de détection
    • Détecteurs en inox ou plastique au design hygiénique et washdown
    • Détection d’objets transparents jusqu’à un mètre sans réflecteur
  • Sécurité process grâce à des réserves de puissance étendues 
    • Processeurs ALINE CMOS Opto-ASIC performants
    • Technologie de mesure optique sophistiquée
    • Valeurs MTTF élevées et algorithmes d’évaluation intelligents
    • Temps d’activation rapides < 0,1 ms pour les applications rapides
  • Installation et utilisation aisées 
    • Boîtier standardisé au design OneBox
    • Faisceau lumineux orienté qTarget
    • Procédé d’apprentissage sûr et sans usure qTeach ou 1-Step
  • Compatibles Industrie 4.0 et IIoT 
    • Interface IO-Link pour de plus amples possibilités de configuration
    • Paramétrage automatisé
    • Optimisation de processus avec des paramètres supplémentaires

Applications

Téléchargements
Brochures / Catalogues


Au sommet