• Bild
  • Produktname
  • Produktgruppe
  • Gehäuse
  • Reichweite max.
  • Features
  • Verfügbarkeit

Nach Eigenschaften filtern

Product group

Emitter / receiver

Scanning range

Light source

Laser class

Connection types

Output circuit/interface

Type

Dimension

Housing version

Protection class/approvals

Adjustability

Distance to focus

Beam type

Particular characteristics

Bild Produktname Produktgruppe Gehäuse Reichweite max. Features Verfügbarkeit
O300.DI-GM1J.72CU

Artikelnr.: 11199080

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • standard
  • IO-Link mesure
Boîtier
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 30 … 300 mm
Particularités
  • Diode IR pulsée
  • Push-pull
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
disponibilité sur demande
Anfragen
O300.DI-GM1J.72N

Artikelnr.: 11199081

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • standard
  • IO-Link mesure
Boîtier
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 30 … 300 mm
Particularités
  • Diode IR pulsée
  • Push-pull
  • Connecteur M8 4-pôles
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
disponibilité sur demande
Anfragen
O300.DL-GM1J.72CU

Artikelnr.: 11199078

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • standard
  • IO-Link mesure
Boîtier
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 30 … 250 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • Push-pull
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
disponibles immédiatement
Anfragen
O300.DL-GM1J.72N

Artikelnr.: 11199079

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • standard
  • IO-Link mesure
Boîtier
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 30 … 250 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • Push-pull
  • Connecteur M8 4-pôles
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
disponibles immédiatement
Anfragen
O300.DP-GM1J.72CU

Artikelnr.: 11199076

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • standard
  • IO-Link mesure
Boîtier
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 30 … 300 mm
Particularités
  • LED PinPoint, pulsée
  • Push-pull
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
disponibles immédiatement
Anfragen
O300.DP-GM1J.72N

Artikelnr.: 11199077

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • standard
  • IO-Link mesure
Boîtier
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 30 … 300 mm
Particularités
  • LED PinPoint, pulsée
  • Push-pull
  • Connecteur M8 4-pôles
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
disponibilité sur demande
Anfragen
O300.EL-GW1B.72CU

Artikelnr.: 11176842

Groupe de produits
  • Barrières simples
  • figurine
  • Récepteur
Boîtier
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 40 m
Particularités
  • Push-pull
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
disponibilité sur demande
Anfragen
O300.EL-GW1B.72N

Artikelnr.: 11176843

Groupe de produits
  • Barrières simples
  • figurine
  • Récepteur
Boîtier
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 40 m
Particularités
  • Push-pull
  • Connecteur M8 4-pôles
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
disponibilité sur demande
Anfragen
O300.EL-NV1T.72CU

Artikelnr.: 11181069

Groupe de produits
  • Barrières simples
  • figurine
  • Récepteur
Boîtier
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 40 m
Particularités
  • NPN complémenté
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
disponibilité sur demande
Anfragen
O300.EL-NV1T.72N

Artikelnr.: 11181080

Groupe de produits
  • Barrières simples
  • figurine
  • Récepteur
Boîtier
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 40 m
Particularités
  • NPN complémenté
  • Connecteur M8 4-pôles
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
disponibilité sur demande
Anfragen
O300.EL-PV1T.72CU

Artikelnr.: 11181081

Groupe de produits
  • Barrières simples
  • figurine
  • Récepteur
Boîtier
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 40 m
Particularités
  • PNP complémenté
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
disponibilité sur demande
Anfragen
O300.EL-PV1T.72N

Artikelnr.: 11181082

Groupe de produits
  • Barrières simples
  • figurine
  • Récepteur
Boîtier
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 40 m
Particularités
  • PNP complémenté
  • Connecteur M8 4-pôles
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
disponibles immédiatement
Anfragen
O300.ER-GW1B.72CU

Artikelnr.: 11167265

Groupe de produits
  • Barrières simples
  • figurine
  • Récepteur
Boîtier
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 10 m
Particularités
  • Push-pull
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
disponibilité sur demande
Anfragen
O300.ER-GW1B.72N

Artikelnr.: 11128044

Groupe de produits
  • Barrières simples
  • figurine
  • Récepteur
Boîtier
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 10 m
Particularités
  • Push-pull
  • Connecteur M8 4-pôles
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
disponibles immédiatement
Anfragen
O300.ER-NV1T.72CU

Artikelnr.: 11167266

Groupe de produits
  • Barrières simples
  • figurine
  • Récepteur
Boîtier
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 10 m
Particularités
  • NPN complémenté
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
disponibilité sur demande
Anfragen
O300.ER-NV1T.72N

Artikelnr.: 11128055

Groupe de produits
  • Barrières simples
  • figurine
  • Récepteur
Boîtier
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 10 m
Particularités
  • NPN complémenté
  • Connecteur M8 4-pôles
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
disponibilité sur demande
Anfragen
O300.ER-PV1T.72CU

Artikelnr.: 11167267

Groupe de produits
  • Barrières simples
  • figurine
  • Récepteur
Boîtier
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 10 m
Particularités
  • PNP complémenté
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
disponibilité sur demande
Anfragen
O300.ER-PV1T.72N

Artikelnr.: 11128047

Groupe de produits
  • Barrières simples
  • figurine
  • Récepteur
Boîtier
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 10 m
Particularités
  • PNP complémenté
  • Connecteur M8 4-pôles
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
disponibilité sur demande
Anfragen
O300.GI-GW1B.72CU

Artikelnr.: 11128081

Groupe de produits
  • Détecteurs réflex avec élimination de l'arrière-plan
  • figurine
Boîtier
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 30 … 300 mm
Particularités
  • Diode IR pulsée
  • Push-pull
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
disponibilité sur demande
Anfragen
O300.GI-GW1B.72N

Artikelnr.: 11121712

Groupe de produits
  • Détecteurs réflex avec élimination de l'arrière-plan
  • figurine
Boîtier
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 30 … 300 mm
Particularités
  • Diode IR pulsée
  • Push-pull
  • Connecteur M8 4-pôles
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
disponibilité sur demande
Anfragen
O300.GL-GW1J.72CU

Artikelnr.: 11171740

Groupe de produits
  • Détecteurs réflex avec élimination de l'arrière-plan
  • figurine
Boîtier
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 30 … 250 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • Push-pull
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
disponibilité sur demande
Anfragen
O300.GL-GW1J.72CU/E022

Artikelnr.: 11199070

Groupe de produits
  • Détecteurs réflex avec élimination de l'arrière-plan
  • Faisceau linéaire
Boîtier
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 30 … 120 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • Push-pull
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
disponibles immédiatement
Anfragen
O300.GL-NV1T.72CU

Artikelnr.: 11171745

Groupe de produits
  • Détecteurs réflex avec élimination de l'arrière-plan
  • figurine
Boîtier
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 30 … 250 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • NPN complémenté
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
disponibilité sur demande
Anfragen
O300.GL-NV1T.72N

Artikelnr.: 11171742

Groupe de produits
  • Détecteurs réflex avec élimination de l'arrière-plan
  • figurine
Boîtier
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 30 … 250 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • NPN complémenté
  • Connecteur M8 4-pôles
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
disponibilité sur demande
Anfragen
O300.GL-PV1T.72CU

Artikelnr.: 11171747

Groupe de produits
  • Détecteurs réflex avec élimination de l'arrière-plan
  • figurine
Boîtier
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 30 … 250 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • PNP complémenté
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
disponibilité sur demande
Anfragen
O300.GL-PV1T.72N

Artikelnr.: 11171748

Groupe de produits
  • Détecteurs réflex avec élimination de l'arrière-plan
  • figurine
Boîtier
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 30 … 250 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • PNP complémenté
  • Connecteur M8 4-pôles
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
disponibilité sur demande
Anfragen
O300.GP-GW1B.72CU

Artikelnr.: 11120101

Groupe de produits
  • Détecteurs réflex avec élimination de l'arrière-plan
  • figurine
Boîtier
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 30 … 200 mm
Particularités
  • LED PinPoint, pulsée
  • Push-pull
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
disponibilité sur demande
Anfragen
O300.GP-GW1B.72N

Artikelnr.: 11110415

Groupe de produits
  • Détecteurs réflex avec élimination de l'arrière-plan
  • figurine
Boîtier
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 30 … 200 mm
Particularités
  • LED PinPoint, pulsée
  • Push-pull
  • Connecteur M8 4-pôles
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O300.GP-GW1B.72NU

Artikelnr.: 11143644

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Miniatur
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 30 … 200 mm
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Kabelstecker M8, L=200 mm
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O300.GP-GW1J.72CU

Artikelnr.: 11125058

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Miniatur
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 30 … 200 mm
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben