Caractéristiques techniques
Données générales
Fonction
  • Barrière simple
Emetteur / Récepteur
  • Récepteur
Portée de service Sb
  • 25 m
Limite de portée Sn
  • 40 m
Indication encrassement / réglage
  • Indication réception clignotante
Indication réception
  • LED jaune
Indication de fonctionnement
  • LED verte
Réglage sensibilité
  • qTeach
Axe d'alignement optique
  • < 1°
Données électriques
Temps d'activation / désactivation
  • < 0,49 ms
Plage de tension +Vs
  • 10 … 30 VDC
Consommation max. (sans charge)
  • 40 mA
Courant absorbé moyen
  • 30 mA
Tension résiduelle Vd
  • < 3 VDC
Fonction de commutation
  • Claire/sombre
Circuit de sortie
  • NPN complémenté
Courant de sortie
  • < 100 mA
Protégé contre courts-circuits
  • Oui
Protégé contre inversion polarité
  • Oui
Données mécaniques
Largeur / Diamètre
  • 18 mm
Hauteur / Longueur
  • 45 mm
Profondeur
  • 32 mm
Forme du boîtier
  • Parallélépipédique
Matériau du boîtier
  • Plastique (ASA, PMMA)
Face avant (optique)
  • PMMA
Version de raccordement
  • Câble 4-pôles, 2 m
Conditions ambiantes
Température de fonctionnement
  • -25 … +60 °C
Classe de protection
  • IP 67

Téléchargements
Fiche technique
Guide rapide
3D CAD / CAE

Dessins
Dessins
Schéma de raccordement

Accessoires
Emetteurs correspondantes
O500.TR-ZZZZ.72CU
Barrières simples - for longer ranges

Numéro d'article: 11167269

  • Emetteur
  • Barrière simple
  • 25 m
  • Diode lumière rouge, pulsée
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
O500.TR-ZZZZ.72O
Barrières simples - for longer ranges

Numéro d'article: 11128041

  • Emetteur
  • Barrière simple
  • 25 m
  • Diode lumière rouge, pulsée
  • Connecteur M12 4-pôles
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Périphérie
ZTEST-ALL.DIGITAL
Périphérie

Numéro d'article: 11084377

  • LED (rouge/vert) pour les signaux numériques PNP/NPN
  • Teach-in de détecteurs avec le bouton Teach intégré
  • Prise pour la connexion d'alimentation électrique (en option)
ZTEST-ALL.ANALOG
Périphérie

Numéro d'article: 11084376

  • Sortie via l'affichage (V ou mA) ou LED (PNP/NPN)
  • Teach-in de détecteurs avec le bouton Teach intégré
  • Prise pour la connexion d'alimentation électrique (en option)
Accessoires de montage
11099942
Accessoires de montage

Numéro d'article: 11099942

  • Mâchoires en acier inoxydable
  • Pivot sphérique en acier zingué
  • Tôle de montage en acier inoxydable
11092246
Accessoires de montage

Numéro d'article: 11092246

  • Matériau: Acier
11111164
Accessoires de montage

Numéro d'article: 11111164

  • Matériau: Acier

Au sommet