Caractéristiques techniques
Données générales
Fonction
  • Barrière simple
Emetteur / Récepteur
  • Emetteur
Source lumineuse
  • Diode lumière rouge, pulsée
Portée de service Sb
  • 25 m
Limite de portée Sn
  • 40 m
Indication de fonctionnement
  • LED verte
Longueur d'ondes
  • 645 nm
Axe d'alignement optique
  • < 1°
Données électriques
Temps d'activation / désactivation
  • < 0,49 ms
Plage de tension +Vs
  • 10 … 30 VDC
Consommation max. (sans charge)
  • 40 mA
Courant absorbé moyen
  • 30 mA
Protégé contre inversion polarité
  • Oui
Données mécaniques
Largeur / Diamètre
  • 18 mm
Hauteur / Longueur
  • 45 mm
Profondeur
  • 32 mm
Forme du boîtier
  • Parallélépipédique
Matériau boîtier
  • Plastique (ASA, PMMA)
Face avant (optique)
  • PMMA
Version de raccordement
  • Câble 4-pôles, 2 m
Conditions ambiantes
Température de fonctionnement
  • -25 … +60 °C
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
Progression du faisceau (typiquement)

Accessoires
Récepteurs correspondantes
O500.ER-GW1B.72CU
Barrières simples - for longer ranges

Numéro d'article: 11167280

  • Récepteur
  • Barrière simple
  • 25 m
  • push-pull
  • qTeach / externe
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
O500.ER-GW1B.72O
Barrières simples - for longer ranges

Numéro d'article: 11128072

  • Récepteur
  • Barrière simple
  • 25 m
  • push-pull
  • qTeach / externe
  • Connecteur M12 4-pôles
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
O500.ER-NV1T.72CU
Barrières simples - for longer ranges

Numéro d'article: 11167281

  • Récepteur
  • Barrière simple
  • 25 m
  • NPN complémenté
  • qTeach
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
O500.ER-NV1T.72O
Barrières simples - for longer ranges

Numéro d'article: 11128078

  • Récepteur
  • Barrière simple
  • 25 m
  • NPN complémenté
  • qTeach
  • Connecteur M12 4-pôles
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
O500.ER-PV1T.72CU
Barrières simples - for longer ranges

Numéro d'article: 11167282

  • Récepteur
  • Barrière simple
  • 25 m
  • PNP complémenté
  • qTeach
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
O500.ER-PV1T.72O
Barrières simples - for longer ranges

Numéro d'article: 11128075

  • Récepteur
  • Barrière simple
  • 25 m
  • PNP complémenté
  • qTeach
  • Connecteur M12 4-pôles
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Accessoires de montage
11099942
Accessoires de montage

Numéro d'article: 11099942

  • Mâchoires en acier inoxydable
  • Pivot sphérique en acier zingué
  • Tôle de montage en acier inoxydable
11092246
Accessoires de montage

Numéro d'article: 11092246

  • Matériau: Acier
11111164
Accessoires de montage

Numéro d'article: 11111164

  • Matériau: Acier
The selected altAttribute does not exist! Tige de montage avec support de plaque de montage 200 mm

Numéro d'article: 11707685

  • Matériau : Aluminium
  • Fait partie d'un ensemble
  • Différentes longueurs disponibles
The selected altAttribute does not exist! Tige de montage avec support de plaque de montage 300 mm

Numéro d'article: 11707686

  • Matériau : Aluminium
  • Fait partie d'un ensemble
  • Différentes longueurs disponibles
The selected altAttribute does not exist! Tige de montage 200 mm

Numéro d'article: 11707688

  • Matériau : Aluminium
  • Fait partie d'un ensemble
  • Différentes longueurs disponibles
The selected altAttribute does not exist! Tige de montage 250 mm

Numéro d'article: 11707697

  • Matériau : Aluminium
  • Fait partie d'un ensemble
  • Différentes longueurs disponibles
The selected altAttribute does not exist! Tige de montage avec support de plaque de montage 250 mm

Numéro d'article: 11707698

  • Matériau : Aluminium
  • Fait partie d'un ensemble
  • Différentes longueurs disponibles
The selected altAttribute does not exist! Tige de montage 300 mm

Numéro d'article: 11707687

  • Matériau : Aluminium
  • Fait partie d'un ensemble
  • Différentes longueurs disponibles
The selected altAttribute does not exist! Plaque de montage série 500 et ø18 mm

Numéro d'article: 11707699

  • Matériau : Acier
  • Fait partie d'un ensemble
The selected altAttribute does not exist! Base de montage

Numéro d'article: 11707702

  • Matériau : Plastique (PA)
  • Fait partie d'un ensemble
The selected altAttribute does not exist! Connecteur bidirectionnel

Numéro d'article: 11707703

  • Matériau : Plastique (PA)
  • Fait partie d'un ensemble

Au sommet