• Image
  • Nom de produit
  • Groupe de produits
  • Description de produit
  • Particularités
  • Disponibilité
Zinc moulé sous pression
Réinitialiser le filtre

Filtrer les résultats

Groupe de produits

Circuit de sortie

Temps d'activation / désactivation

Longueur d'ondes

Reproductibilité

Hystérésis de commutation

Vitesse de la courroie

Source lumineuse

Fonction

Lacune minimale en matière d'étiquetage

Indication réception

Classe de protection

Profondeur

Température de fonctionnement

Sensitivity adjustment

Fréquence de commutation

Matériau du boîtier

Hauteur / Longueur

Profondeur de plongée

Largeur de la fourche Sb

Largeur / Diamètre

Version de raccordement

Forme du boîtier

Protégé contre inversion polarité

Consommation max. (sans charge)

Tension résiduelle Vd

Fonction de commutation

Protégé contre courts-circuits

Courant de sortie

Plage de tension +Vs

Particularités

Description de produit

Image Nom de produit Groupe de produits Description de produit Particularités Disponibilité
OL05.I-GP1B.7WN

Numéro d'article: 11224132

Groupe de produits
  • Capteurs photoélectriques en fourche
Description de produit
  • Capteurs d'étiquettes
Particularités
  • Diode IR pulsée
  • Push-pull
  • Connecteur M8 4-pôles
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet