• Image
  • Nom de produit
  • Groupe de produits
  • Description de produit
  • Particularités
  • Disponibilité
Connecteur M12 5-pôles
Réinitialiser le filtre

Filtrer les résultats

Groupe de produits

Circuit de sortie

Temps d'activation / désactivation

Reproductibilité

Vitesse de la courroie

Fonction

Lacune minimale en matière d'étiquetage

Épaisseur de l'étiquette

Indication sortie

Classe de protection

Profondeur

Température de fonctionnement

Sensitivity adjustment

Matériau du boîtier

Hauteur / Longueur

Profondeur de plongée

Largeur de la fourche Sb

Largeur / Diamètre

Version de raccordement

Forme du boîtier

Protégé contre inversion polarité

Consommation max. (sans charge)

Fonction de commutation

Interface

IO-Link

Protégé contre courts-circuits

Courant de sortie

Baud

Plage de tension +Vs

Particularités

Description de produit

Image Nom de produit Groupe de produits Description de produit Particularités Disponibilité
UL06-GP2J.7AF

Numéro d'article: 11224118

Groupe de produits
  • Barrières simples à ultrasons
Description de produit
  • Capteurs d'étiquettes
Particularités
  • IO-Link / push-pull
  • Connecteur M12 5-pôles
  • 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
UL06-GP2J.7AF/H014

Numéro d'article: 11224130

Groupe de produits
  • Barrières simples à ultrasons
Description de produit
  • Capteurs d'étiquettes
Particularités
  • IO-Link / push-pull
  • Connecteur M12 5-pôles
  • 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet