• Image
  • Nom de produit
  • Groupe de produits
  • Boîtier
  • Type de mesure
  • Reproductibilité
  • Particularités
  • Disponibilité
Approche frontale et latérale
Réinitialiser le filtre

Filtrer les résultats

Force de pression

Direction d'approche

Forme du boîtier

Dimension

Circuit de sortie/Interface

Version de raccordement

Classe de protection/Autorisations

Image Nom de produit Groupe de produits Boîtier Type de mesure Reproductibilité Particularités Disponibilité
MY-COM D250/200

Numéro d'article: 10221009

Groupe de produits
  • Commutateurs de précision My-Com
Boîtier
  • 16 mm x 56 mm
  • métallique
Type de mesure
  • Contacts avec médium
Reproductibilité
  • 0,001 mm
Particularités
  • A ouverture (NC) mécanique
  • Câble, L=2 m
  • -20 … 75 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
MY-COM D250/80

Numéro d'article: 10251036

Groupe de produits
  • Commutateurs de précision My-Com
Boîtier
  • 16 mm x 56 mm
  • métallique
Type de mesure
  • Contacts avec médium
Reproductibilité
  • 0,001 mm
Particularités
  • A ouverture (NC) mécanique
  • Câble, 80 cm
  • -20 … 75 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
MY-COM D250/S35

Numéro d'article: 10238646

Groupe de produits
  • Commutateurs de précision My-Com
Boîtier
  • 16 mm x 66 mm
  • métallique
Type de mesure
  • Contacts avec médium
Reproductibilité
  • 0,001 mm
Particularités
  • A ouverture (NC) mécanique
  • Connecteur M8
  • -20 … 75 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
MY-COM E100/200

Numéro d'article: 10223721

Groupe de produits
  • Commutateurs de précision My-Com
Boîtier
  • 6 mm x 36 mm
  • métallique
Type de mesure
  • Contacts avec médium
Reproductibilité
  • 0,001 mm
Particularités
  • A ouverture (NC) mécanique
  • Câble, L=2 m
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
MY-COM E100/80

Numéro d'article: 10220912

Groupe de produits
  • Commutateurs de précision My-Com
Boîtier
  • 6 mm x 36 mm
  • métallique
Type de mesure
  • Contacts avec médium
Reproductibilité
  • 0,001 mm
Particularités
  • A ouverture (NC) mécanique
  • Câble, 80 cm
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
MY-COM E75/200

Numéro d'article: 10223720

Groupe de produits
  • Commutateurs de précision My-Com
Boîtier
  • 6 mm x 36 mm
  • métallique
Type de mesure
  • Contacts avec médium
Reproductibilité
  • 0,001 mm
Particularités
  • A ouverture (NC) mécanique
  • Câble, L=2 m
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
MY-COM E75/80

Numéro d'article: 10211158

Groupe de produits
  • Commutateurs de précision My-Com
Boîtier
  • 6 mm x 36 mm
  • métallique
Type de mesure
  • Contacts avec médium
Reproductibilité
  • 0,001 mm
Particularités
  • A ouverture (NC) mécanique
  • Câble, 80 cm
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
MY-COM E75N80/L

Numéro d'article: 10222682

Groupe de produits
  • Commutateurs de précision My-Com
Boîtier
  • 6 mm x 47 mm
  • métallique
Type de mesure
  • Contacts avec médium
Reproductibilité
  • 0,001 mm
Particularités
  • NPN à fermeture (NO)
  • Câble, 80 cm
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
MY-COM E75P/200/L

Numéro d'article: 10241446

Groupe de produits
  • Commutateurs de précision My-Com
Boîtier
  • 6 mm x 47 mm
  • métallique
Type de mesure
  • Contacts avec médium
Reproductibilité
  • 0,001 mm
Particularités
  • PNP à fermeture (NO)
  • Câble, L=2 m
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
MY-COM E75P80/L

Numéro d'article: 10211843

Groupe de produits
  • Commutateurs de précision My-Com
Boîtier
  • 6 mm x 47 mm
  • métallique
Type de mesure
  • Contacts avec médium
Reproductibilité
  • 0,001 mm
Particularités
  • PNP à fermeture (NO)
  • Câble, 80 cm
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet