Caractéristiques techniques
Données générales
Propriétés spéciale
  • Standard
Fonction
  • Détecteurs réflex
Portée Tw
  • 1 … 300 mm
Temps d'activation / désactivation
  • 0,05 … 5 ms
Type de tête (fibres optiques)
  • Cylindrique avec filetage (axial)
Largeur / Diamètre (tête)
  • 6 mm
Hauteur / Longueur (tête)
  • 24 mm
Matériau (tête)
  • Laiton
Rayon de courbure
  • 15 mm
Diamètre gaine extérieure
  • 2,2 mm
Matériau gaine extérieure
  • PE
Matériau (fibres optiques)
  • Plastique
Longueur (fibres optiques)
  • 2000 mm
Température de fonctionnement
  • -30 … +70 °C

Téléchargements

Dessins
Dessins

Accessoires
Accessoires de montage
10114652
Accessoires de montage

Numéro d'article: 10114652

  • Livré avec chaque fibre optique plastique
10156738
Accessoires de montage

Numéro d'article: 10156738

  • Longueur: 2 m / réduction de la portée environ 25%
10158142
Accessoires de montage

Numéro d'article: 10158142

  • Longueur: 5 m / réduction de la portée environ 60%
10145523
Prolongation pour fibre optique 5 m hautement flexible

Numéro d'article: 10145523

  • Longueur: 5 m / réduction de la portée environ 60%

Au sommet