Caractéristiques techniques
Données générales
Propriétés spéciale
  • Standard
  • Tête de détection lisse sans filet
Fonction
  • Détecteurs réflex
Portée Tw
  • 1 … 105 mm
Temps d'activation / désactivation
  • 0,05 … 5 ms
Type de tête (fibres optiques)
  • Cylindrique lisse (axial)
Largeur / Diamètre (tête)
  • 3 mm
Hauteur / Longueur (tête)
  • 15 mm
Matériau (tête)
  • Acier inoxydable
Rayon de courbure
  • 15 mm
Diamètre gaine extérieure
  • 1 mm
Matériau gaine extérieure
  • PE
Matériau (fibres optiques)
  • Plastique
Longueur (fibres optiques)
  • 2000 mm
Température de fonctionnement
  • -30 … +70 °C

Téléchargements

Dessins
Dessins

Accessoires
Accessoires de montage
10114652
Accessoires de montage

Numéro d'article: 10114652

  • Livré avec chaque fibre optique plastique
Lentilles et components
10140260
Lentilles / diaphragmes / verres

Numéro d'article: 10140260

  • Jeu de 2 pièces
  • Livré avec chaque fibre optique plastique de 1 mm

Au sommet