Caractéristiques techniques
Données générales
Operating principle
  • Type barrière simple
Portée de service Sb
  • 140 mm
Tête de fibre optique
  • Cylindrique avec filetage
Température de fonctionnement
  • -25 … +70 °C
Angle de sortie
  • 60°
Fibres optiques à raccourcir à la longueur voulue
  • Non
Lentille intégrée
  • Non
Lentille adaptable
  • Oui
Compatibilité à la lumière infrarouge (1450 nm)
  • Oui
Plus petit objet détectable
  • 0,1 mm
Données mécaniques
Largeur / Diamètre (tête)
  • 3 mm
Hauteur / Longueur (tête)
  • 17 mm
Matériau (tête)
  • Laiton
Bending radius (fixed)
  • 7,5 mm
Bending radius (mobile)
  • 15 mm
Diamètre gaine extérieure
  • 2,5 mm
Matériau gaine extérieure
  • PVC
Section transversale fibres
  • 1 mm²
Matériau (fibres optiques)
  • Verre
Longueur (fibres optiques)
  • 25 cm

Téléchargements
Fiche technique
CAD

Dessins
Dessins

Accessoires
Accessoires de montage
10103230
Lentilles / diaphragmes / verres

Numéro d'article: 10103230

  • Matériau: laiton nickelé
  • Pour commande ultérieure après perte
  • Livré avec chaque fibre optique en verre de la Type B
Détecteur fibre optique approprié
FVDM 15N5103
Amplificateurs pour fibres optiques et fibres optiques

Numéro d'article: 10234639

  • 240 mm
  • 1200 mm
  • Diode IR pulsée
  • NPN
  • Potentiomètre, 20 tours
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -25 … 65 °C
  • IP 65
FVDM 15N5103/S14
Amplificateurs pour fibres optiques et fibres optiques

Numéro d'article: 10122368

  • 240 mm
  • 1200 mm
  • Diode IR pulsée
  • NPN
  • Potentiomètre, 20 tours
  • Connecteur M12 4-pôles
  • -25 … 65 °C
  • IP 65
FVDM 15P5103
Amplificateurs pour fibres optiques et fibres optiques

Numéro d'article: 10234520

  • 240 mm
  • 1200 mm
  • Diode IR pulsée
  • PNP
  • Potentiomètre, 20 tours
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -25 … 65 °C
  • IP 65
FVDM 15P5103/S14
Amplificateurs pour fibres optiques et fibres optiques

Numéro d'article: 10239451

  • 240 mm
  • 1200 mm
  • Diode IR pulsée
  • PNP
  • Potentiomètre, 20 tours
  • Connecteur M12 4-pôles
  • -25 … 65 °C
  • IP 65
FVDM 15P5130
Amplificateurs pour fibres optiques et fibres optiques

Numéro d'article: 10234519

  • 240 mm
  • 1200 mm
  • Diode IR pulsée
  • PNP
  • Potentiomètre, 20 tours
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -25 … 65 °C
  • IP 65
FVDM 15P5130/S14
Amplificateurs pour fibres optiques et fibres optiques

Numéro d'article: 10124952

  • 240 mm
  • 1200 mm
  • Diode IR pulsée
  • PNP
  • Potentiomètre, 20 tours
  • Connecteur M12 4-pôles
  • -25 … 65 °C
  • IP 65

Au sommet