Caractéristiques techniques
Données générales
Operating principle
  • Type barrière simple
Portée de service Sb
  • 160 mm
Tête de fibre optique
  • Cylindrique avec filetage (axial)
Largeur / Diamètre (tête)
  • 4 mm
Hauteur / Longueur (tête)
  • 24 mm
Matériau (tête)
  • Laiton
Rayon de courbure
  • 13,5 mm (stat.)
  • 27 mm (dynam.)
Diamètre gaine extérieure
  • 4,5 mm
Matériau gaine extérieure
  • PVC
Section transversale fibres
  • 2 mm²
Matériau (fibres optiques)
  • Verre
Longueur (fibres optiques)
  • 250 mm
Température de fonctionnement
  • -25 … +70 °C

Téléchargements
Fiche technique
CAD

Dessins
Dessins

Au sommet