• Image
  • Nom de produit
  • Groupe de produits
  • Boîtier
  • Plage de détection Sd
  • Particularités
  • Disponibilité
NPN à fermeture (NO) / à ouverture (NC)
Réinitialiser le filtre

Filtrer les résultats

Groupe de produits

Portée max.

Boîtier

Version du boîtier

Version de raccordement

Circuit de sortie

Propriétés spéciale

Température de fonctionnement

Caractère réglable

Image Nom de produit Groupe de produits Boîtier Plage de détection Sd Particularités Disponibilité
UNAM 12N8910/S14O

Numéro d'article: 11053881

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité à ultrasons
  • sensibilité élevée
Boîtier
  • 12 mm x 70 mm
  • métallique
  • Highspeed
Plage de détection Sd
  • 10 … 70 mm
Particularités
  • NPN à fermeture (NO) / à ouverture (NC)
  • Connecteur M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
UNAM 12N8910/S14OD

Numéro d'article: 11053883

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité à ultrasons
  • objets/ouvertures les plus petits
Boîtier
  • 12 mm x 100 mm
  • métallique
  • Highspeed
Plage de détection Sd
  • 0 … 40 mm
Particularités
  • NPN à fermeture (NO) / à ouverture (NC)
  • Connecteur M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
UNDK 10N8914

Numéro d'article: 10161455

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité à ultrasons
  • figurine
Boîtier
  • 10,4 mm x 27 mm
  • Plastique
Plage de détection Sd
  • 10 … 200 mm
Particularités
  • NPN à fermeture (NO) / à ouverture (NC)
  • Câble, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
UNDK 10N8914/KS35A

Numéro d'article: 10161456

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité à ultrasons
  • figurine
Boîtier
  • 10,4 mm x 27 mm
  • Plastique
Plage de détection Sd
  • 10 … 200 mm
Particularités
  • NPN à fermeture (NO) / à ouverture (NC)
  • Connecteur déporté M8, L=200 mm
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
UNDK 10N8914/S35A

Numéro d'article: 10161446

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité à ultrasons
  • figurine
Boîtier
  • 10,4 mm x 27 mm
  • Plastique
Plage de détection Sd
  • 10 … 200 mm
Particularités
  • NPN à fermeture (NO) / à ouverture (NC)
  • Connecteur M8
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
URAM 12N8910/S14O

Numéro d'article: 11053885

Groupe de produits
  • Barrières réflex à ultrasons
  • sensibilité élevée
Boîtier
  • 12 mm x 70 mm
  • métallique
  • Highspeed
Plage de détection Sd
  • 0 … 70 mm
Particularités
  • NPN à fermeture (NO) / à ouverture (NC)
  • Connecteur M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
URAM 12N8910/S14OD

Numéro d'article: 11053887

Groupe de produits
  • Barrières réflex à ultrasons
  • objets/ouvertures les plus petits
Boîtier
  • 12 mm x 100 mm
  • métallique
  • Highspeed
Plage de détection Sd
  • 0 … 40 mm
Particularités
  • NPN à fermeture (NO) / à ouverture (NC)
  • Connecteur M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
URAR 12N8914/S14H

Numéro d'article: 11182705

Groupe de produits
  • Barrières réflex à ultrasons
Boîtier
  • 12 mm x 70 mm
  • Acier inoxydable
  • Chimiquement robuste
Plage de détection Sd
  • 0 … 200 mm
Particularités
  • NPN à fermeture (NO) / à ouverture (NC)
  • Connecteur M12
  • 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
URDK 10N8914

Numéro d'article: 10161457

Groupe de produits
  • Barrières réflex à ultrasons
  • figurine
Boîtier
  • 10,4 mm x 27 mm
  • Plastique
Plage de détection Sd
  • 0 … 200 mm
Particularités
  • NPN à fermeture (NO) / à ouverture (NC)
  • Câble, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
URDK 10N8914/KS35A

Numéro d'article: 10161458

Groupe de produits
  • Barrières réflex à ultrasons
  • figurine
Boîtier
  • 10,4 mm x 27 mm
  • Plastique
Plage de détection Sd
  • 0 … 200 mm
Particularités
  • NPN à fermeture (NO) / à ouverture (NC)
  • Connecteur déporté M8, L=200 mm
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
URDK 10N8914/S35A

Numéro d'article: 10161447

Groupe de produits
  • Barrières réflex à ultrasons
  • figurine
Boîtier
  • 10,4 mm x 27 mm
  • Plastique
Plage de détection Sd
  • 0 … 200 mm
Particularités
  • NPN à fermeture (NO) / à ouverture (NC)
  • Connecteur M8
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
UZAM 70N8131/S14C

Numéro d'article: 11099366

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité à ultrasons
  • Grande distance de détection
Boîtier
  • 30 mm x 95 mm
  • métallique
  • Détecteur à ultrasons à 2 seuils
Plage de détection Sd
  • 600 … 6000 mm
Particularités
  • NPN à fermeture (NO) / à ouverture (NC)
  • Connecteur M12
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet