• Image
  • Nom de produit
  • Groupe de produits
  • Boîtier
  • Plage de détection Sd
  • Particularités
  • Disponibilité

Filtrer les résultats

Groupe de produits

Portée max.

Boîtier

Version du boîtier

Version de raccordement

Circuit de sortie

Température de fonctionnement

Caractère réglable

Image Nom de produit Groupe de produits Boîtier Plage de détection Sd Particularités Disponibilité
U500.PA0-GP1B.72CU

Numéro d'article: 11120936

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité à ultrasons
  • standard
Boîtier
  • 18 mm x 45 mm
  • Plastique
Plage de détection Sd
  • 100 … 1000 mm
Particularités
  • Push-pull
  • Câble PUR 4 x 0,25, 2 m
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
U500.PA0-GP1B.72O

Numéro d'article: 11110577

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité à ultrasons
  • standard
Boîtier
  • 18 mm x 45 mm
  • Plastique
Plage de détection Sd
  • 100 … 1000 mm
Particularités
  • Push-pull
  • Connecteur M12
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
U500.RA0-GP1B.72CU

Numéro d'article: 11127347

Groupe de produits
  • Barrières réflex à ultrasons
  • standard
Boîtier
  • 18 mm x 45 mm
  • Plastique
Plage de détection Sd
  • 0 … 1000 mm
Particularités
  • Push-pull
  • Câble PUR 4 x 0,25, 2 m
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
U500.RA0-GP1B.72O

Numéro d'article: 11110579

Groupe de produits
  • Barrières réflex à ultrasons
  • standard
Boîtier
  • 18 mm x 45 mm
  • Plastique
Plage de détection Sd
  • 0 … 1000 mm
Particularités
  • Push-pull
  • Connecteur M12
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
UR18.PA0-GP1B.7BO

Numéro d'article: 11120038

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité à ultrasons
  • standard
Boîtier
  • 18 mm x 64 mm
  • métallique
Plage de détection Sd
  • 100 … 1000 mm
Particularités
  • Push-pull
  • Connecteur M12
  • -25 … 70 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
UR18.RA0-GP1B.7BO

Numéro d'article: 11120042

Groupe de produits
  • Barrières réflex à ultrasons
  • standard
Boîtier
  • 18 mm x 64 mm
  • métallique
Plage de détection Sd
  • 0 … 1000 mm
Particularités
  • Push-pull
  • Connecteur M12
  • -25 … 70 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet