• Image
  • Nom de produit
  • Groupe de produits
  • Boîtier
  • Plage de détection Sd
  • Particularités
  • Disponibilité
Chimiquement robuste
Réinitialiser le filtre

Filtrer les résultats

Groupe de produits

Portée max.

Boîtier

Version du boîtier

Version de raccordement

Circuit de sortie

Propriétés spéciale

Température de fonctionnement

Caractère réglable

Image Nom de produit Groupe de produits Boîtier Plage de détection Sd Particularités Disponibilité
UNAR 12N1914/S14H

Numéro d'article: 11182657

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité à ultrasons
Boîtier
  • 12 mm x 70 mm
  • Acier inoxydable
  • Chimiquement robuste
Plage de détection Sd
  • 10 … 200 mm
Particularités
  • NPN à fermeture (NO)
  • Connecteur M12
  • 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
UNAR 12N3914/S14H

Numéro d'article: 11182658

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité à ultrasons
Boîtier
  • 12 mm x 70 mm
  • Acier inoxydable
  • Chimiquement robuste
Plage de détection Sd
  • 10 … 200 mm
Particularités
  • NPN à ouverture (NC)
  • Connecteur M12
  • 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
UNAR 12P1914/S14H

Numéro d'article: 11182659

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité à ultrasons
Boîtier
  • 12 mm x 70 mm
  • Acier inoxydable
  • Chimiquement robuste
Plage de détection Sd
  • 10 … 200 mm
Particularités
  • PNP à fermeture (NO)
  • Connecteur M12
  • 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
UNAR 12P3914/S14H

Numéro d'article: 11182700

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité à ultrasons
Boîtier
  • 12 mm x 70 mm
  • Acier inoxydable
  • Chimiquement robuste
Plage de détection Sd
  • 10 … 200 mm
Particularités
  • PNP à ouverture (NC)
  • Connecteur M12
  • 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
URAR 12N8914/S14H

Numéro d'article: 11182705

Groupe de produits
  • Barrières réflex à ultrasons
Boîtier
  • 12 mm x 70 mm
  • Acier inoxydable
  • Chimiquement robuste
Plage de détection Sd
  • 0 … 200 mm
Particularités
  • NPN à fermeture (NO) / à ouverture (NC)
  • Connecteur M12
  • 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
URAR 12P8914/S14H

Numéro d'article: 11182706

Groupe de produits
  • Barrières réflex à ultrasons
Boîtier
  • 12 mm x 70 mm
  • Acier inoxydable
  • Chimiquement robuste
Plage de détection Sd
  • 0 … 200 mm
Particularités
  • PNP à fermeture (NO) / à ouverture (NC)
  • Connecteur M12
  • 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet