• Image
  • Nom de produit
  • Groupe de produits
  • Boîtier
  • Plage de détection Sd
  • Particularités
  • Disponibilité
Détecteur à ultrasons à 2 seuils
Réinitialiser le filtre

Filtrer les résultats

Groupe de produits

Portée max.

Boîtier

Version du boîtier

Version de raccordement

Circuit de sortie

Propriétés spéciale

Température de fonctionnement

Caractère réglable

Image Nom de produit Groupe de produits Boîtier Plage de détection Sd Particularités Disponibilité
U300.P50-GP2J.72N

Numéro d'article: 11219504

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité à ultrasons
  • IO-Link dual channel
Boîtier
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • Plastique
  • Détecteur à ultrasons à 2 seuils
Plage de détection Sd
  • 15 … 500 mm
Particularités
  • Push-pull
  • Connecteur M8 4-pôles
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
U300.P50-GP2J.72CU

Numéro d'article: 11219505

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité à ultrasons
  • IO-Link dual channel
Boîtier
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • Plastique
  • Détecteur à ultrasons à 2 seuils
Plage de détection Sd
  • 15 … 500 mm
Particularités
  • Push-pull
  • Câble
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
U500.PA0.2-GP2J.72F

Numéro d'article: 11200633

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité à ultrasons
  • IO-Link dual channel
Boîtier
  • 18 mm x 45 mm
  • Plastique
  • Détecteur à ultrasons à 2 seuils
Plage de détection Sd
  • 20 … 1000 mm
Particularités
  • Push-pull
  • Connecteur M12 5-pôles
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
UR18.PA0.2-GP2J.9SF

Numéro d'article: 11200645

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité à ultrasons
  • IO-Link dual channel
Boîtier
  • 18 mm x 64 mm
  • Acier inoxydable
  • Détecteur à ultrasons à 2 seuils
Plage de détection Sd
  • 20 … 1000 mm
Particularités
  • Push-pull
  • Connecteur M12 5-pôles
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
UZAM 30N6103/S14

Numéro d'article: 10131012

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité à ultrasons
  • Standard
Boîtier
  • 30 mm x 70 mm
  • métallique
  • Détecteur à ultrasons à 2 seuils
Plage de détection Sd
  • 100 … 1000 mm
Particularités
  • NPN à fermeture (NO)
  • Connecteur M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
UZAM 50N6121

Numéro d'article: 10131013

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité à ultrasons
  • Grande distance de détection
Boîtier
  • 30 mm x 95 mm
  • métallique
  • Détecteur à ultrasons à 2 seuils
Plage de détection Sd
  • 350 … 2500 mm
Particularités
  • NPN à fermeture (NO)
  • Câble, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
UZAM 50N6121/S14

Numéro d'article: 10129063

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité à ultrasons
  • Grande distance de détection
Boîtier
  • 30 mm x 95 mm
  • métallique
  • Détecteur à ultrasons à 2 seuils
Plage de détection Sd
  • 350 … 2500 mm
Particularités
  • NPN à fermeture (NO)
  • Connecteur M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
UZAM 50P6121

Numéro d'article: 10128562

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité à ultrasons
  • Grande distance de détection
Boîtier
  • 30 mm x 95 mm
  • métallique
  • Détecteur à ultrasons à 2 seuils
Plage de détection Sd
  • 350 … 2500 mm
Particularités
  • PNP à fermeture (NO)
  • Câble, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
UZAM 70N8131/S14C

Numéro d'article: 11099366

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité à ultrasons
  • Grande distance de détection
Boîtier
  • 30 mm x 95 mm
  • métallique
  • Détecteur à ultrasons à 2 seuils
Plage de détection Sd
  • 600 … 6000 mm
Particularités
  • NPN à fermeture (NO) / à ouverture (NC)
  • Connecteur M12
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
UZAM 70P8131/S14C

Numéro d'article: 11099365

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité à ultrasons
  • Grande distance de détection
Boîtier
  • 30 mm x 95 mm
  • métallique
  • Détecteur à ultrasons à 2 seuils
Plage de détection Sd
  • 600 … 6000 mm
Particularités
  • PNP à fermeture (NO) / à ouverture (NC)
  • Connecteur M12
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
UZDK 30P6103

Numéro d'article: 10130587

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité à ultrasons
Boîtier
  • 30 mm x 65 mm
  • Plastique
  • Détecteur à ultrasons à 2 seuils
Plage de détection Sd
  • 100 … 1000 mm
Particularités
  • PNP à fermeture (NO)
  • Câble, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
UZDK 30P6103/S14

Numéro d'article: 10126627

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité à ultrasons
Boîtier
  • 30 mm x 65 mm
  • Plastique
  • Détecteur à ultrasons à 2 seuils
Plage de détection Sd
  • 100 … 1000 mm
Particularités
  • PNP à fermeture (NO)
  • Connecteur M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
UZDK 30P6104/S14

Numéro d'article: 10159712

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité à ultrasons
Boîtier
  • 30 mm x 65 mm
  • Plastique
  • Détecteur à ultrasons à 2 seuils
Plage de détection Sd
  • 200 … 2000 mm
Particularités
  • PNP à fermeture (NO)
  • Connecteur M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
UZDK 30P6113

Numéro d'article: 10160354

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité à ultrasons
Boîtier
  • 30 mm x 65 mm
  • Plastique
  • Détecteur à ultrasons à 2 seuils
Plage de détection Sd
  • 30 … 250 mm
Particularités
  • PNP à fermeture (NO)
  • Câble, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
UZDK 30P6113/S14

Numéro d'article: 10126628

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité à ultrasons
Boîtier
  • 30 mm x 65 mm
  • Plastique
  • Détecteur à ultrasons à 2 seuils
Plage de détection Sd
  • 30 … 250 mm
Particularités
  • PNP à fermeture (NO)
  • Connecteur M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet