• Image
  • Nom de produit
  • Groupe de produits
  • Boîtier
  • Plage de détection Sd
  • Particularités
  • Disponibilité

Filtrer les résultats

Groupe de produits

Portée max.

Boîtier

Version du boîtier

Version de raccordement

Circuit de sortie

Propriétés spéciale

Température de fonctionnement

Emetteur / Récepteur

Caractère réglable

Image Nom de produit Groupe de produits Boîtier Plage de détection Sd Particularités Disponibilité
U300.D50-DPMJ.72CU

Numéro d'article: 11219500

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • IO-Link dual channel
Boîtier
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • Plastique
Plage de détection Sd
  • 15 … 500 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Câble
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
U300.D50-UA1B.72CU

Numéro d'article: 11219503

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • retro
Boîtier
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • Plastique
Plage de détection Sd
  • 15 … 500 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Câble
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
U300.EA0-GP2J.72CU

Numéro d'article: 11219512

Groupe de produits
  • Barrières simples à ultrasons
  • IO-Link
  • Récepteur
Boîtier
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • Plastique
Plage de détection Sd
  • 0 … 1000 mm
Particularités
  • Push-pull
  • Câble
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
U300.P50-GP1J.72CU

Numéro d'article: 11219507

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité à ultrasons
  • IO-Link
Boîtier
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • Plastique
Plage de détection Sd
  • 15 … 500 mm
Particularités
  • Push-pull
  • Câble
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
U300.P50-GP2J.72CU

Numéro d'article: 11219505

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité à ultrasons
  • IO-Link dual channel
Boîtier
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • Plastique
  • Détecteur à ultrasons à 2 seuils
Plage de détection Sd
  • 15 … 500 mm
Particularités
  • Push-pull
  • Câble
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
U300.R50-GP1J.72CU

Numéro d'article: 11219509

Groupe de produits
  • Barrières réflex à ultrasons
  • IO-Link
Boîtier
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • Plastique
Plage de détection Sd
  • 0 … 500 mm
Particularités
  • Push-pull
  • Câble
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
U500.PA0-GP1B.72CU

Numéro d'article: 11120936

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité à ultrasons
  • standard
Boîtier
  • 18 mm x 45 mm
  • Plastique
Plage de détection Sd
  • 100 … 1000 mm
Particularités
  • Push-pull
  • Câble PUR 4 x 0,25, 2 m
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
U500.RA0-GP1B.72CU

Numéro d'article: 11127347

Groupe de produits
  • Barrières réflex à ultrasons
  • standard
Boîtier
  • 18 mm x 45 mm
  • Plastique
Plage de détection Sd
  • 0 … 1000 mm
Particularités
  • Push-pull
  • Câble PUR 4 x 0,25, 2 m
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
UNAM 30N1104

Numéro d'article: 10224448

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité à ultrasons
  • standard
Boîtier
  • 30 mm x 70 mm
  • métallique
Plage de détection Sd
  • 200 … 1500 mm
Particularités
  • NPN à fermeture (NO)
  • Câble, L=2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
UNAM 30N3104

Numéro d'article: 10224451

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité à ultrasons
  • standard
Boîtier
  • 30 mm x 70 mm
  • métallique
Plage de détection Sd
  • 200 … 1500 mm
Particularités
  • NPN à ouverture (NC)
  • Câble, L=2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
UNAM 50N1721

Numéro d'article: 10130405

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité à ultrasons
  • Grande distance de détection
Boîtier
  • 30 mm x 95 mm
  • métallique
Plage de détection Sd
  • 350 … 2500 mm
Particularités
  • NPN à fermeture (NO)
  • Câble, L=2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
UNAM 50N3721

Numéro d'article: 10233674

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité à ultrasons
  • Grande distance de détection
Boîtier
  • 30 mm x 95 mm
  • métallique
Plage de détection Sd
  • 350 … 2500 mm
Particularités
  • NPN à ouverture (NC)
  • Câble, L=2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
UNAM 50P1721

Numéro d'article: 10233672

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité à ultrasons
  • Grande distance de détection
Boîtier
  • 30 mm x 95 mm
  • métallique
Plage de détection Sd
  • 350 … 2500 mm
Particularités
  • PNP à fermeture (NO)
  • Câble, L=2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
UNAM 50P3721

Numéro d'article: 10233675

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité à ultrasons
  • Grande distance de détection
Boîtier
  • 30 mm x 95 mm
  • métallique
Plage de détection Sd
  • 350 … 2500 mm
Particularités
  • PNP à ouverture (NC)
  • Câble, L=2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
UNCK 09G8914

Numéro d'article: 11011507

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité à ultrasons
Boîtier
  • 8,6 mm x 55 mm
  • Plastique
Plage de détection Sd
  • 30 … 200 mm
Particularités
  • Push-pull
  • Câble PUR 4 x 0,08, 2 m
  • 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
UNCK 09G8914/D1

Numéro d'article: 11007884

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité à ultrasons
Boîtier
  • 8,6 mm x 82 mm
  • Plastique
Plage de détection Sd
  • 3 … 150 mm
Particularités
  • Push-pull
  • Câble PUR 4 x 0,08, 2 m
  • 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
UNDK 09G8914

Numéro d'article: 11011515

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité à ultrasons
Boîtier
  • 8,6 mm x 48,8 mm
  • Plastique
Plage de détection Sd
  • 30 … 200 mm
Particularités
  • Push-pull
  • Câble PUR 4 x 0,08, 2 m
  • 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
UNDK 09G8914/D1

Numéro d'article: 11007886

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité à ultrasons
  • objets/ouvertures les plus petits
Boîtier
  • 8,6 mm x 48,8 mm
  • Plastique
Plage de détection Sd
  • 3 … 150 mm
Particularités
  • Push-pull
  • Câble PUR 4 x 0,08, 2 m
  • 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
UNDK 09G8914/IO

Numéro d'article: 11011521

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • figurine
  • IO-Link
Boîtier
  • 8,6 mm x 48,8 mm
  • Plastique
Plage de détection Sd
  • 30 … 200 mm
Particularités
  • Push-pull / IO-Link
  • Câble PUR 4 x 0,08, 2 m
  • 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
UNDK 10N8914

Numéro d'article: 10161455

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité à ultrasons
  • figurine
Boîtier
  • 10,4 mm x 27 mm
  • Plastique
Plage de détection Sd
  • 10 … 200 mm
Particularités
  • NPN à fermeture (NO) / à ouverture (NC)
  • Câble, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
UNDK 10P8914

Numéro d'article: 10161451

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité à ultrasons
  • figurine
Boîtier
  • 10,4 mm x 27 mm
  • Plastique
Plage de détection Sd
  • 10 … 200 mm
Particularités
  • PNP à fermeture (NO) / à ouverture (NC)
  • Câble, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
UNDK 30N1703

Numéro d'article: 10233438

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité à ultrasons
Boîtier
  • 30 mm x 65 mm
  • Plastique
Plage de détection Sd
  • 100 … 1000 mm
Particularités
  • NPN à fermeture (NO)
  • Câble, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
UNDK 30N1712

Numéro d'article: 10233660

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité à ultrasons
Boîtier
  • 30 mm x 65 mm
  • Plastique
Plage de détection Sd
  • 60 … 400 mm
Particularités
  • NPN à fermeture (NO)
  • Câble, L=2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
UNDK 30N1713

Numéro d'article: 10123577

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité à ultrasons
Boîtier
  • 30 mm x 65 mm
  • Plastique
Plage de détection Sd
  • 30 … 250 mm
Particularités
  • NPN à fermeture (NO)
  • Câble, L=2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
UNDK 30N3703

Numéro d'article: 10233439

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité à ultrasons
Boîtier
  • 30 mm x 65 mm
  • Plastique
Plage de détection Sd
  • 100 … 1000 mm
Particularités
  • NPN à ouverture (NC)
  • Câble, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
UNDK 30N3712

Numéro d'article: 10233661

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité à ultrasons
Boîtier
  • 30 mm x 65 mm
  • Plastique
Plage de détection Sd
  • 60 … 400 mm
Particularités
  • NPN à ouverture (NC)
  • Câble, L=2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
UNDK 30N3713

Numéro d'article: 10125158

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité à ultrasons
Boîtier
  • 30 mm x 65 mm
  • Plastique
Plage de détection Sd
  • 30 … 250 mm
Particularités
  • NPN à ouverture (NC)
  • Câble, L=2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
UNDK 30P1703

Numéro d'article: 10233436

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité à ultrasons
Boîtier
  • 30 mm x 65 mm
  • Plastique
Plage de détection Sd
  • 100 … 1000 mm
Particularités
  • PNP à fermeture (NO)
  • Câble, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
UNDK 30P1712

Numéro d'article: 10232173

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité à ultrasons
Boîtier
  • 30 mm x 65 mm
  • Plastique
Plage de détection Sd
  • 60 … 400 mm
Particularités
  • PNP à fermeture (NO)
  • Câble, L=2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
UNDK 30P1713

Numéro d'article: 10118625

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité à ultrasons
Boîtier
  • 30 mm x 65 mm
  • Plastique
Plage de détection Sd
  • 30 … 250 mm
Particularités
  • PNP à fermeture (NO)
  • Câble, L=2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet