• Image
  • Nom de produit
  • Groupe de produits
  • Boîtier
  • Plage de détection Sd
  • Particularités
  • Disponibilité
Connecteur déporté
Réinitialiser le filtre

Filtrer les résultats

Groupe de produits

Portée max.

Boîtier

Version du boîtier

Version de raccordement

Circuit de sortie

Propriétés spéciale

Température de fonctionnement

Caractère réglable

Image Nom de produit Groupe de produits Boîtier Plage de détection Sd Particularités Disponibilité
UNCK 09G8914/KS35A

Numéro d'article: 11011509

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité à ultrasons
Boîtier
  • 8,6 mm x 55 mm
  • Plastique
Plage de détection Sd
  • 30 … 200 mm
Particularités
  • Push-pull
  • Connecteur déporté M8, L=200 mm
  • 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
UNCK 09G8914/KS35A/IO

Numéro d'article: 11013759

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • figurine
  • IO-Link
Boîtier
  • 8,6 mm x 55 mm
  • Plastique
Plage de détection Sd
  • 30 … 200 mm
Particularités
  • Push-pull / IO-Link
  • Connecteur déporté M8, L=200 mm
  • 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
UNCK 09G8914/KS35AD1

Numéro d'article: 11007885

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité à ultrasons
Boîtier
  • 8,6 mm x 82 mm
  • Plastique
Plage de détection Sd
  • 3 … 150 mm
Particularités
  • Push-pull
  • Connecteur déporté M8, L=200 mm
  • 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
UNDK 09G8914/KS35A

Numéro d'article: 11011516

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité à ultrasons
Boîtier
  • 8,6 mm x 48,8 mm
  • Plastique
Plage de détection Sd
  • 30 … 200 mm
Particularités
  • Push-pull
  • Connecteur déporté M8, L=200 mm
  • 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
UNDK 09G8914/KS35A/IO

Numéro d'article: 11013770

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • figurine
  • IO-Link
Boîtier
  • 8,6 mm x 48,8 mm
  • Plastique
Plage de détection Sd
  • 30 … 200 mm
Particularités
  • Push-pull / IO-Link
  • Connecteur déporté M8, L=200 mm
  • 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
UNDK 10N8914/KS35A

Numéro d'article: 10161456

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité à ultrasons
  • figurine
Boîtier
  • 10,4 mm x 27 mm
  • Plastique
Plage de détection Sd
  • 10 … 200 mm
Particularités
  • NPN à fermeture (NO) / à ouverture (NC)
  • Connecteur déporté M8, L=200 mm
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
UNDK 10P8914/KS35A

Numéro d'article: 10161452

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité à ultrasons
  • figurine
Boîtier
  • 10,4 mm x 27 mm
  • Plastique
Plage de détection Sd
  • 10 … 200 mm
Particularités
  • PNP à fermeture (NO) / à ouverture (NC)
  • Connecteur déporté M8, L=200 mm
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
URCK 09G8914/KS35A

Numéro d'article: 11011523

Groupe de produits
  • Barrières réflex à ultrasons
Boîtier
  • 8,6 mm x 55 mm
  • Plastique
Plage de détection Sd
  • 0 … 200 mm
Particularités
  • Push-pull
  • Connecteur déporté M8, L=200 mm
  • 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
URDK 09G8914/KS35A

Numéro d'article: 11011525

Groupe de produits
  • Barrières réflex à ultrasons
Boîtier
  • 8,6 mm x 48,8 mm
  • Plastique
Plage de détection Sd
  • 0 … 200 mm
Particularités
  • Push-pull
  • Connecteur déporté M8, L=200 mm
  • 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
URDK 10N8914/KS35A

Numéro d'article: 10161458

Groupe de produits
  • Barrières réflex à ultrasons
  • figurine
Boîtier
  • 10,4 mm x 27 mm
  • Plastique
Plage de détection Sd
  • 0 … 200 mm
Particularités
  • NPN à fermeture (NO) / à ouverture (NC)
  • Connecteur déporté M8, L=200 mm
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet