• Image
  • Nom de produit
  • Groupe de produits
  • Boîtier
  • Plage de détection Sd
  • Particularités
  • Disponibilité
Barrières réflex à ultrasons
Réinitialiser le filtre

Filtrer les résultats

Groupe de produits

Portée max.

Boîtier

Version du boîtier

Version de raccordement

Circuit de sortie

Propriétés spéciale

Température de fonctionnement

Caractère réglable

Image Nom de produit Groupe de produits Boîtier Plage de détection Sd Particularités Disponibilité
U300.R50-GP1J.72N

Numéro d'article: 11219508

Groupe de produits
  • Barrières réflex à ultrasons
  • IO-Link
Boîtier
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • Plastique
Plage de détection Sd
  • 0 … 500 mm
Particularités
  • Push-pull
  • Connecteur M8 4-pôles
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
U300.R50-GP1J.72CU

Numéro d'article: 11219509

Groupe de produits
  • Barrières réflex à ultrasons
  • IO-Link
Boîtier
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • Plastique
Plage de détection Sd
  • 0 … 500 mm
Particularités
  • Push-pull
  • Câble
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
U500.RA0.2-GP1J.72F

Numéro d'article: 11200634

Groupe de produits
  • Barrières réflex à ultrasons
  • IO-Link
Boîtier
  • 18 mm x 45 mm
  • Plastique
Plage de détection Sd
  • 0 … 1000 mm
Particularités
  • Push-pull
  • Connecteur M12 5-pôles
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
UR18.RA0.2-GP1J.9SF

Numéro d'article: 11200646

Groupe de produits
  • Barrières réflex à ultrasons
  • IO-Link
Boîtier
  • 18 mm x 64 mm
  • Acier inoxydable
Plage de détection Sd
  • 0 … 1000 mm
Particularités
  • Push-pull
  • Connecteur M12 5-pôles
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
U500.RA0-GP1B.72CU

Numéro d'article: 11127347

Groupe de produits
  • Barrières réflex à ultrasons
  • standard
Boîtier
  • 18 mm x 45 mm
  • Plastique
Plage de détection Sd
  • 0 … 1000 mm
Particularités
  • Push-pull
  • Câble PUR 4 x 0,25, 2 m
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
U500.RA0-GP1B.72O

Numéro d'article: 11110579

Groupe de produits
  • Barrières réflex à ultrasons
  • standard
Boîtier
  • 18 mm x 45 mm
  • Plastique
Plage de détection Sd
  • 0 … 1000 mm
Particularités
  • Push-pull
  • Connecteur M12
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
UR18.RA0-GP1B.7BO

Numéro d'article: 11120042

Groupe de produits
  • Barrières réflex à ultrasons
  • standard
Boîtier
  • 18 mm x 64 mm
  • métallique
Plage de détection Sd
  • 0 … 1000 mm
Particularités
  • Push-pull
  • Connecteur M12
  • -25 … 70 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
URAM 12N8910/S14O

Numéro d'article: 11053885

Groupe de produits
  • Barrières réflex à ultrasons
  • sensibilité élevée
Boîtier
  • 12 mm x 70 mm
  • métallique
  • Highspeed
Plage de détection Sd
  • 0 … 70 mm
Particularités
  • NPN à fermeture (NO) / à ouverture (NC)
  • Connecteur M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
URAM 12N8910/S14OD

Numéro d'article: 11053887

Groupe de produits
  • Barrières réflex à ultrasons
  • objets/ouvertures les plus petits
Boîtier
  • 12 mm x 100 mm
  • métallique
  • Highspeed
Plage de détection Sd
  • 0 … 40 mm
Particularités
  • NPN à fermeture (NO) / à ouverture (NC)
  • Connecteur M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
URAM 12P8910/S14O

Numéro d'article: 11053884

Groupe de produits
  • Barrières réflex à ultrasons
  • sensibilité élevée
Boîtier
  • 12 mm x 70 mm
  • métallique
  • Highspeed
Plage de détection Sd
  • 0 … 70 mm
Particularités
  • PNP à fermeture (NO) / à ouverture (NC)
  • Connecteur M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
URAM 12P8910/S14OD

Numéro d'article: 11053886

Groupe de produits
  • Barrières réflex à ultrasons
  • objets/ouvertures les plus petits
Boîtier
  • 12 mm x 100 mm
  • métallique
  • Highspeed
Plage de détection Sd
  • 0 … 40 mm
Particularités
  • PNP à fermeture (NO) / à ouverture (NC)
  • Connecteur M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
URAM 50N1721

Numéro d'article: 10124968

Groupe de produits
  • Barrières réflex à ultrasons
  • Grande distance de détection
Boîtier
  • 30 mm x 95 mm
  • métallique
Plage de détection Sd
  • 0 … 3000 mm
Particularités
  • NPN à fermeture (NO)
  • Câble, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
URAM 50P6121

Numéro d'article: 10142526

Groupe de produits
  • Barrières réflex à ultrasons
  • Grande distance de détection
Boîtier
  • 30 mm x 95 mm
  • métallique
Plage de détection Sd
  • 0 … 3000 mm
Particularités
  • PNP à fermeture (NO)
  • Câble, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
URAM 50P7121

Numéro d'article: 10142555

Groupe de produits
  • Barrières réflex à ultrasons
  • Grande distance de détection
Boîtier
  • 30 mm x 95 mm
  • métallique
Plage de détection Sd
  • 0 … 3000 mm
Particularités
  • PNP à ouverture (NC)
  • Câble, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
URAM 50P7121/S14

Numéro d'article: 10160352

Groupe de produits
  • Barrières réflex à ultrasons
  • Grande distance de détection
Boîtier
  • 30 mm x 95 mm
  • métallique
Plage de détection Sd
  • 0 … 3000 mm
Particularités
  • PNP à ouverture (NC)
  • Connecteur M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
URAR 12N8914/S14H

Numéro d'article: 11182705

Groupe de produits
  • Barrières réflex à ultrasons
Boîtier
  • 12 mm x 70 mm
  • Acier inoxydable
  • Chimiquement robuste
Plage de détection Sd
  • 0 … 200 mm
Particularités
  • NPN à fermeture (NO) / à ouverture (NC)
  • Connecteur M12
  • 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
URAR 12P8914/S14H

Numéro d'article: 11182706

Groupe de produits
  • Barrières réflex à ultrasons
Boîtier
  • 12 mm x 70 mm
  • Acier inoxydable
  • Chimiquement robuste
Plage de détection Sd
  • 0 … 200 mm
Particularités
  • PNP à fermeture (NO) / à ouverture (NC)
  • Connecteur M12
  • 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
URCK 09G8914

Numéro d'article: 11011522

Groupe de produits
  • Barrières réflex à ultrasons
Boîtier
  • 8,6 mm x 55 mm
  • Plastique
Plage de détection Sd
  • 0 … 200 mm
Particularités
  • Push-pull
  • Câble, L=2 m
  • 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
URCK 09G8914/KS35A

Numéro d'article: 11011523

Groupe de produits
  • Barrières réflex à ultrasons
Boîtier
  • 8,6 mm x 55 mm
  • Plastique
Plage de détection Sd
  • 0 … 200 mm
Particularités
  • Push-pull
  • Connecteur déporté M8, L=200 mm
  • 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
URDK 09G8914

Numéro d'article: 11011524

Groupe de produits
  • Barrières réflex à ultrasons
Boîtier
  • 8,6 mm x 48,8 mm
  • Plastique
Plage de détection Sd
  • 0 … 200 mm
Particularités
  • Push-pull
  • Câble, L=2 m
  • 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
URDK 09G8914/KS35A

Numéro d'article: 11011525

Groupe de produits
  • Barrières réflex à ultrasons
Boîtier
  • 8,6 mm x 48,8 mm
  • Plastique
Plage de détection Sd
  • 0 … 200 mm
Particularités
  • Push-pull
  • Connecteur déporté M8, L=200 mm
  • 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
URDK 10N8914

Numéro d'article: 10161457

Groupe de produits
  • Barrières réflex à ultrasons
  • figurine
Boîtier
  • 10,4 mm x 27 mm
  • Plastique
Plage de détection Sd
  • 0 … 200 mm
Particularités
  • NPN à fermeture (NO) / à ouverture (NC)
  • Câble, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
URDK 10N8914/KS35A

Numéro d'article: 10161458

Groupe de produits
  • Barrières réflex à ultrasons
  • figurine
Boîtier
  • 10,4 mm x 27 mm
  • Plastique
Plage de détection Sd
  • 0 … 200 mm
Particularités
  • NPN à fermeture (NO) / à ouverture (NC)
  • Connecteur déporté M8, L=200 mm
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
URDK 10N8914/S35A

Numéro d'article: 10161447

Groupe de produits
  • Barrières réflex à ultrasons
  • figurine
Boîtier
  • 10,4 mm x 27 mm
  • Plastique
Plage de détection Sd
  • 0 … 200 mm
Particularités
  • NPN à fermeture (NO) / à ouverture (NC)
  • Connecteur M8
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
URDK 10P8914

Numéro d'article: 10161453

Groupe de produits
  • Barrières réflex à ultrasons
  • figurine
Boîtier
  • 10,4 mm x 27 mm
  • Plastique
Plage de détection Sd
  • 0 … 200 mm
Particularités
  • PNP à fermeture (NO) / à ouverture (NC)
  • Câble, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
URDK 10P8914/S35A

Numéro d'article: 10161445

Groupe de produits
  • Barrières réflex à ultrasons
  • figurine
Boîtier
  • 10,4 mm x 27 mm
  • Plastique
Plage de détection Sd
  • 0 … 200 mm
Particularités
  • PNP à fermeture (NO) / à ouverture (NC)
  • Connecteur M8
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
URDK 20N6903/S35A

Numéro d'article: 11013740

Groupe de produits
  • Barrières réflex à ultrasons
Boîtier
  • 20 mm x 42 mm
  • Plastique
Plage de détection Sd
  • 0 … 1000 mm
Particularités
  • NPN à fermeture (NO)
  • Connecteur M8
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
URDK 20N6912/S35A

Numéro d'article: 11013746

Groupe de produits
  • Barrières réflex à ultrasons
Boîtier
  • 20 mm x 42 mm
  • Plastique
Plage de détection Sd
  • 0 … 400 mm
Particularités
  • NPN à fermeture (NO)
  • Connecteur M8
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
URDK 20N6914/S35A

Numéro d'article: 10160230

Groupe de produits
  • Barrières réflex à ultrasons
Boîtier
  • 20 mm x 42 mm
  • Plastique
Plage de détection Sd
  • 0 … 200 mm
Particularités
  • NPN à fermeture (NO)
  • Connecteur M8
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
URDK 20N7903/S35A

Numéro d'article: 11013745

Groupe de produits
  • Barrières réflex à ultrasons
Boîtier
  • 20 mm x 42 mm
  • Plastique
Plage de détection Sd
  • 0 … 1000 mm
Particularités
  • NPN à ouverture (NC)
  • Connecteur M8
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet