• Image
  • Nom de produit
  • Groupe de produits
  • Boîtier
  • Plage de détection Sd
  • Particularités
  • Disponibilité

Filtrer les résultats

Groupe de produits

Portée max.

Boîtier

Version du boîtier

Version de raccordement

Circuit de sortie

Propriétés spéciale

Température de fonctionnement

Emetteur / Récepteur

Caractère réglable

Image Nom de produit Groupe de produits Boîtier Plage de détection Sd Particularités Disponibilité
U500.DA5.2-UAMJ.72F

Numéro d'article: 11707836

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • IO-Link dual channel
Boîtier
  • 18 mm x 45 mm
  • Plastique
Plage de détection Sd
  • 20 … 1500 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Connecteur M12 5-pôles
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
UR18.DA5.2-IA1B.9SF

Numéro d'article: 11221525

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • retro
Boîtier
  • 18 mm x 64 mm
  • Acier inoxydable
Plage de détection Sd
  • 20 … 1500 mm
Particularités
  • Sortie de courant
  • Connecteur M12 5-pôles
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
UR18.DA5.2-IAMJ.9SF

Numéro d'article: 11213065

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • IO-Link dual channel
Boîtier
  • 18 mm x 64 mm
  • Acier inoxydable
Plage de détection Sd
  • 20 … 1500 mm
Particularités
  • Sortie de courant
  • Connecteur M12 5-pôles
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
UR18.DA5.2-UA1B.9SF

Numéro d'article: 11221604

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • retro
Boîtier
  • 18 mm x 64 mm
  • Acier inoxydable
Plage de détection Sd
  • 20 … 1500 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Connecteur M12 5-pôles
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
UR18.DA5.2-UAMJ.9SF

Numéro d'article: 11220939

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • IO-Link dual channel
Boîtier
  • 18 mm x 64 mm
  • Acier inoxydable
Plage de détection Sd
  • 20 … 1500 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Connecteur M12 5-pôles
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
U500.TB0.2-ZZZZ.72F

Numéro d'article: 11200636

Groupe de produits
  • Barrières simples à ultrasons
  • Emetteur
Boîtier
  • 18 mm x 45 mm
  • Plastique
Plage de détection Sd
  • 0 … 2000 mm
Particularités
  • Connecteur M12 5-pôles
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
UR18.TB0.2-ZZZZ.9SF

Numéro d'article: 11200648

Groupe de produits
  • Barrières simples à ultrasons
  • Emetteur
Boîtier
  • 18 mm x 64 mm
  • Acier inoxydable
Plage de détection Sd
  • 0 … 2000 mm
Particularités
  • Connecteur M12 5-pôles
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
U500.EB0.2-GP2J.72F

Numéro d'article: 11228075

Groupe de produits
  • Barrières simples à ultrasons
  • IO-Link
  • Récepteur
Boîtier
  • 18 mm x 45 mm
  • Plastique
Plage de détection Sd
  • 0 … 2000 mm
Particularités
  • Push-pull
  • Connecteur M12 5-pôles
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
UNAM 30N1104

Numéro d'article: 10224448

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité à ultrasons
  • standard
Boîtier
  • 30 mm x 70 mm
  • métallique
Plage de détection Sd
  • 200 … 1500 mm
Particularités
  • NPN à fermeture (NO)
  • Câble, L=2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
UNAM 30N1104/S14

Numéro d'article: 10233669

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité à ultrasons
  • standard
Boîtier
  • 30 mm x 70 mm
  • métallique
Plage de détection Sd
  • 200 … 1500 mm
Particularités
  • NPN à fermeture (NO)
  • Connecteur M12
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
UNAM 30N3104

Numéro d'article: 10224451

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité à ultrasons
  • standard
Boîtier
  • 30 mm x 70 mm
  • métallique
Plage de détection Sd
  • 200 … 1500 mm
Particularités
  • NPN à ouverture (NC)
  • Câble, L=2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
UNAM 30N3104/S14

Numéro d'article: 10233670

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité à ultrasons
  • standard
Boîtier
  • 30 mm x 70 mm
  • métallique
Plage de détection Sd
  • 200 … 1500 mm
Particularités
  • NPN à ouverture (NC)
  • Connecteur M12
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
UNAM 30P1104/S14

Numéro d'article: 10233667

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité à ultrasons
  • standard
Boîtier
  • 30 mm x 70 mm
  • métallique
Plage de détection Sd
  • 200 … 1500 mm
Particularités
  • PNP à fermeture (NO)
  • Connecteur M12
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
UR18.EB0.2-GP2J.9SF

Numéro d'article: 11228073

Groupe de produits
  • Barrières simples à ultrasons
  • IO-Link
  • Récepteur
Boîtier
  • 18 mm x 64 mm
  • Acier inoxydable
Plage de détection Sd
  • 0 … 2000 mm
Particularités
  • Push-pull
  • Connecteur M12 5-pôles
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
URDK 30P6104/S14

Numéro d'article: 10159815

Groupe de produits
  • Barrières réflex à ultrasons
Boîtier
  • 30 mm x 65 mm
  • Plastique
Plage de détection Sd
  • 0 … 2000 mm
Particularités
  • PNP à fermeture (NO)
  • Connecteur M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
UZDK 30P6104/S14

Numéro d'article: 10159712

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité à ultrasons
Boîtier
  • 30 mm x 65 mm
  • Plastique
  • Détecteur à ultrasons à 2 seuils
Plage de détection Sd
  • 200 … 2000 mm
Particularités
  • PNP à fermeture (NO)
  • Connecteur M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet