• Image
  • Nom de produit
  • Groupe de produits
  • Boîtier
  • Plage de détection Sd
  • Particularités
  • Disponibilité
Parallélépipédique 18 mm
Réinitialiser le filtre

Filtrer les résultats

Groupe de produits

Portée max.

Boîtier

Version du boîtier

Version de raccordement

Circuit de sortie

Propriétés spéciale

Température de fonctionnement

Emetteur / Récepteur

Caractère réglable

Image Nom de produit Groupe de produits Boîtier Plage de détection Sd Particularités Disponibilité
U500.DA0.2-IAMJ.72F

Numéro d'article: 11200625

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • IO-Link dual channel
Boîtier
  • 18 mm x 45 mm
  • Plastique
Plage de détection Sd
  • 20 … 1000 mm
Particularités
  • Sortie de courant
  • Connecteur M12 5-pôles
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
U500.DA0.2-UAMJ.72F

Numéro d'article: 11200623

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • IO-Link dual channel
Boîtier
  • 18 mm x 45 mm
  • Plastique
Plage de détection Sd
  • 20 … 1000 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Connecteur M12 5-pôles
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
U500.DA5.2-UAMJ.72F

Numéro d'article: 11707836

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • IO-Link dual channel
Boîtier
  • 18 mm x 45 mm
  • Plastique
Plage de détection Sd
  • 20 … 1500 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Connecteur M12 5-pôles
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
U500.PA0.2-GP1J.72F

Numéro d'article: 11200632

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité à ultrasons
  • IO-Link
Boîtier
  • 18 mm x 45 mm
  • Plastique
Plage de détection Sd
  • 20 … 1000 mm
Particularités
  • Push-pull
  • Connecteur M12 5-pôles
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
U500.PA0.2-GP2J.72F

Numéro d'article: 11200633

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité à ultrasons
  • IO-Link dual channel
Boîtier
  • 18 mm x 45 mm
  • Plastique
  • Détecteur à ultrasons à 2 seuils
Plage de détection Sd
  • 20 … 1000 mm
Particularités
  • Push-pull
  • Connecteur M12 5-pôles
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
U500.RA0.2-GP1J.72F

Numéro d'article: 11200634

Groupe de produits
  • Barrières réflex à ultrasons
  • IO-Link
Boîtier
  • 18 mm x 45 mm
  • Plastique
Plage de détection Sd
  • 0 … 1000 mm
Particularités
  • Push-pull
  • Connecteur M12 5-pôles
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
U500.TB0.2-ZZZZ.72F

Numéro d'article: 11200636

Groupe de produits
  • Barrières simples à ultrasons
  • Emetteur
Boîtier
  • 18 mm x 45 mm
  • Plastique
Plage de détection Sd
  • 0 … 2000 mm
Particularités
  • Connecteur M12 5-pôles
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
U500.EB0.2-GP2J.72F

Numéro d'article: 11228075

Groupe de produits
  • Barrières simples à ultrasons
  • IO-Link
  • Récepteur
Boîtier
  • 18 mm x 45 mm
  • Plastique
Plage de détection Sd
  • 0 … 2000 mm
Particularités
  • Push-pull
  • Connecteur M12 5-pôles
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
U500.PA0-GP1B.72CU

Numéro d'article: 11120936

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité à ultrasons
  • standard
Boîtier
  • 18 mm x 45 mm
  • Plastique
Plage de détection Sd
  • 100 … 1000 mm
Particularités
  • Push-pull
  • Câble PUR 4 x 0,25, 2 m
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
U500.PA0-GP1B.72O

Numéro d'article: 11110577

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité à ultrasons
  • standard
Boîtier
  • 18 mm x 45 mm
  • Plastique
Plage de détection Sd
  • 100 … 1000 mm
Particularités
  • Push-pull
  • Connecteur M12
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
U500.RA0-GP1B.72CU

Numéro d'article: 11127347

Groupe de produits
  • Barrières réflex à ultrasons
  • standard
Boîtier
  • 18 mm x 45 mm
  • Plastique
Plage de détection Sd
  • 0 … 1000 mm
Particularités
  • Push-pull
  • Câble PUR 4 x 0,25, 2 m
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
U500.RA0-GP1B.72O

Numéro d'article: 11110579

Groupe de produits
  • Barrières réflex à ultrasons
  • standard
Boîtier
  • 18 mm x 45 mm
  • Plastique
Plage de détection Sd
  • 0 … 1000 mm
Particularités
  • Push-pull
  • Connecteur M12
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet