• Image
  • Product name
  • Product group
  • Housing
  • Scanning range Sd
  • Features

Filter by attributes

Product group

Sensing distance max.

Housing

Housing version

Connection types

Output circuit

Particular characteristics

Operating temperature

Emitter / receiver

Adjustability

Image Product name Product group Housing Scanning range Sd Features
U300.D50-DPMJ.72N

Article no.: 11219488

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • IO-Link dual channel
Boîtier
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • Plastique
Plage de détection Sd
  • 15 … 500 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Connecteur M8 4-pôles
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Delivery time
disponibles immédiatement
Inquire
U300.EA0-GP2J.72N

Article no.: 11219511

Groupe de produits
  • Barrières simples à ultrasons
  • IO-Link
  • Récepteur
Boîtier
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • Plastique
Plage de détection Sd
  • 0 … 1000 mm
Particularités
  • Push-pull
  • Connecteur M8 4-pôles
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Delivery time
disponibilité sur demande
Inquire
U300.P50-GP1J.72N

Article no.: 11219506

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité à ultrasons
  • IO-Link
Boîtier
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • Plastique
Plage de détection Sd
  • 15 … 500 mm
Particularités
  • Push-pull
  • Connecteur M8 4-pôles
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Delivery time
disponibilité sur demande
Inquire
U300.P50-GP2J.72N

Article no.: 11219504

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité à ultrasons
  • IO-Link dual channel
Boîtier
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • Plastique
  • Détecteur à ultrasons à 2 seuils
Plage de détection Sd
  • 15 … 500 mm
Particularités
  • Push-pull
  • Connecteur M8 4-pôles
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Delivery time
disponibilité sur demande
Inquire
U300.R50-GP1J.72N

Article no.: 11219508

Groupe de produits
  • Barrières réflex à ultrasons
  • IO-Link
Boîtier
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • Plastique
Plage de détection Sd
  • 0 … 500 mm
Particularités
  • Push-pull
  • Connecteur M8 4-pôles
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Delivery time
disponibilité sur demande
Inquire
U300.TA0-ZZZX.72N

Article no.: 11219514

Groupe de produits
  • Barrières simples à ultrasons
  • Emetteur
Boîtier
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • Plastique
Plage de détection Sd
  • 0 … 1000 mm
Particularités
  • Connecteur M8 4-pôles
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Delivery time
disponibilité sur demande
Inquire
U500.DA0.2-IAMJ.72F

Article no.: 11200625

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • IO-Link dual channel
Boîtier
  • 18 mm x 45 mm
  • Plastique
Plage de détection Sd
  • 20 … 1000 mm
Particularités
  • Sortie de courant
  • Connecteur M12 5-pôles
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Delivery time
on request
Inquire
U500.DA0.2-UAMJ.72F

Article no.: 11200623

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 18 mm x 45 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 20 … 1000 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Delivery time
immediately available
Inquire
U500.DA5.2-UAMJ.72F

Article no.: 11707836

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 18 mm x 45 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 20 … 1500 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Delivery time
on request
Inquire
U500.PA0.2-GP1J.72F

Article no.: 11200632

Product group
  • Ultrasonic proximity sensors
  • IO-Link
Housing
  • 18 mm x 45 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 20 … 1000 mm
Features
  • Push-pull
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Delivery time
immediately available
Inquire
U500.PA0.2-GP2J.72F

Article no.: 11200633

Groupe de produits
  • Ultrasonic proximity sensors
  • IO-Link dual channel
Boîtier
  • 18 mm x 45 mm
  • plastic
  • 2 point proximity switch
Plage de détection Sd
  • 20 … 1000 mm
Particularités
  • Push-pull
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Delivery time
disponibles immédiatement
Inquire
U500.RA0.2-GP1J.72F

Article no.: 11200634

Groupe de produits
  • Barrières réflex à ultrasons
  • IO-Link
Boîtier
  • 18 mm x 45 mm
  • Plastique
Plage de détection Sd
  • 0 … 1000 mm
Particularités
  • Push-pull
  • Connecteur M12 5-pôles
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Delivery time
disponibles immédiatement
Inquire
UR18.DA0.2-IAMJ.9SF

Article no.: 11200640

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • IO-Link dual channel
Boîtier
  • 18 mm x 64 mm
  • Acier inoxydable
Plage de détection Sd
  • 20 … 1000 mm
Particularités
  • Sortie de courant
  • Connecteur M12 5-pôles
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Delivery time
disponibilité sur demande
Inquire
UR18.DA0.2-UAMJ.9SF

Article no.: 11200639

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • IO-Link dual channel
Boîtier
  • 18 mm x 64 mm
  • Acier inoxydable
Plage de détection Sd
  • 20 … 1000 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Connecteur M12 5-pôles
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Delivery time
disponibles immédiatement
Inquire
UR18.DA5.2-IAMJ.9SF

Article no.: 11213065

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • IO-Link dual channel
Boîtier
  • 18 mm x 64 mm
  • Acier inoxydable
Plage de détection Sd
  • 20 … 1500 mm
Particularités
  • Sortie de courant
  • Connecteur M12 5-pôles
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Delivery time
disponibilité sur demande
Inquire
UR18.DA5.2-UAMJ.9SF

Article no.: 11220939

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • IO-Link dual channel
Boîtier
  • 18 mm x 64 mm
  • Acier inoxydable
Plage de détection Sd
  • 20 … 1500 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Connecteur M12 5-pôles
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Delivery time
disponibilité sur demande
Inquire
UR18.PA0.2-GP1J.9SF

Article no.: 11200644

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité à ultrasons
  • IO-Link
Boîtier
  • 18 mm x 64 mm
  • Acier inoxydable
Plage de détection Sd
  • 20 … 1000 mm
Particularités
  • Push-pull
  • Connecteur M12 5-pôles
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Delivery time
on request
Inquire
UR18.PA0.2-GP2J.9SF

Article no.: 11200645

Product group
  • Ultrasonic proximity sensors
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 18 mm x 64 mm
  • stainless steel
  • 2 point proximity switch
Scanning range Sd
  • 20 … 1000 mm
Features
  • Push-pull
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Delivery time
on request
Inquire
UR18.RA0.2-GP1J.9SF

Article no.: 11200646

Product group
  • Ultrasonic retro-reflective sensors
  • IO-Link
Housing
  • 18 mm x 64 mm
  • stainless steel
Scanning range Sd
  • 0 … 1000 mm
Features
  • Push-pull
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Delivery time
on request
Inquire
U500.TB0.2-ZZZZ.72F

Article no.: 11200636

Product group
  • Ultrasonic through beam sensors
  • Emitter
Housing
  • 18 mm x 45 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 0 … 2000 mm
Features
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Delivery time
on request
Inquire
UR18.TB0.2-ZZZZ.9SF

Article no.: 11200648

Product group
  • Ultrasonic through beam sensors
  • Emitter
Housing
  • 18 mm x 64 mm
  • stainless steel
Scanning range Sd
  • 0 … 2000 mm
Features
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Delivery time
on request
Inquire
U500.EB0.2-GP2J.72F

Article no.: 11228075

Product group
  • Ultrasonic through beam sensors
  • IO-Link
  • Receiver
Housing
  • 18 mm x 45 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 0 … 2000 mm
Features
  • Push-pull
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Delivery time
on request
Inquire
UNCK 09G8914/KS35A/IO

Article no.: 11013759

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
  • miniature
  • IO-Link
Housing
  • 8.6 mm x 55 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 30 … 200 mm
Features
  • Push-pull / IO-Link
  • Flylead connector M8, L=200 mm
  • 60 °C
  • IP 67
Delivery time
on request
Inquire
UNDK 09G8914/IO

Article no.: 11011521

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
  • miniature
  • IO-Link
Housing
  • 8.6 mm x 48.8 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 30 … 200 mm
Features
  • Push-pull / IO-Link
  • Cable PUR 4 x 0,08, 2 m
  • 60 °C
  • IP 67
Inquire
UNDK 09G8914/KS35A/IO

Article no.: 11013770

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
  • miniature
  • IO-Link
Housing
  • 8.6 mm x 48.8 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 30 … 200 mm
Features
  • Push-pull / IO-Link
  • Flylead connector M8, L=200 mm
  • 60 °C
  • IP 67
Inquire
UR18.EB0.2-GP2J.9SF

Article no.: 11228073

Product group
  • Ultrasonic through beam sensors
  • IO-Link
  • Receiver
Housing
  • 18 mm x 64 mm
  • stainless steel
Scanning range Sd
  • 0 … 2000 mm
Features
  • Push-pull
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Inquire

Did not find what you were looking for?

To the top