• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Product group
  • Housing
  • Scanning range Sd
  • Features
  • Availability

Filtrare per caratteristiche

Groupe de produits

Portée max.

Boîtier

Version du boîtier

Version de raccordement

Circuit de sortie

Propriétés spéciale

Température de fonctionnement

Caractère réglable

Immagine Nome del prodotto Product group Housing Scanning range Sd Features Availability
UNAM 12N1914/S14D

Articolo n..: 10158649

Product group
  • Ultrasonic proximity sensors
  • piccoli oggetti/aperture
Housing
  • 12 mm x 100 mm
  • metal
Scanning range Sd
  • 5 … 70 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Connector M12
  • 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
UNAM 12N3912/S14

Articolo n..: 10158528

Product group
  • Ultrasonic proximity sensors
Housing
  • 12 mm x 70 mm
  • metal
Scanning range Sd
  • 40 … 400 mm
Features
  • NPN break function (NC)
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
a sua richiesta
UNAM 12N3914/S14

Articolo n..: 10150259

Product group
  • Ultrasonic proximity sensors
Housing
  • 12 mm x 70 mm
  • metal
Scanning range Sd
  • 10 … 200 mm
Features
  • NPN break function (NC)
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
a sua richiesta
UNAM 12N8910/S14O

Articolo n..: 11053881

Product group
  • Ultrasonic proximity sensors
  • alta velocità
Housing
  • 12 mm x 70 mm
  • metal
  • Highspeed
Scanning range Sd
  • 10 … 70 mm
Features
  • NPN make function (NO) / break function (NC)
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
UNAM 12P1912/S14

Articolo n..: 10156843

Product group
  • Ultrasonic proximity sensors
Housing
  • 12 mm x 70 mm
  • metal
Scanning range Sd
  • 40 … 400 mm
Features
  • PNP make function (NO)
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
UNAM 12P1914/S14

Articolo n..: 10140060

Product group
  • Ultrasonic proximity sensors
Housing
  • 12 mm x 70 mm
  • metal
Scanning range Sd
  • 10 … 200 mm
Features
  • PNP make function (NO)
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
UNAM 12P1914/S14D

Articolo n..: 10145833

Product group
  • Ultrasonic proximity sensors
  • piccoli oggetti/aperture
Housing
  • 12 mm x 100 mm
  • metal
Scanning range Sd
  • 5 … 70 mm
Features
  • PNP make function (NO)
  • Connector M12
  • 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
UNAM 12P3912/S14

Articolo n..: 10158527

Product group
  • Ultrasonic proximity sensors
Housing
  • 12 mm x 70 mm
  • metal
Scanning range Sd
  • 40 … 400 mm
Features
  • PNP break function (NC)
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
UNAM 12P3914/S14

Articolo n..: 10142521

Product group
  • Ultrasonic proximity sensors
Housing
  • 12 mm x 70 mm
  • metal
Scanning range Sd
  • 10 … 200 mm
Features
  • PNP break function (NC)
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
UNAM 12P8910/S14O

Articolo n..: 11053880

Product group
  • Ultrasonic proximity sensors
  • alta velocità
Housing
  • 12 mm x 70 mm
  • metal
  • Highspeed
Scanning range Sd
  • 10 … 70 mm
Features
  • PNP make function (NO) / break function (NC)
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
a sua richiesta
UNAM 12P8910/S14OD

Articolo n..: 11053882

Product group
  • Ultrasonic proximity sensors
  • piccoli oggetti/aperture
Housing
  • 12 mm x 100 mm
  • metal
  • Highspeed
Scanning range Sd
  • 0 … 40 mm
Features
  • PNP make function (NO) / break function (NC)
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
on request
URAM 12N8910/S14O

Articolo n..: 11053885

Product group
  • Ultrasonic retro-reflective sensors
  • high speed
Housing
  • 12 mm x 70 mm
  • metal
  • Highspeed
Scanning range Sd
  • 0 … 70 mm
Features
  • NPN make function (NO) / break function (NC)
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
on request
URAM 12N8910/S14OD

Articolo n..: 11053887

Product group
  • Ultrasonic retro-reflective sensors
  • smallest objects/openings
Housing
  • 12 mm x 100 mm
  • metal
  • Highspeed
Scanning range Sd
  • 0 … 40 mm
Features
  • NPN make function (NO) / break function (NC)
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
a sua richiesta
URAM 12P8910/S14OD

Articolo n..: 11053886

Product group
  • Ultrasonic retro-reflective sensors
  • piccoli oggetti/aperture
Housing
  • 12 mm x 100 mm
  • metal
  • Highspeed
Scanning range Sd
  • 0 … 40 mm
Features
  • PNP make function (NO) / break function (NC)
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto