• Image
  • Nom de produit
  • Groupe de produits
  • Boîtier
  • Portée max.
  • Type de mesure
  • Particularités
  • Disponibilité

Filtrer les résultats

Domaine d'utilisation

Plage de détection

Type de mesure

Construction

Dimension

Version du boîtier

Version de raccordement

Circuit de sortie/Interface

Classe de protection/Autorisations

Température de fonctionnement

Caractère réglable

Image Nom de produit Groupe de produits Boîtier Portée max. Type de mesure Particularités Disponibilité
CFAK 18N1100

Numéro d'article: 11001673

Groupe de produits
  • Détecteurs capacitifs
  • en contact direct avec les médias
Boîtier
  • 18 mm x 63,5 mm
  • Plastique
  • Non noyé
Portée max.
  • 5 mm
Type de mesure
  • Sans contact
Particularités
  • NPN à fermeture (NO)
  • Câble, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67/65 (face active/détecteur)
Délai de livraison
immediately available
Renseigner
CFAK 18N1200

Numéro d'article: 11001668

Product group
  • Capacitive proximity sensors
  • in direct media contact
Housing
  • 18 mm x 63.5 mm
  • plastic
  • Non-flush
Sensing distance max.
  • 15 mm
Measurement type
  • Contactless
Features
  • NPN make function (NO)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67/65 (sensing face/sensor)
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
CFAK 18N3100

Numéro d'article: 11001674

Groupe de produits
  • Détecteurs capacitifs
  • en contact direct avec les médias
Boîtier
  • 18 mm x 63,5 mm
  • Plastique
  • Non noyé
Portée max.
  • 5 mm
Type de mesure
  • Sans contact
Particularités
  • NPN à ouverture (NC)
  • Câble, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67/65 (face active/détecteur)
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
CFAK 18N3200

Numéro d'article: 11001669

Product group
  • Sensores de proximidade capacitivos
  • em contato direto com a mídia
Housing
  • 18 mm x 63,5 mm
  • Plástico
  • Non-flush
Sensing distance max.
  • 15 mm
Measurement type
  • Sans contact
Features
  • NPN break function (NC)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67/65 (sensing face/sensor)
Délai de livraison
a pedido
Renseigner
CFAK 18P1100

Numéro d'article: 10165163

Product group
  • Sensores de proximidade capacitivos
  • em contato direto com a mídia
Housing
  • 18 mm x 63,5 mm
  • Plástico
  • Non-flush
Sensing distance max.
  • 5 mm
Measurement type
  • Contactless
Features
  • PNP make function (NO)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67/65 (sensing face/sensor)
Délai de livraison
a pedido
Renseigner
CFAK 18P1200

Numéro d'article: 11001670

Product group
  • Sensores de proximidade capacitivos
  • em contato direto com a mídia
Housing
  • 18 mm x 63,5 mm
  • Plástico
  • Non-flush
Sensing distance max.
  • 15 mm
Measurement type
  • Contactless
Features
  • PNP make function (NO)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67/65 (sensing face/sensor)
Délai de livraison
a pedido
Renseigner
CFAK 18P3100

Numéro d'article: 11001672

Product group
  • Sensores de proximidade capacitivos
  • em contato direto com a mídia
Housing
  • 18 mm x 63,5 mm
  • Plástico
  • Non-flush
Sensing distance max.
  • 5 mm
Measurement type
  • Contactless
Features
  • PNP break function (NC)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67/65 (sensing face/sensor)
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
CFAK 18P3200

Numéro d'article: 11001671

Groupe de produits
  • Détecteurs capacitifs
  • en contact direct avec les médias
Boîtier
  • 18 mm x 63,5 mm
  • Plastique
  • Non noyé
Portée max.
  • 15 mm
Type de mesure
  • Sans contact
Particularités
  • PNP à ouverture (NC)
  • Câble, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67/65 (face active/détecteur)
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
CFAM 12N1600

Numéro d'article: 10119679

Groupe de produits
  • Détecteurs capacitifs
Boîtier
  • 12 mm x 60 mm
  • métallique
  • Noyé
Portée max.
  • 4 mm
Type de mesure
  • Sans contact
Particularités
  • NPN à fermeture (NO)
  • Câble, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
CFAM 12N1600/S14

Numéro d'article: 10119689

Groupe de produits
  • Détecteurs capacitifs
Boîtier
  • 12 mm x 76 mm
  • métallique
  • Noyé
Portée max.
  • 4 mm
Type de mesure
  • Sans contact
Particularités
  • NPN à fermeture (NO)
  • Connecteur M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
CFAM 12N3600

Numéro d'article: 10119682

Groupe de produits
  • Détecteurs capacitifs
Boîtier
  • 12 mm x 60 mm
  • métallique
  • Noyé
Portée max.
  • 4 mm
Type de mesure
  • Sans contact
Particularités
  • NPN à ouverture (NC)
  • Câble, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
CFAM 12N3600/S14

Numéro d'article: 10119688

Groupe de produits
  • Détecteurs capacitifs
Boîtier
  • 12 mm x 76 mm
  • métallique
  • Noyé
Portée max.
  • 4 mm
Type de mesure
  • Sans contact
Particularités
  • NPN à ouverture (NC)
  • Connecteur M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Délai de livraison
a pedido
Renseigner
CFAM 12P1600

Numéro d'article: 10236343

Product group
  • Sensores de proximidade capacitivos
Housing
  • 12 mm x 60 mm
  • Metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 4 mm
Measurement type
  • Contactless
Features
  • PNP make function (NO)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Renseigner
CFAM 12P1600/S14

Numéro d'article: 10236345

Product group
  • Sensores de proximidade capacitivos
Housing
  • 12 mm x 76 mm
  • Metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 4 mm
Measurement type
  • Contactless
Features
  • PNP make function (NO)
  • Connector M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Renseigner
CFAM 12P3600

Numéro d'article: 10238060

Product group
  • Sensores de proximidade capacitivos
Housing
  • 12 mm x 60 mm
  • Metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 4 mm
Measurement type
  • Contactless
Features
  • PNP break function (NC)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Renseigner
CFAM 12P3600/S14

Numéro d'article: 10119690

Product group
  • Sensores de proximidade capacitivos
Housing
  • 12 mm x 76 mm
  • Metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 4 mm
Measurement type
  • Contactless
Features
  • PNP break function (NC)
  • Connector M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Renseigner
CFAM 18N1600

Numéro d'article: 10119685

Product group
  • Sensores de proximidade capacitivos
Housing
  • 18 mm x 64 mm
  • Metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 8 mm
Measurement type
  • Contactless
Features
  • NPN make function (NO)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Renseigner
CFAM 18N1600/S14

Numéro d'article: 10119696

Product group
  • Sensores de proximidade capacitivos
Housing
  • 18 mm x 78,5 mm
  • Metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 8 mm
Measurement type
  • Contactless
Features
  • NPN make function (NO)
  • Connector M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Renseigner
CFAM 18N3600

Numéro d'article: 10119686

Product group
  • Sensores de proximidade capacitivos
Housing
  • 18 mm x 64 mm
  • Metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 8 mm
Measurement type
  • Contactless
Features
  • NPN break function (NC)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Renseigner
CFAM 18N3600/S14

Numéro d'article: 10119695

Groupe de produits
  • Détecteurs capacitifs
Boîtier
  • 18 mm x 78,5 mm
  • métallique
  • Noyé
Portée max.
  • 8 mm
Type de mesure
  • Contactless
Particularités
  • NPN à ouverture (NC)
  • Connecteur M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
CFAM 18P1600

Numéro d'article: 10236458

Groupe de produits
  • Détecteurs capacitifs
Boîtier
  • 18 mm x 64 mm
  • métallique
  • Noyé
Portée max.
  • 8 mm
Type de mesure
  • Sans contact
Particularités
  • PNP à fermeture (NO)
  • Câble, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
CFAM 18P1600/S14

Numéro d'article: 10236459

Groupe de produits
  • Détecteurs capacitifs
Boîtier
  • 18 mm x 78,5 mm
  • métallique
  • Noyé
Portée max.
  • 8 mm
Type de mesure
  • Sans contact
Particularités
  • PNP à fermeture (NO)
  • Connecteur M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Délai de livraison
on request
Renseigner
CFAM 18P3600

Numéro d'article: 10119693

Product group
  • Capacitive proximity sensors
Housing
  • 18 mm x 64 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 8 mm
Measurement type
  • Contactless
Features
  • PNP break function (NC)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Délai de livraison
immediately available
Renseigner
CFAM 18P3600/S14

Numéro d'article: 10119694

Product group
  • Capacitive proximity sensors
Housing
  • 18 mm x 78.5 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 8 mm
Measurement type
  • Contactless
Features
  • PNP break function (NC)
  • Connector M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Délai de livraison
immediately available
Renseigner
CFDK 25G1125/KS35LN1

Numéro d'article: 11076113

Product group
  • Capacitive proximity sensors
Housing
  • 25 mm x 52.4 mm
  • plastic
  • Flush
Sensing distance max.
  • 2 mm
Measurement type
  • Contactless
Features
  • Push-pull
  • Flylead connector M8, L=200 mm
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
CFDK 25G1125/KS35LN3

Numéro d'article: 11076114

Groupe de produits
  • Détecteurs capacitifs
Boîtier
  • 25 mm x 52,4 mm
  • Plastique
  • Noyé
Portée max.
  • 4 mm
Type de mesure
  • Sans contact
Particularités
  • Push-pull
  • Connecteur déporté M8, L=200 mm
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
CFDK 25G1125/KS35LN4

Numéro d'article: 11076813

Groupe de produits
  • Détecteurs capacitifs
Boîtier
  • 25 mm x 52,4 mm
  • Plastique
  • Noyé
Portée max.
  • 8 mm
Type de mesure
  • Sans contact
Particularités
  • Push-pull
  • Connecteur déporté M8, L=200 mm
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
CFDK 25G1125/KS35LN5

Numéro d'article: 11076117

Groupe de produits
  • Détecteurs capacitifs
Boîtier
  • 25 mm x 52,4 mm
  • Plastique
  • Noyé
Portée max.
  • 12 mm
Type de mesure
  • Sans contact
Particularités
  • Push-pull
  • Connecteur déporté M8, L=200 mm
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
CFDK 25G1125/KS35LN6

Numéro d'article: 11076115

Groupe de produits
  • Détecteurs capacitifs
Boîtier
  • 25 mm x 52,4 mm
  • Plastique
  • Non noyé
Portée max.
  • 15 mm
Type de mesure
  • Sans contact
Particularités
  • Push-pull
  • Connecteur déporté M8, L=200 mm
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
CFDK 25G1125/LN1

Numéro d'article: 11050682

Groupe de produits
  • Détecteurs capacitifs
Boîtier
  • 25 mm x 52,4 mm
  • Plastique
  • Noyé
Portée max.
  • 2 mm
Type de mesure
  • Sans contact
Particularités
  • Push-pull
  • Câble PVC 3 x 0,14, 2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet