• Imagem
  • Nome do produto
  • Product group
  • Housing
  • Sensing distance max.
  • Measurement type
  • Features
10 … +65 °C
Reiniciar o filtro

Filtrar por atributos

Domaine d'utilisation

Plage de détection

Type de mesure

Construction

Dimension

Version du boîtier

Version de raccordement

Circuit de sortie/Interface

Classe de protection/Autorisations

Température de fonctionnement

Caractère réglable

Imagem Nome do produto Product group Housing Sensing distance max. Measurement type Features
CFDK 25G1155/LN2

Artigo nº: 11050686

Product group
  • Sensores de proximidade capacitivos
Housing
  • 25 mm x 52,4 mm
  • Plástico
  • Flush
Sensing distance max.
  • 3 mm ±1 mm
Measurement type
  • Contactless
Features
  • Push-pull
  • Cable, L=2 m
  • 10 … 65 °C
  • IP 65
Contato

Não encontrou o que estava procurando?

Para o topo