• Image
  • Product name
  • Product group
  • Housing
  • Sensing distance max.
  • Measurement type
  • Features
  • Availability
10 … 12 mm
Reset filter

Filter by attributes

Domaine d'utilisation

Plage de détection

Type de mesure

Construction

Dimension

Version du boîtier

Version de raccordement

Circuit de sortie/Interface

Classe de protection/Autorisations

Température de fonctionnement

Caractère réglable

Image Product name Product group Housing Sensing distance max. Measurement type Features Availability
CFDK 25G1125/KS35LN5

Article no.: 11076117

Groupe de produits
  • Détecteurs capacitifs
Boîtier
  • 25 mm x 52,4 mm
  • Plastique
  • Noyé
Portée max.
  • 12 mm
Type de mesure
  • Sans contact
Particularités
  • Push-pull
  • Connecteur déporté M8, L=200 mm
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Delivery time
disponibilité sur demande
Inquire
CFDK 25G1125/LN5

Article no.: 11050685

Groupe de produits
  • Détecteurs capacitifs
Boîtier
  • 25 mm x 52,4 mm
  • Plastique
  • Noyé
Portée max.
  • 12 mm
Type de mesure
  • Sans contact
Particularités
  • Push-pull
  • Câble PVC 3 x 0,14, 2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Delivery time
disponibilité sur demande
Inquire
CFDK 25G3125/LN5

Article no.: 11093424

Groupe de produits
  • Détecteurs capacitifs
Boîtier
  • 25 mm x 52,4 mm
  • Plastique
  • Noyé
Portée max.
  • 12 mm
Type de mesure
  • Sans contact
Particularités
  • Push-pull
  • Câble PVC 3 x 0,14, 2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Delivery time
on request
Inquire

Did not find what you were looking for?

To the top