• Image
  • Product name
  • Product group
  • Housing
  • Sensing distance max.
  • Measurement type
  • Features
  • Availability
À réglage fixe
Reset filter

Filter by attributes

Domaine d'utilisation

Plage de détection

Type de mesure

Construction

Dimension

Version du boîtier

Version de raccordement

Circuit de sortie/Interface

Classe de protection/Autorisations

Température de fonctionnement

Caractère réglable

Image Product name Product group Housing Sensing distance max. Measurement type Features Availability
CFAK 12N1103

Article no.: 10164642

Groupe de produits
  • Détecteurs capacitifs
  • en contact direct avec les médias
Boîtier
  • 12 mm x 39 mm
  • Plastique
  • Non noyé
Portée max.
  • 0,5 mm
Type de mesure
  • Contacts avec médium
Particularités
  • NPN à fermeture (NO)
  • Câble, L=2 m
  • 70 °C
  • IP 67
Delivery time
disponibilité sur demande
Inquire
CFAK 12N1140/KS35L

Article no.: 11039126

Groupe de produits
  • Détecteurs capacitifs
Boîtier
  • 12 mm x 39,5 mm
  • Plastique
  • Détecteur de niveaux pour eaux usées
  • Non noyé
Portée max.
  • 0,1 mm
Type de mesure
  • Contacts avec médium
Particularités
  • NPN à fermeture (NO)
  • Connecteur déporté M8, L=200 mm
  • 50 °C
  • IP 67
Delivery time
disponibilité sur demande
Inquire
CFAK 12N1140/L

Article no.: 11039124

Groupe de produits
  • Détecteurs capacitifs
Boîtier
  • 12 mm x 39,5 mm
  • Plastique
  • Détecteur de niveaux pour eaux usées
  • Non noyé
Portée max.
  • 0,1 mm
Type de mesure
  • Contacts avec médium
Particularités
  • NPN à fermeture (NO)
  • Câble, L=2 m
  • 50 °C
  • IP 67
Delivery time
disponibilité sur demande
Inquire
CFAK 12N3103

Article no.: 11001685

Groupe de produits
  • Détecteurs capacitifs
  • en contact direct avec les médias
Boîtier
  • 12 mm x 39 mm
  • Plastique
  • Non noyé
Portée max.
  • 0,5 mm
Type de mesure
  • Contacts avec médium
Particularités
  • NPN à ouverture (NC)
  • Câble, L=2 m
  • 70 °C
  • IP 67
Delivery time
disponibles immédiatement
Inquire
CFAK 12N3140/KS35L

Article no.: 11045948

Groupe de produits
  • Détecteurs capacitifs
Boîtier
  • 12 mm x 39,5 mm
  • Plastique
  • Détecteur de niveaux pour eaux usées
  • Non noyé
Portée max.
  • 0,1 mm
Type de mesure
  • Contacts avec médium
Particularités
  • NPN à ouverture (NC)
  • Connecteur déporté M8, L=200 mm
  • 50 °C
  • IP 67
Delivery time
disponibles immédiatement
Inquire
CFAK 12N3140/L

Article no.: 11045947

Groupe de produits
  • Détecteurs capacitifs
Boîtier
  • 12 mm x 39,5 mm
  • Plastique
  • Détecteur de niveaux pour eaux usées
  • Non noyé
Portée max.
  • 0,1 mm
Type de mesure
  • Contacts avec médium
Particularités
  • NPN à ouverture (NC)
  • Câble, L=2 m
  • 50 °C
  • IP 67
Delivery time
disponibilité sur demande
Inquire
CFAK 12P1103

Article no.: 10129050

Groupe de produits
  • Détecteurs capacitifs
  • en contact direct avec les médias
Boîtier
  • 12 mm x 39 mm
  • Plastique
  • Non noyé
Portée max.
  • 0,5 mm
Type de mesure
  • Contacts avec médium
Particularités
  • PNP à fermeture (NO)
  • Câble, L=2 m
  • 70 °C
  • IP 67
Delivery time
disponibles immédiatement
Inquire
CFAK 12P1140/KS35L

Article no.: 11017112

Groupe de produits
  • Détecteurs capacitifs
Boîtier
  • 12 mm x 39,5 mm
  • Plastique
  • Détecteur de niveaux pour eaux usées
  • Non noyé
Portée max.
  • 0,1 mm
Type de mesure
  • Contacts avec médium
Particularités
  • PNP à fermeture (NO)
  • Connecteur déporté M8, L=200 mm
  • 50 °C
  • IP 67
Delivery time
disponibilité sur demande
Inquire
CFAK 12P1140/L

Article no.: 11017111

Groupe de produits
  • Détecteurs capacitifs
Boîtier
  • 12 mm x 39,5 mm
  • Plastique
  • Détecteur de niveaux pour eaux usées
  • Non noyé
Portée max.
  • 0,1 mm
Type de mesure
  • Contacts avec médium
Particularités
  • PNP à fermeture (NO)
  • Câble, L=2 m
  • 50 °C
  • IP 67
Delivery time
disponibilité sur commande
Inquire
CFAK 12P3103

Article no.: 10164795

Groupe de produits
  • Détecteurs capacitifs
  • en contact direct avec les médias
Boîtier
  • 12 mm x 39 mm
  • Plastique
  • Non noyé
Portée max.
  • 0,5 mm
Type de mesure
  • Contacts avec médium
Particularités
  • PNP à ouverture (NC)
  • Câble, L=2 m
  • 70 °C
  • IP 67
Delivery time
disponibilité sur demande
Inquire
CFAK 12P3140/KS35L

Article no.: 11045946

Groupe de produits
  • Détecteurs capacitifs
Boîtier
  • 12 mm x 39,5 mm
  • Plastique
  • Détecteur de niveaux pour eaux usées
  • Non noyé
Portée max.
  • 0,1 mm
Type de mesure
  • Contacts avec médium
Particularités
  • PNP à ouverture (NC)
  • Connecteur déporté M8, L=200 mm
  • 50 °C
  • IP 67
Delivery time
disponibilité sur demande
Inquire
CFAK 12P3140/L

Article no.: 11045945

Groupe de produits
  • Détecteurs capacitifs
Boîtier
  • 12 mm x 39,5 mm
  • Plastique
  • Détecteur de niveaux pour eaux usées
  • Non noyé
Portée max.
  • 0,1 mm
Type de mesure
  • Contacts avec médium
Particularités
  • PNP à ouverture (NC)
  • Câble, L=2 m
  • 50 °C
  • IP 67
Delivery time
disponibilité sur demande
Inquire
CFAK 18N1100

Article no.: 11001673

Groupe de produits
  • Détecteurs capacitifs
  • en contact direct avec les médias
Boîtier
  • 18 mm x 63,5 mm
  • Plastique
  • Non noyé
Portée max.
  • 5 mm
Type de mesure
  • Sans contact
Particularités
  • NPN à fermeture (NO)
  • Câble, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67/65 (face active/détecteur)
Delivery time
disponibles immédiatement
Inquire
CFAK 18N3100

Article no.: 11001674

Groupe de produits
  • Détecteurs capacitifs
  • en contact direct avec les médias
Boîtier
  • 18 mm x 63,5 mm
  • Plastique
  • Non noyé
Portée max.
  • 5 mm
Type de mesure
  • Sans contact
Particularités
  • NPN à ouverture (NC)
  • Câble, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67/65 (face active/détecteur)
Delivery time
disponibilité sur demande
Inquire
CFAK 18P1100

Article no.: 10165163

Groupe de produits
  • Détecteurs capacitifs
  • en contact direct avec les médias
Boîtier
  • 18 mm x 63,5 mm
  • Plastique
  • Non noyé
Portée max.
  • 5 mm
Type de mesure
  • Sans contact
Particularités
  • PNP à fermeture (NO)
  • Câble, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67/65 (face active/détecteur)
Delivery time
disponibles immédiatement
Inquire
CFAK 18P3100

Article no.: 11001672

Groupe de produits
  • Détecteurs capacitifs
  • en contact direct avec les médias
Boîtier
  • 18 mm x 63,5 mm
  • Plastique
  • Non noyé
Portée max.
  • 5 mm
Type de mesure
  • Sans contact
Particularités
  • PNP à ouverture (NC)
  • Câble, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67/65 (face active/détecteur)
Delivery time
disponibilité sur demande
Inquire
CFDK 25G1125/KS35LN1

Article no.: 11076113

Groupe de produits
  • Détecteurs capacitifs
Boîtier
  • 25 mm x 52,4 mm
  • Plastique
  • Noyé
Portée max.
  • 2 mm
Type de mesure
  • Sans contact
Particularités
  • Push-pull
  • Connecteur déporté M8, L=200 mm
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Delivery time
on request
Inquire
CFDK 25G1125/KS35LN3

Article no.: 11076114

Product group
  • Capacitive proximity sensors
Housing
  • 25 mm x 52.4 mm
  • plastic
  • Flush
Sensing distance max.
  • 4 mm
Measurement type
  • Contactless
Features
  • Push-pull
  • Flylead connector M8, L=200 mm
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Delivery time
immediately available
Inquire
CFDK 25G1125/KS35LN4

Article no.: 11076813

Product group
  • Capacitive proximity sensors
Housing
  • 25 mm x 52.4 mm
  • plastic
  • Flush
Sensing distance max.
  • 8 mm
Measurement type
  • Contactless
Features
  • Push-pull
  • Flylead connector M8, L=200 mm
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Delivery time
on request
Inquire
CFDK 25G1125/KS35LN5

Article no.: 11076117

Product group
  • Capacitive proximity sensors
Housing
  • 25 mm x 52.4 mm
  • plastic
  • Flush
Sensing distance max.
  • 12 mm
Measurement type
  • Contactless
Features
  • Push-pull
  • Flylead connector M8, L=200 mm
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Delivery time
on request
Inquire
CFDK 25G1125/KS35LN6

Article no.: 11076115

Product group
  • Capacitive proximity sensors
Housing
  • 25 mm x 52.4 mm
  • plastic
  • Non-flush
Sensing distance max.
  • 15 mm
Measurement type
  • Contactless
Features
  • Push-pull
  • Flylead connector M8, L=200 mm
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Delivery time
on request
Inquire
CFDK 25G1125/LN1

Article no.: 11050682

Product group
  • Capacitive proximity sensors
Housing
  • 25 mm x 52.4 mm
  • plastic
  • Flush
Sensing distance max.
  • 2 mm
Measurement type
  • Contactless
Features
  • Push-pull
  • Cable PVC 3 x 0,14, 2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Delivery time
immediately available
Inquire
CFDK 25G1125/LN3

Article no.: 11050683

Product group
  • Capacitive proximity sensors
Housing
  • 25 mm x 52.4 mm
  • plastic
  • Flush
Sensing distance max.
  • 4 mm
Measurement type
  • Contactless
Features
  • Push-pull
  • Cable PVC 3 x 0,14, 2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Delivery time
on request
Inquire
CFDK 25G1125/LN4

Article no.: 11076814

Groupe de produits
  • Détecteurs capacitifs
Boîtier
  • 25 mm x 52,4 mm
  • Plastique
  • Noyé
Portée max.
  • 8 mm
Type de mesure
  • Contactless
Particularités
  • Push-pull
  • Câble PVC 3 x 0,14, 2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Delivery time
disponibilité sur demande
Inquire
CFDK 25G1125/LN5

Article no.: 11050685

Groupe de produits
  • Détecteurs capacitifs
Boîtier
  • 25 mm x 52,4 mm
  • Plastique
  • Noyé
Portée max.
  • 12 mm
Type de mesure
  • Sans contact
Particularités
  • Push-pull
  • Câble PVC 3 x 0,14, 2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Delivery time
disponibilité sur demande
Inquire
CFDK 25G1125/LN6

Article no.: 11050684

Groupe de produits
  • Détecteurs capacitifs
Boîtier
  • 25 mm x 52,4 mm
  • Plastique
  • Non noyé
Portée max.
  • 15 mm
Type de mesure
  • Sans contact
Particularités
  • Push-pull
  • Câble PVC 3 x 0,14, 2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Delivery time
disponibilité sur demande
Inquire
CFDK 25G1155/LN2

Article no.: 11050686

Groupe de produits
  • Détecteurs capacitifs
Boîtier
  • 25 mm x 52,4 mm
  • Plastique
  • Noyé
Portée max.
  • 3 mm ±1 mm
Type de mesure
  • Sans contact
Particularités
  • Push-pull
  • Câble, L=2 m
  • 10 … 65 °C
  • IP 65
Delivery time
disponibilité sur demande
Inquire
CFDK 25G3125/LN1

Article no.: 11093422

Groupe de produits
  • Détecteurs capacitifs
Boîtier
  • 25 mm x 52,4 mm
  • Plastique
  • Noyé
Portée max.
  • 2 mm
Type de mesure
  • Sans contact
Particularités
  • Push-pull
  • Câble PVC 3 x 0,14, 2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Delivery time
on request
Inquire
CFDK 25G3125/LN3

Article no.: 11092584

Product group
  • Capacitive proximity sensors
Housing
  • 25 mm x 52.4 mm
  • plastic
  • Flush
Sensing distance max.
  • 4 mm
Measurement type
  • Contactless
Features
  • Push-pull
  • Cable PVC 3 x 0,14, 2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Delivery time
immediately available
Inquire
CFDK 25G3125/LN4

Article no.: 11093423

Product group
  • Capacitive proximity sensors
Housing
  • 25 mm x 52.4 mm
  • plastic
  • Flush
Sensing distance max.
  • 8 mm
Measurement type
  • Contactless
Features
  • Push-pull
  • Cable PVC 3 x 0,14, 2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Delivery time
immediately available
Inquire

Did not find what you were looking for?

To the top