• Image
  • Nom de produit
  • Groupe de produits
  • Boîtier
  • Portée max.
  • Type de mesure
  • Particularités
  • Disponibilité

Filtrer les résultats

Domaine d'utilisation

Plage de détection

Type de mesure

Construction

Dimension

Version du boîtier

Version de raccordement

Circuit de sortie/Interface

Classe de protection/Autorisations

Température de fonctionnement

Caractère réglable

Image Nom de produit Groupe de produits Boîtier Portée max. Type de mesure Particularités Disponibilité
CFAK 12N1103

Numéro d'article: 10164642

Groupe de produits
  • Détecteurs capacitifs
  • en contact direct avec les médias
Boîtier
  • 12 mm x 39 mm
  • Plastique
  • Non noyé
Portée max.
  • 0,5 mm
Type de mesure
  • Contacts avec médium
Particularités
  • NPN à fermeture (NO)
  • Câble, L=2 m
  • 70 °C
  • IP 67
Délai de livraison
a pedido
Renseigner
CFAK 12N1140/KS35L

Numéro d'article: 11039126

Product group
  • Sensores de proximidade capacitivos
Housing
  • 12 mm x 39,5 mm
  • Plástico
  • Liquid level sensor for wastewater
  • Non-flush
Sensing distance max.
  • 0,1 mm
Measurement type
  • Contact with medium
Features
  • NPN make function (NO)
  • Flylead connector M8, L=200 mm
  • 50 °C
  • IP 67
Renseigner
CFAK 12N1140/L

Numéro d'article: 11039124

Product group
  • Sensores de proximidade capacitivos
Housing
  • 12 mm x 39,5 mm
  • Plástico
  • Liquid level sensor for wastewater
  • Non-flush
Sensing distance max.
  • 0,1 mm
Measurement type
  • Contact with medium
Features
  • NPN make function (NO)
  • Cable, L=2 m
  • 50 °C
  • IP 67
Renseigner
CFAK 12N3103

Numéro d'article: 11001685

Product group
  • Sensores de proximidade capacitivos
  • em contato direto com a mídia
Housing
  • 12 mm x 39 mm
  • Plástico
  • Non-flush
Sensing distance max.
  • 0,5 mm
Measurement type
  • Contact with medium
Features
  • NPN break function (NC)
  • Cable, L=2 m
  • 70 °C
  • IP 67
Renseigner
CFAK 12N3140/KS35L

Numéro d'article: 11045948

Product group
  • Sensores de proximidade capacitivos
Housing
  • 12 mm x 39,5 mm
  • Plástico
  • Liquid level sensor for wastewater
  • Non-flush
Sensing distance max.
  • 0,1 mm
Measurement type
  • Contact with medium
Features
  • NPN break function (NC)
  • Flylead connector M8, L=200 mm
  • 50 °C
  • IP 67
Renseigner
CFAK 12N3140/L

Numéro d'article: 11045947

Product group
  • Sensores de proximidade capacitivos
Housing
  • 12 mm x 39,5 mm
  • Plástico
  • Liquid level sensor for wastewater
  • Non-flush
Sensing distance max.
  • 0,1 mm
Measurement type
  • Contact with medium
Features
  • NPN break function (NC)
  • Cable, L=2 m
  • 50 °C
  • IP 67
Renseigner
CFAK 12P1103

Numéro d'article: 10129050

Product group
  • Sensores de proximidade capacitivos
  • em contato direto com a mídia
Housing
  • 12 mm x 39 mm
  • Plástico
  • Non-flush
Sensing distance max.
  • 0,5 mm
Measurement type
  • Contact with medium
Features
  • PNP make function (NO)
  • Cable, L=2 m
  • 70 °C
  • IP 67
Renseigner
CFAK 12P1140/KS35L

Numéro d'article: 11017112

Product group
  • Sensores de proximidade capacitivos
Housing
  • 12 mm x 39,5 mm
  • Plástico
  • Liquid level sensor for wastewater
  • Non-flush
Sensing distance max.
  • 0,1 mm
Measurement type
  • Contact with medium
Features
  • PNP make function (NO)
  • Flylead connector M8, L=200 mm
  • 50 °C
  • IP 67
Renseigner
CFAK 12P1140/L

Numéro d'article: 11017111

Product group
  • Sensores de proximidade capacitivos
Housing
  • 12 mm x 39,5 mm
  • Plástico
  • Liquid level sensor for wastewater
  • Non-flush
Sensing distance max.
  • 0,1 mm
Measurement type
  • Contact with medium
Features
  • PNP make function (NO)
  • Cable, L=2 m
  • 50 °C
  • IP 67
Renseigner
CFAK 12P3103

Numéro d'article: 10164795

Product group
  • Sensores de proximidade capacitivos
  • em contato direto com a mídia
Housing
  • 12 mm x 39 mm
  • Plástico
  • Non-flush
Sensing distance max.
  • 0,5 mm
Measurement type
  • Contact with medium
Features
  • PNP break function (NC)
  • Cable, L=2 m
  • 70 °C
  • IP 67
Renseigner
CFAK 12P3140/KS35L

Numéro d'article: 11045946

Product group
  • Sensores de proximidade capacitivos
Housing
  • 12 mm x 39,5 mm
  • Plástico
  • Liquid level sensor for wastewater
  • Non-flush
Sensing distance max.
  • 0,1 mm
Measurement type
  • Contact with medium
Features
  • PNP break function (NC)
  • Flylead connector M8, L=200 mm
  • 50 °C
  • IP 67
Renseigner
CFAK 12P3140/L

Numéro d'article: 11045945

Product group
  • Sensores de proximidade capacitivos
Housing
  • 12 mm x 39,5 mm
  • Plástico
  • Liquid level sensor for wastewater
  • Non-flush
Sensing distance max.
  • 0,1 mm
Measurement type
  • Contact with medium
Features
  • PNP break function (NC)
  • Cable, L=2 m
  • 50 °C
  • IP 67
Renseigner
CFAK 18N1100

Numéro d'article: 11001673

Product group
  • Sensores de proximidade capacitivos
  • em contato direto com a mídia
Housing
  • 18 mm x 63,5 mm
  • Plástico
  • Non-flush
Sensing distance max.
  • 5 mm
Measurement type
  • Contactless
Features
  • NPN make function (NO)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67/65 (sensing face/sensor)
Renseigner
CFAK 18N1200

Numéro d'article: 11001668

Product group
  • Sensores de proximidade capacitivos
  • em contato direto com a mídia
Housing
  • 18 mm x 63,5 mm
  • Plástico
  • Non-flush
Sensing distance max.
  • 15 mm
Measurement type
  • Contactless
Features
  • NPN make function (NO)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67/65 (sensing face/sensor)
Renseigner
CFAK 18N3100

Numéro d'article: 11001674

Groupe de produits
  • Détecteurs capacitifs
  • en contact direct avec les médias
Boîtier
  • 18 mm x 63,5 mm
  • Plastique
  • Non noyé
Portée max.
  • 5 mm
Type de mesure
  • Contactless
Particularités
  • NPN à ouverture (NC)
  • Câble, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67/65 (face active/détecteur)
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
CFAK 18N3200

Numéro d'article: 11001669

Groupe de produits
  • Détecteurs capacitifs
  • en contact direct avec les médias
Boîtier
  • 18 mm x 63,5 mm
  • Plastique
  • Non noyé
Portée max.
  • 15 mm
Type de mesure
  • Sans contact
Particularités
  • NPN à ouverture (NC)
  • Câble, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67/65 (face active/détecteur)
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
CFAK 18P1100

Numéro d'article: 10165163

Groupe de produits
  • Détecteurs capacitifs
  • en contact direct avec les médias
Boîtier
  • 18 mm x 63,5 mm
  • Plastique
  • Non noyé
Portée max.
  • 5 mm
Type de mesure
  • Sans contact
Particularités
  • PNP à fermeture (NO)
  • Câble, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67/65 (face active/détecteur)
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
CFAK 18P1200

Numéro d'article: 11001670

Groupe de produits
  • Détecteurs capacitifs
  • en contact direct avec les médias
Boîtier
  • 18 mm x 63,5 mm
  • Plastique
  • Non noyé
Portée max.
  • 15 mm
Type de mesure
  • Sans contact
Particularités
  • PNP à fermeture (NO)
  • Câble, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67/65 (face active/détecteur)
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
CFAK 18P3100

Numéro d'article: 11001672

Groupe de produits
  • Détecteurs capacitifs
  • en contact direct avec les médias
Boîtier
  • 18 mm x 63,5 mm
  • Plastique
  • Non noyé
Portée max.
  • 5 mm
Type de mesure
  • Sans contact
Particularités
  • PNP à ouverture (NC)
  • Câble, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67/65 (face active/détecteur)
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
CFAK 18P3200

Numéro d'article: 11001671

Groupe de produits
  • Détecteurs capacitifs
  • en contact direct avec les médias
Boîtier
  • 18 mm x 63,5 mm
  • Plastique
  • Non noyé
Portée max.
  • 15 mm
Type de mesure
  • Sans contact
Particularités
  • PNP à ouverture (NC)
  • Câble, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67/65 (face active/détecteur)
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
CFAK 22U9500/AMP

Numéro d'article: 11149600

Groupe de produits
  • Détecteur à balayage de fréquence
  • designed for reliability
  • Anti-adhésifs
Boîtier
  • 22 mm x 87 mm
  • Plastique
  • Détecteur de niveaux d'huile
  • Non noyé
Type de mesure
  • Contacts avec médium
Particularités
  • Sortie de tension
  • Connecteur AMPSEAL 16 3-pôles
  • -40 … 85 °C
  • IP 69K
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
CFDK 25G1125/KS35LN1

Numéro d'article: 11076113

Groupe de produits
  • Détecteurs capacitifs
Boîtier
  • 25 mm x 52,4 mm
  • Plastique
  • Noyé
Portée max.
  • 2 mm
Type de mesure
  • Sans contact
Particularités
  • Push-pull
  • Connecteur déporté M8, L=200 mm
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
CFDK 25G1125/KS35LN3

Numéro d'article: 11076114

Groupe de produits
  • Détecteurs capacitifs
Boîtier
  • 25 mm x 52,4 mm
  • Plastique
  • Noyé
Portée max.
  • 4 mm
Type de mesure
  • Sans contact
Particularités
  • Push-pull
  • Connecteur déporté M8, L=200 mm
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
CFDK 25G1125/KS35LN4

Numéro d'article: 11076813

Groupe de produits
  • Détecteurs capacitifs
Boîtier
  • 25 mm x 52,4 mm
  • Plastique
  • Noyé
Portée max.
  • 8 mm
Type de mesure
  • Sans contact
Particularités
  • Push-pull
  • Connecteur déporté M8, L=200 mm
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
CFDK 25G1125/KS35LN5

Numéro d'article: 11076117

Groupe de produits
  • Détecteurs capacitifs
Boîtier
  • 25 mm x 52,4 mm
  • Plastique
  • Noyé
Portée max.
  • 12 mm
Type de mesure
  • Sans contact
Particularités
  • Push-pull
  • Connecteur déporté M8, L=200 mm
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
CFDK 25G1125/KS35LN6

Numéro d'article: 11076115

Groupe de produits
  • Détecteurs capacitifs
Boîtier
  • 25 mm x 52,4 mm
  • Plastique
  • Non noyé
Portée max.
  • 15 mm
Type de mesure
  • Sans contact
Particularités
  • Push-pull
  • Connecteur déporté M8, L=200 mm
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
CFDK 25G1125/LN1

Numéro d'article: 11050682

Groupe de produits
  • Détecteurs capacitifs
Boîtier
  • 25 mm x 52,4 mm
  • Plastique
  • Noyé
Portée max.
  • 2 mm
Type de mesure
  • Sans contact
Particularités
  • Push-pull
  • Câble PVC 3 x 0,14, 2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
CFDK 25G1125/LN3

Numéro d'article: 11050683

Groupe de produits
  • Détecteurs capacitifs
Boîtier
  • 25 mm x 52,4 mm
  • Plastique
  • Noyé
Portée max.
  • 4 mm
Type de mesure
  • Sans contact
Particularités
  • Push-pull
  • Câble PVC 3 x 0,14, 2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
CFDK 25G1125/LN4

Numéro d'article: 11076814

Groupe de produits
  • Détecteurs capacitifs
Boîtier
  • 25 mm x 52,4 mm
  • Plastique
  • Noyé
Portée max.
  • 8 mm
Type de mesure
  • Sans contact
Particularités
  • Push-pull
  • Câble PVC 3 x 0,14, 2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
CFDK 25G1125/LN5

Numéro d'article: 11050685

Groupe de produits
  • Détecteurs capacitifs
Boîtier
  • 25 mm x 52,4 mm
  • Plastique
  • Noyé
Portée max.
  • 12 mm
Type de mesure
  • Sans contact
Particularités
  • Push-pull
  • Câble PVC 3 x 0,14, 2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet