• Imagem
  • Nome do produto
  • Product group
  • Housing
  • Sensing distance max.
  • Measurement type
  • Features

Filtrar por atributos

Domaine d'utilisation

Plage de détection

Type de mesure

Construction

Dimension

Version du boîtier

Version de raccordement

Circuit de sortie/Interface

Classe de protection/Autorisations

Température de fonctionnement

Caractère réglable

Imagem Nome do produto Product group Housing Sensing distance max. Measurement type Features
CFAK 18N1100

Artigo nº: 11001673

Groupe de produits
  • Détecteurs capacitifs
  • en contact direct avec les médias
Boîtier
  • 18 mm x 63,5 mm
  • Plastique
  • Non noyé
Portée max.
  • 5 mm
Type de mesure
  • Sans contact
Particularités
  • NPN à fermeture (NO)
  • Câble, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67/65 (face active/détecteur)
Prazo de entrega
disponibles immédiatement
Contato
CFAK 18N1200

Artigo nº: 11001668

Groupe de produits
  • Détecteurs capacitifs
  • en contact direct avec les médias
Boîtier
  • 18 mm x 63,5 mm
  • Plastique
  • Non noyé
Portée max.
  • 15 mm
Type de mesure
  • Sans contact
Particularités
  • NPN à fermeture (NO)
  • Câble, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67/65 (face active/détecteur)
Prazo de entrega
disponibilité sur demande
Contato
CFAK 18N3100

Artigo nº: 11001674

Groupe de produits
  • Détecteurs capacitifs
  • en contact direct avec les médias
Boîtier
  • 18 mm x 63,5 mm
  • Plastique
  • Non noyé
Portée max.
  • 5 mm
Type de mesure
  • Sans contact
Particularités
  • NPN à ouverture (NC)
  • Câble, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67/65 (face active/détecteur)
Prazo de entrega
disponibilité sur demande
Contato
CFAK 18N3200

Artigo nº: 11001669

Groupe de produits
  • Détecteurs capacitifs
  • en contact direct avec les médias
Boîtier
  • 18 mm x 63,5 mm
  • Plastique
  • Non noyé
Portée max.
  • 15 mm
Type de mesure
  • Sans contact
Particularités
  • NPN à ouverture (NC)
  • Câble, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67/65 (face active/détecteur)
Prazo de entrega
disponibilité sur demande
Contato
CFAK 18P1100

Artigo nº: 10165163

Groupe de produits
  • Détecteurs capacitifs
  • en contact direct avec les médias
Boîtier
  • 18 mm x 63,5 mm
  • Plastique
  • Non noyé
Portée max.
  • 5 mm
Type de mesure
  • Sans contact
Particularités
  • PNP à fermeture (NO)
  • Câble, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67/65 (face active/détecteur)
Prazo de entrega
disponibles immédiatement
Contato
CFAK 18P1200

Artigo nº: 11001670

Groupe de produits
  • Détecteurs capacitifs
  • en contact direct avec les médias
Boîtier
  • 18 mm x 63,5 mm
  • Plastique
  • Non noyé
Portée max.
  • 15 mm
Type de mesure
  • Sans contact
Particularités
  • PNP à fermeture (NO)
  • Câble, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67/65 (face active/détecteur)
Prazo de entrega
disponibilité sur demande
Contato
CFAK 18P3100

Artigo nº: 11001672

Groupe de produits
  • Détecteurs capacitifs
  • en contact direct avec les médias
Boîtier
  • 18 mm x 63,5 mm
  • Plastique
  • Non noyé
Portée max.
  • 5 mm
Type de mesure
  • Sans contact
Particularités
  • PNP à ouverture (NC)
  • Câble, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67/65 (face active/détecteur)
Prazo de entrega
disponibilité sur demande
Contato
CFAK 18P3200

Artigo nº: 11001671

Groupe de produits
  • Détecteurs capacitifs
  • en contact direct avec les médias
Boîtier
  • 18 mm x 63,5 mm
  • Plastique
  • Non noyé
Portée max.
  • 15 mm
Type de mesure
  • Sans contact
Particularités
  • PNP à ouverture (NC)
  • Câble, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67/65 (face active/détecteur)
Prazo de entrega
disponibles immédiatement
Contato
CFAM 18N1600

Artigo nº: 10119685

Groupe de produits
  • Détecteurs capacitifs
Boîtier
  • 18 mm x 64 mm
  • métallique
  • Noyé
Portée max.
  • 8 mm
Type de mesure
  • Sans contact
Particularités
  • NPN à fermeture (NO)
  • Câble, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Prazo de entrega
disponibles immédiatement
Contato
CFAM 18N1600/S14

Artigo nº: 10119696

Groupe de produits
  • Détecteurs capacitifs
Boîtier
  • 18 mm x 78,5 mm
  • métallique
  • Noyé
Portée max.
  • 8 mm
Type de mesure
  • Sans contact
Particularités
  • NPN à fermeture (NO)
  • Connecteur M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Prazo de entrega
disponibles immédiatement
Contato
CFAM 18N3600

Artigo nº: 10119686

Groupe de produits
  • Détecteurs capacitifs
Boîtier
  • 18 mm x 64 mm
  • métallique
  • Noyé
Portée max.
  • 8 mm
Type de mesure
  • Sans contact
Particularités
  • NPN à ouverture (NC)
  • Câble, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Prazo de entrega
disponibilité sur demande
Contato
CFAM 18N3600/S14

Artigo nº: 10119695

Groupe de produits
  • Détecteurs capacitifs
Boîtier
  • 18 mm x 78,5 mm
  • métallique
  • Noyé
Portée max.
  • 8 mm
Type de mesure
  • Sans contact
Particularités
  • NPN à ouverture (NC)
  • Connecteur M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Prazo de entrega
disponíveis imediatamente
Contato
CFAM 18P1600

Artigo nº: 10236458

Product group
  • Sensores de proximidade capacitivos
Housing
  • 18 mm x 64 mm
  • Metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 8 mm
Measurement type
  • Contactless
Features
  • PNP make function (NO)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Contato
CFAM 18P1600/S14

Artigo nº: 10236459

Product group
  • Sensores de proximidade capacitivos
Housing
  • 18 mm x 78,5 mm
  • Metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 8 mm
Measurement type
  • Contactless
Features
  • PNP make function (NO)
  • Connector M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Contato
CFAM 18P3600

Artigo nº: 10119693

Product group
  • Sensores de proximidade capacitivos
Housing
  • 18 mm x 64 mm
  • Metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 8 mm
Measurement type
  • Contactless
Features
  • PNP break function (NC)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Contato
CFAM 18P3600/S14

Artigo nº: 10119694

Product group
  • Sensores de proximidade capacitivos
Housing
  • 18 mm x 78,5 mm
  • Metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 8 mm
Measurement type
  • Contactless
Features
  • PNP break function (NC)
  • Connector M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 65
Contato

Não encontrou o que estava procurando?

Para o topo