Caractéristiques techniques
Données générales
Exécution spéciale
  • Détecteur de niveaux pour eaux usées
Portée nominale Sn
  • 0,1 mm
Type de montage
  • Non noyé
Électrode GND
  • Non
Dérive en température
  • ± 20 %
Réglage sensibilité
  • Non
Indication de l'état de sortie
  • LED jaune
Type de mesure
  • Contacts avec médium
Domaine d'utilisation
Détection de médias non conducteurs
  • Non
Détection de niveau de remplissage à travers la paroi du conteneur
  • Non
Liquides en contact direct
  • Oui
Détection d'objets / Produits en vrac
  • Non
Données électriques
Plage de tension +Vs
  • 10 … 30 VDC
Consommation max. (sans charge)
  • 12 mA
Circuit de sortie
  • NPN à ouverture (NC)
Courant de sortie
  • < 200 mA
Tension résiduelle Vd
  • < 2,5 VDC
Fréquence de commutation
  • 15 Hz
Protégé contre courts-circuits
  • Oui
Protégé contre inversion polarité
  • Oui
Données mécaniques
Forme du boîtier
  • Cylindrique avec filetage
Matériau du boîtier
  • POM
Matériau de l’écrou
  • POM
Matériau du joint d’étanchéité
  • EPDM50
Dimension
  • 12 mm
Longueur du boîtier
  • 39,5 mm
Version de raccordement
  • Connecteur déporté M8, L=200 mm
Conditions ambiantes
Température de fonctionnement
  • 0 … +50 °C
Classe de protection
  • IP 67

Téléchargements
Fiche technique
Guide rapide
3D CAD / CAE

Dessins
Dessins
Schéma de raccordement

Hasta la cima