Technische Daten
Allgemeine Daten
Nennschaltabstand Sn
  • 4 mm
Nennschaltabstand Sn einstellbar
  • 0,5 … 4 mm
Einbauart
  • Bündig
GND-Elektrode
  • Ja
Temperaturdrift
  • ± 15 % (+10 ... +70 °C)
Empfindlichkeitseinstellung
  • Potentiometer 240°
Schaltzustandsanzeige
  • LED gelb
Messweise
  • Berührungslos
Einsatzgebiete
Detektion nicht leitender Medien
  • Ja
Füllstandserkennung durch Behälter
  • Ja
Flüssigkeiten im Direktkontakt
  • Nein
Objektdetektion / Schüttgut
  • Ja
Elektrische Daten
Betriebsspannungsbereich +Vs
  • 10 … 30 VDC
Stromaufnahme max. (ohne Last)
  • 20 mA
Ausgangsschaltung
  • PNP Schliesser (NO)
Ausgangsstrom
  • < 200 mA
Spannungsabfall Vd
  • < 1,5 VDC
Schaltfrequenz
  • 50 Hz
kurzschlussfest
  • Ja
verpolungsfest
  • Ja
Mechanische Daten
Bauform
  • Zylindrisch mit Gewinde
Gehäusematerial
  • Messing vernickelt
Baugrösse
  • 12 mm
Gehäuselänge
  • 60 mm
Anschlussart
  • Kabel, L=2 m
Umgebungsbedingungen
Arbeitstemperatur
  • -25 … +75 °C
Schutzart
  • IP 65

Downloads
Datenblatt
3D CAD / CAE

Zeichnungen
Zeichnungen
Anschlussbild

Zubehör
Peripherie
ZTEST-ALL.DIGITAL
Sensor-Testgerät digital

Artikelnr.: 11084377

  • Anzeige digital PNP/NPN über LED rot/grün
  • Programmierung von Sensoren über integrierte Teach- Taste
  • Anschluss für Stecker-Netzteil (Als Zubehör erhältlich)
ZTEST-ALL.ANALOG
Sensor-Testgerät analog & digital

Artikelnr.: 11084376

  • Anzeige über Display (V oder mA), bzw. LED (PNP/NPN)
  • Programmierung von Sensoren über integrierte Teach- Taste
  • Anschluss für Stecker-Netzteil (Als Zubehör erhältlich)
Montagezubehör
10151720
Sensofix Serie 12 rund

Artikelnr.: 10151720

  • Backen aus Edelstahl
  • Kugelzapfen aus Stahl verzinkt
  • Montageblech aus Edelstahl

Na szczyt