• Image
  • Nom de produit
  • Groupe de produits
  • Boîtier
  • Portée max.
  • Particularités
  • Disponibilité

Filtrer les résultats

Construction

Plage de détection

Dimension

Longueur du boîtier

Version du boîtier

Type de montage

Version de raccordement

Circuit de sortie

Classe de protection/Autorisations

Température de fonctionnement

Image Nom de produit Groupe de produits Boîtier Portée max. Particularités Disponibilité
IFRM 03N1713/L

Numéro d'article: 11166559

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité inductifs
  • subminiature extrême
Boîtier
  • 3 mm x 16 mm
  • Acier inoxydable
  • Noyé
Portée max.
  • 1 mm
Particularités
  • NPN à fermeture (NO)
  • Câble, L=2 m
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IFRM 03N1713/QL

Numéro d'article: 11166747

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité inductifs
  • subminiature extrême
Boîtier
  • 3 mm x 12 mm
  • Acier inoxydable
  • Noyé
Portée max.
  • 1 mm
Particularités
  • NPN à fermeture (NO)
  • Fils, 0,5 m
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IFRM 03N3713/L

Numéro d'article: 11166560

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité inductifs
  • subminiature extrême
Boîtier
  • 3 mm x 16 mm
  • Acier inoxydable
  • Noyé
Portée max.
  • 1 mm
Particularités
  • NPN à ouverture (NC)
  • Câble, L=2 m
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IFRM 03N3713/QL

Numéro d'article: 11166750

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité inductifs
  • subminiature extrême
Boîtier
  • 3 mm x 12 mm
  • Acier inoxydable
  • Noyé
Portée max.
  • 1 mm
Particularités
  • NPN à ouverture (NC)
  • Fils, 0,5 m
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IFRM 03P1713/L

Numéro d'article: 11166541

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité inductifs
  • subminiature extrême
Boîtier
  • 3 mm x 16 mm
  • Acier inoxydable
  • Noyé
Portée max.
  • 1 mm
Particularités
  • PNP à fermeture (NO)
  • Câble, L=2 m
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
IFRM 03P1713/QL

Numéro d'article: 11166744

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité inductifs
  • subminiature extrême
Boîtier
  • 3 mm x 12 mm
  • Acier inoxydable
  • Noyé
Portée max.
  • 1 mm
Particularités
  • PNP à fermeture (NO)
  • Fils, 0,5 m
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
IFRM 03P3713/L

Numéro d'article: 11166558

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité inductifs
  • subminiature extrême
Boîtier
  • 3 mm x 16 mm
  • Acier inoxydable
  • Noyé
Portée max.
  • 1 mm
Particularités
  • PNP à ouverture (NC)
  • Câble, L=2 m
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
IFRM 03P3713/QL

Numéro d'article: 11166561

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité inductifs
  • subminiature extrême
Boîtier
  • 3 mm x 12 mm
  • Acier inoxydable
  • Noyé
Portée max.
  • 1 mm
Particularités
  • PNP à ouverture (NC)
  • Fils, 0,5 m
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet