• Image
  • Nom de produit
  • Groupe de produits
  • Boîtier
  • Portée max.
  • Particularités
  • Disponibilité

Filtrer les résultats

Construction

Plage de détection

Dimension

Longueur du boîtier

Version du boîtier

Type de montage

Version de raccordement

Circuit de sortie

Classe de protection/Autorisations

Température de fonctionnement

Propriétés spéciale

Image Nom de produit Groupe de produits Boîtier Portée max. Particularités Disponibilité
IR18.P15S-N35.NC1Z.7BCV

Numéro d'article: 11148900

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité inductifs
  • Grande distance de détection
Boîtier
  • 18 mm x 35 mm
  • métallique
  • Portée augmentée (GammaProx)
  • Non noyé
Portée max.
  • 15 mm
Particularités
  • NPN à ouverture (NC)
  • Câble, L=2 m
  • 65 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IR18.P15S-N35.NO1Z.7BCV

Numéro d'article: 11148809

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité inductifs
  • Grande distance de détection
Boîtier
  • 18 mm x 35 mm
  • métallique
  • Portée augmentée (GammaProx)
  • Non noyé
Portée max.
  • 15 mm
Particularités
  • NPN à fermeture (NO)
  • Câble, L=2 m
  • 65 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IR18.P15S-N35.PC1Z.7BCV

Numéro d'article: 11149164

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité inductifs
  • Grande distance de détection
Boîtier
  • 18 mm x 35 mm
  • métallique
  • Portée augmentée (GammaProx)
  • Non noyé
Portée max.
  • 15 mm
Particularités
  • PNP à ouverture (NC)
  • Câble, L=2 m
  • 65 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IR18.P15S-N35.PO1Z.7BCV

Numéro d'article: 11149138

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité inductifs
  • Grande distance de détection
Boîtier
  • 18 mm x 35 mm
  • métallique
  • Portée augmentée (GammaProx)
  • Non noyé
Portée max.
  • 15 mm
Particularités
  • PNP à fermeture (NO)
  • Câble, L=2 m
  • 65 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IR18.P15S-N45.NC1Z.7BO

Numéro d'article: 11148901

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité inductifs
  • Grande distance de détection
Boîtier
  • 18 mm x 45 mm
  • métallique
  • Portée augmentée (GammaProx)
  • Non noyé
Portée max.
  • 15 mm
Particularités
  • NPN à ouverture (NC)
  • Connecteur M12
  • 65 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IR18.P15S-N45.NO1Z.7BO

Numéro d'article: 11148820

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité inductifs
  • Grande distance de détection
Boîtier
  • 18 mm x 45 mm
  • métallique
  • Portée augmentée (GammaProx)
  • Non noyé
Portée max.
  • 15 mm
Particularités
  • NPN à fermeture (NO)
  • Connecteur M12
  • 65 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IR18.P15S-N45.PC1Z.7BO

Numéro d'article: 11149165

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité inductifs
  • Grande distance de détection
Boîtier
  • 18 mm x 45 mm
  • métallique
  • Portée augmentée (GammaProx)
  • Non noyé
Portée max.
  • 15 mm
Particularités
  • PNP à ouverture (NC)
  • Connecteur M12
  • 65 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IR18.P15S-N45.PO1Z.7BO

Numéro d'article: 11149140

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité inductifs
  • Grande distance de détection
Boîtier
  • 18 mm x 45 mm
  • métallique
  • Portée augmentée (GammaProx)
  • Non noyé
Portée max.
  • 15 mm
Particularités
  • PNP à fermeture (NO)
  • Connecteur M12
  • 65 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
IR18.P15S-N50.NC1Z.7BCV

Numéro d'article: 11148848

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité inductifs
  • Grande distance de détection
Boîtier
  • 18 mm x 50 mm
  • métallique
  • Portée augmentée (GammaProx)
  • Non noyé
Portée max.
  • 15 mm
Particularités
  • NPN à ouverture (NC)
  • Câble, L=2 m
  • 65 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IR18.P15S-N50.NO1Z.7BCV

Numéro d'article: 11148796

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité inductifs
  • Grande distance de détection
Boîtier
  • 18 mm x 50 mm
  • métallique
  • Portée augmentée (GammaProx)
  • Non noyé
Portée max.
  • 15 mm
Particularités
  • NPN à fermeture (NO)
  • Câble, L=2 m
  • 65 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IR18.P15S-N50.PC1Z.7BCV

Numéro d'article: 11149161

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité inductifs
  • Grande distance de détection
Boîtier
  • 18 mm x 50 mm
  • métallique
  • Portée augmentée (GammaProx)
  • Non noyé
Portée max.
  • 15 mm
Particularités
  • PNP à ouverture (NC)
  • Câble, L=2 m
  • 65 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IR18.P15S-N50.PO1Z.7BCV

Numéro d'article: 11149115

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité inductifs
  • Grande distance de détection
Boîtier
  • 18 mm x 50 mm
  • métallique
  • Portée augmentée (GammaProx)
  • Non noyé
Portée max.
  • 15 mm
Particularités
  • PNP à fermeture (NO)
  • Câble, L=2 m
  • 65 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IR18.P15S-N60.NC1Z.7BO

Numéro d'article: 11148849

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité inductifs
  • Grande distance de détection
Boîtier
  • 18 mm x 60 mm
  • métallique
  • Portée augmentée (GammaProx)
  • Non noyé
Portée max.
  • 15 mm
Particularités
  • NPN à ouverture (NC)
  • Connecteur M12
  • 65 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IR18.P15S-N60.NO1Z.7BO

Numéro d'article: 11148813

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité inductifs
  • Grande distance de détection
Boîtier
  • 18 mm x 60 mm
  • métallique
  • Portée augmentée (GammaProx)
  • Non noyé
Portée max.
  • 15 mm
Particularités
  • NPN à fermeture (NO)
  • Connecteur M12
  • 65 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IR18.P15S-N60.PC1Z.7BO

Numéro d'article: 11149163

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité inductifs
  • Grande distance de détection
Boîtier
  • 18 mm x 60 mm
  • métallique
  • Portée augmentée (GammaProx)
  • Non noyé
Portée max.
  • 15 mm
Particularités
  • PNP à ouverture (NC)
  • Connecteur M12
  • 65 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
IR18.P15S-N60.PO1Z.7BO

Numéro d'article: 11149133

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité inductifs
  • Grande distance de détection
Boîtier
  • 18 mm x 60 mm
  • métallique
  • Portée augmentée (GammaProx)
  • Non noyé
Portée max.
  • 15 mm
Particularités
  • PNP à fermeture (NO)
  • Connecteur M12
  • 65 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet