• Image
  • Nom de produit
  • Groupe de produits
  • Boîtier
  • Portée max.
  • Particularités
  • Disponibilité
PNP complémenté (NO / NC)
Réinitialiser le filtre

Filtrer les résultats

Construction

Plage de détection

Dimension

Longueur du boîtier

Version du boîtier

Type de montage

Version de raccordement

Circuit de sortie

Classe de protection/Autorisations

Température de fonctionnement

Propriétés spéciale

Image Nom de produit Groupe de produits Boîtier Portée max. Particularités Disponibilité
IR12.P04S-F50.PV1Z.7BO

Numéro d'article: 11159797

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité inductifs
  • standard
Boîtier
  • 12 mm x 50 mm
  • métallique
  • Noyé
Portée max.
  • 4 mm
Particularités
  • PNP complémenté (NO / NC)
  • Connecteur M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
IR12.P04S-F85.PV1Z.7BO

Numéro d'article: 11159790

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité inductifs
  • standard
Boîtier
  • 12 mm x 85 mm
  • métallique
  • Noyé
Portée max.
  • 4 mm
Particularités
  • PNP complémenté (NO / NC)
  • Connecteur M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
IR30.P18S-F35.PV1Z.7BCV

Numéro d'article: 11174005

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité inductifs
  • Grande distance de détection
Boîtier
  • 30 mm x 35 mm
  • métallique
  • Portée augmentée (GammaProx)
  • Noyé
Portée max.
  • 18 mm
Particularités
  • PNP complémenté (NO / NC)
  • Câble, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IR30.P18S-F45.PV1Z.7BO

Numéro d'article: 11174009

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité inductifs
  • Grande distance de détection
Boîtier
  • 30 mm x 45 mm
  • métallique
  • Portée augmentée (GammaProx)
  • Noyé
Portée max.
  • 18 mm
Particularités
  • PNP complémenté (NO / NC)
  • Connecteur M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IR30.P18S-F50.PV1Z.7BCV

Numéro d'article: 11171575

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité inductifs
  • Grande distance de détection
Boîtier
  • 30 mm x 50 mm
  • métallique
  • Portée augmentée (GammaProx)
  • Noyé
Portée max.
  • 18 mm
Particularités
  • PNP complémenté (NO / NC)
  • Câble, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
IR30.P18S-F60.PV1Z.7BO

Numéro d'article: 11174007

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité inductifs
  • Grande distance de détection
Boîtier
  • 30 mm x 60 mm
  • métallique
  • Portée augmentée (GammaProx)
  • Noyé
Portée max.
  • 18 mm
Particularités
  • PNP complémenté (NO / NC)
  • Connecteur M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IR30.P24S-N35.PV1Z.7BCV

Numéro d'article: 11174033

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité inductifs
  • standard
Boîtier
  • 30 mm x 35 mm
  • métallique
  • Portée augmentée (GammaProx)
  • Non noyé
Portée max.
  • 24 mm
Particularités
  • PNP complémenté (NO / NC)
  • Câble, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IR30.P24S-N45.PV1Z.7BO

Numéro d'article: 11174037

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité inductifs
  • standard
Boîtier
  • 30 mm x 45 mm
  • métallique
  • Portée augmentée (GammaProx)
  • Non noyé
Portée max.
  • 24 mm
Particularités
  • PNP complémenté (NO / NC)
  • Connecteur M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IR30.P24S-N50.PV1Z.7BCV

Numéro d'article: 11174031

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité inductifs
  • standard
Boîtier
  • 30 mm x 50 mm
  • métallique
  • Portée augmentée (GammaProx)
  • Non noyé
Portée max.
  • 24 mm
Particularités
  • PNP complémenté (NO / NC)
  • Câble, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IR30.P24S-N60.PV1Z.7BO

Numéro d'article: 11174035

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité inductifs
  • standard
Boîtier
  • 30 mm x 60 mm
  • métallique
  • Portée augmentée (GammaProx)
  • Non noyé
Portée max.
  • 24 mm
Particularités
  • PNP complémenté (NO / NC)
  • Connecteur M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet