• Image
  • Nom de produit
  • Groupe de produits
  • Boîtier
  • Portée max.
  • Particularités
  • Disponibilité
Boîtier tout en métal (DuroProx)
Réinitialiser le filtre

Filtrer les résultats

Construction

Plage de détection

Dimension

Longueur du boîtier

Version du boîtier

Type de montage

Version de raccordement

Circuit de sortie

Classe de protection/Autorisations

Température de fonctionnement

Propriétés spéciale

Image Nom de produit Groupe de produits Boîtier Portée max. Particularités Disponibilité
IFRD 06N17T1/S35

Numéro d'article: 10154706

Groupe de produits
  • Détecteurs inductifs spécifiques
  • température élevée
Boîtier
  • 6,5 mm x 46 mm
  • Acier inoxydable
  • Boîtier tout en métal (DuroProx)
  • Résistant aux hautes temp.
  • Quasi noyé
Portée max.
  • 2 mm
Particularités
  • NPN à fermeture (NO)
  • Connecteur M8
  • -25 … 100 °C
  • IP 69K
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IFRD 06N37T1/S35

Numéro d'article: 10154707

Groupe de produits
  • Détecteurs inductifs spécifiques
  • température élevée
Boîtier
  • 6,5 mm x 46 mm
  • Acier inoxydable
  • Boîtier tout en métal (DuroProx)
  • Résistant aux hautes temp.
  • Quasi noyé
Portée max.
  • 2 mm
Particularités
  • NPN à ouverture (NC)
  • Connecteur M8
  • -25 … 100 °C
  • IP 69K
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IFRD 06P17T1/S35

Numéro d'article: 10154704

Groupe de produits
  • Détecteurs inductifs spécifiques
  • température élevée
Boîtier
  • 6,5 mm x 46 mm
  • Acier inoxydable
  • Boîtier tout en métal (DuroProx)
  • Résistant aux hautes temp.
  • Quasi noyé
Portée max.
  • 2 mm
Particularités
  • PNP à fermeture (NO)
  • Connecteur M8
  • -25 … 100 °C
  • IP 69K
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IFRD 06P37T1/S35

Numéro d'article: 10154705

Groupe de produits
  • Détecteurs inductifs spécifiques
  • température élevée
Boîtier
  • 6,5 mm x 46 mm
  • Acier inoxydable
  • Boîtier tout en métal (DuroProx)
  • Résistant aux hautes temp.
  • Quasi noyé
Portée max.
  • 2 mm
Particularités
  • PNP à ouverture (NC)
  • Connecteur M8
  • -25 … 100 °C
  • IP 69K
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IFRD 08N17T1/S35

Numéro d'article: 10150427

Groupe de produits
  • Détecteurs inductifs spécifiques
  • température élevée
Boîtier
  • 8 mm x 46 mm
  • Acier inoxydable
  • Boîtier tout en métal (DuroProx)
  • Résistant aux hautes temp.
  • Quasi noyé
Portée max.
  • 2 mm
Particularités
  • NPN à fermeture (NO)
  • Connecteur M8
  • -25 … 100 °C
  • IP 69K
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
IFRD 08N37T1/S35

Numéro d'article: 10150428

Groupe de produits
  • Détecteurs inductifs spécifiques
  • température élevée
Boîtier
  • 8 mm x 46 mm
  • Acier inoxydable
  • Boîtier tout en métal (DuroProx)
  • Résistant aux hautes temp.
  • Quasi noyé
Portée max.
  • 2 mm
Particularités
  • NPN à ouverture (NC)
  • Connecteur M8
  • -25 … 100 °C
  • IP 69K
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
IFRD 08P17T1/S35

Numéro d'article: 10149184

Groupe de produits
  • Détecteurs inductifs spécifiques
  • température élevée
Boîtier
  • 8 mm x 46 mm
  • Acier inoxydable
  • Boîtier tout en métal (DuroProx)
  • Résistant aux hautes temp.
  • Quasi noyé
Portée max.
  • 2 mm
Particularités
  • PNP à fermeture (NO)
  • Connecteur M8
  • -25 … 100 °C
  • IP 69K
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
IFRD 08P37T1/S35

Numéro d'article: 10149271

Groupe de produits
  • Détecteurs inductifs spécifiques
  • température élevée
Boîtier
  • 8 mm x 46 mm
  • Acier inoxydable
  • Boîtier tout en métal (DuroProx)
  • Résistant aux hautes temp.
  • Quasi noyé
Portée max.
  • 2 mm
Particularités
  • PNP à ouverture (NC)
  • Connecteur M8
  • -25 … 100 °C
  • IP 69K
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IFRD 12N17T3/S14

Numéro d'article: 10149269

Groupe de produits
  • Détecteurs inductifs spécifiques
  • température élevée
Boîtier
  • 12 mm x 50 mm
  • Acier inoxydable
  • Boîtier tout en métal (DuroProx)
  • Résistant aux hautes temp.
  • Quasi noyé
Portée max.
  • 4 mm
Particularités
  • NPN à fermeture (NO)
  • Connecteur M12
  • -25 … 100 °C
  • IP 69K
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IFRD 12N37T3/S14

Numéro d'article: 10149270

Groupe de produits
  • Détecteurs inductifs spécifiques
  • température élevée
Boîtier
  • 12 mm x 50 mm
  • Acier inoxydable
  • Boîtier tout en métal (DuroProx)
  • Résistant aux hautes temp.
  • Quasi noyé
Portée max.
  • 4 mm
Particularités
  • NPN à ouverture (NC)
  • Connecteur M12
  • -25 … 100 °C
  • IP 69K
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IFRD 12P17T3/S14

Numéro d'article: 10149185

Groupe de produits
  • Détecteurs inductifs spécifiques
  • température élevée
Boîtier
  • 12 mm x 50 mm
  • Acier inoxydable
  • Boîtier tout en métal (DuroProx)
  • Résistant aux hautes temp.
  • Quasi noyé
Portée max.
  • 4 mm
Particularités
  • PNP à fermeture (NO)
  • Connecteur M12
  • -25 … 100 °C
  • IP 69K
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
IFRD 12P37T3/S14

Numéro d'article: 10149268

Groupe de produits
  • Détecteurs inductifs spécifiques
  • température élevée
Boîtier
  • 12 mm x 50 mm
  • Acier inoxydable
  • Boîtier tout en métal (DuroProx)
  • Résistant aux hautes temp.
  • Quasi noyé
Portée max.
  • 4 mm
Particularités
  • PNP à ouverture (NC)
  • Connecteur M12
  • -25 … 100 °C
  • IP 69K
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IFRD 18N17T3/S14

Numéro d'article: 10150450

Groupe de produits
  • Détecteurs inductifs spécifiques
  • température élevée
Boîtier
  • 18 mm x 60 mm
  • Acier inoxydable
  • Boîtier tout en métal (DuroProx)
  • Résistant aux hautes temp.
  • Quasi noyé
Portée max.
  • 6 mm
Particularités
  • NPN à fermeture (NO)
  • Connecteur M12
  • -25 … 100 °C
  • IP 69K
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IFRD 18N37T3/S14

Numéro d'article: 10150610

Groupe de produits
  • Détecteurs inductifs spécifiques
  • température élevée
Boîtier
  • 18 mm x 60 mm
  • Acier inoxydable
  • Boîtier tout en métal (DuroProx)
  • Résistant aux hautes temp.
  • Quasi noyé
Portée max.
  • 6 mm
Particularités
  • NPN à ouverture (NC)
  • Connecteur M12
  • -25 … 100 °C
  • IP 69K
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet