• Image
  • Nom de produit
  • Groupe de produits
  • Boîtier
  • Portée max.
  • Particularités
  • Disponibilité
Portée augmentée (GammaProx)
Réinitialiser le filtre

Filtrer les résultats

Construction

Plage de détection

Dimension

Longueur du boîtier

Version du boîtier

Type de montage

Version de raccordement

Circuit de sortie

Classe de protection/Autorisations

Température de fonctionnement

Propriétés spéciale

Image Nom de produit Groupe de produits Boîtier Portée max. Particularités Disponibilité
IR06.P03S-F40.NC1Z.7SCV

Numéro d'article: 11148708

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité inductifs
  • figurine
Boîtier
  • 6,5 mm x 40 mm
  • Acier inoxydable
  • Portée augmentée (GammaProx)
  • Noyé
Portée max.
  • 3 mm
Particularités
  • NPN à ouverture (NC)
  • Câble, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IR06.P03S-F40.NO1Z.7SCV

Numéro d'article: 11148685

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité inductifs
  • figurine
Boîtier
  • 6,5 mm x 40 mm
  • Acier inoxydable
  • Portée augmentée (GammaProx)
  • Noyé
Portée max.
  • 3 mm
Particularités
  • NPN à fermeture (NO)
  • Câble, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IR06.P03S-F40.PC1Z.7SCV

Numéro d'article: 11148739

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité inductifs
  • figurine
Boîtier
  • 6,5 mm x 40 mm
  • Acier inoxydable
  • Portée augmentée (GammaProx)
  • Noyé
Portée max.
  • 3 mm
Particularités
  • PNP à ouverture (NC)
  • Câble, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IR06.P03S-F40.PO1Z.7SCV

Numéro d'article: 11148719

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité inductifs
  • figurine
Boîtier
  • 6,5 mm x 40 mm
  • Acier inoxydable
  • Portée augmentée (GammaProx)
  • Noyé
Portée max.
  • 3 mm
Particularités
  • PNP à fermeture (NO)
  • Câble, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IR06.P03S-F46.NC1Z.7SL

Numéro d'article: 11148711

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité inductifs
  • figurine
Boîtier
  • 6,5 mm x 46 mm
  • Acier inoxydable
  • Portée augmentée (GammaProx)
  • Noyé
Portée max.
  • 3 mm
Particularités
  • NPN à ouverture (NC)
  • Connecteur M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IR06.P03S-F46.NO1Z.7SL

Numéro d'article: 11148689

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité inductifs
  • figurine
Boîtier
  • 6,5 mm x 46 mm
  • Acier inoxydable
  • Portée augmentée (GammaProx)
  • Noyé
Portée max.
  • 3 mm
Particularités
  • NPN à fermeture (NO)
  • Connecteur M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IR06.P03S-F46.PC1Z.7SL

Numéro d'article: 11148740

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité inductifs
  • figurine
Boîtier
  • 6,5 mm x 46 mm
  • Acier inoxydable
  • Portée augmentée (GammaProx)
  • Noyé
Portée max.
  • 3 mm
Particularités
  • PNP à ouverture (NC)
  • Connecteur M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IR06.P03S-F46.PO1Z.7SL

Numéro d'article: 11148736

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité inductifs
  • figurine
Boîtier
  • 6,5 mm x 46 mm
  • Acier inoxydable
  • Portée augmentée (GammaProx)
  • Noyé
Portée max.
  • 3 mm
Particularités
  • PNP à fermeture (NO)
  • Connecteur M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
IR06.P06S-N40.NC1Z.7SCV

Numéro d'article: 11148702

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité inductifs
  • figurine
Boîtier
  • 6,5 mm x 40 mm
  • Acier inoxydable
  • Portée augmentée (GammaProx)
  • Non noyé
Portée max.
  • 6 mm
Particularités
  • NPN à ouverture (NC)
  • Câble, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IR06.P06S-N40.NO1Z.7SCV

Numéro d'article: 11148683

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité inductifs
  • figurine
Boîtier
  • 6,5 mm x 40 mm
  • Acier inoxydable
  • Portée augmentée (GammaProx)
  • Non noyé
Portée max.
  • 6 mm
Particularités
  • NPN à fermeture (NO)
  • Câble, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IR06.P06S-N40.PC1Z.7SCV

Numéro d'article: 11148737

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité inductifs
  • figurine
Boîtier
  • 6,5 mm x 40 mm
  • Acier inoxydable
  • Portée augmentée (GammaProx)
  • Non noyé
Portée max.
  • 6 mm
Particularités
  • PNP à ouverture (NC)
  • Câble, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IR06.P06S-N40.PO1Z.7SCV

Numéro d'article: 11148714

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité inductifs
  • figurine
Boîtier
  • 6,5 mm x 40 mm
  • Acier inoxydable
  • Portée augmentée (GammaProx)
  • Non noyé
Portée max.
  • 6 mm
Particularités
  • PNP à fermeture (NO)
  • Câble, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IR06.P06S-N46.NC1Z.7SL

Numéro d'article: 11148705

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité inductifs
  • figurine
Boîtier
  • 6,5 mm x 46 mm
  • Acier inoxydable
  • Portée augmentée (GammaProx)
  • Non noyé
Portée max.
  • 6 mm
Particularités
  • NPN à ouverture (NC)
  • Connecteur M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IR06.P06S-N46.NO1Z.7SL

Numéro d'article: 11148684

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité inductifs
  • figurine
Boîtier
  • 6,5 mm x 46 mm
  • Acier inoxydable
  • Portée augmentée (GammaProx)
  • Non noyé
Portée max.
  • 6 mm
Particularités
  • NPN à fermeture (NO)
  • Connecteur M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IR06.P06S-N46.PC1Z.7SL

Numéro d'article: 11148738

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité inductifs
  • figurine
Boîtier
  • 6,5 mm x 46 mm
  • Acier inoxydable
  • Portée augmentée (GammaProx)
  • Non noyé
Portée max.
  • 6 mm
Particularités
  • PNP à ouverture (NC)
  • Connecteur M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
IR06.P06S-N46.PO1Z.7SL

Numéro d'article: 11148717

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité inductifs
  • figurine
Boîtier
  • 6,5 mm x 46 mm
  • Acier inoxydable
  • Portée augmentée (GammaProx)
  • Non noyé
Portée max.
  • 6 mm
Particularités
  • PNP à fermeture (NO)
  • Connecteur M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
IR08.P03S-F40.NC1Z.7SCV

Numéro d'article: 11148764

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité inductifs
  • figurine
Boîtier
  • 8 mm x 40 mm
  • Acier inoxydable
  • Portée augmentée (GammaProx)
  • Noyé
Portée max.
  • 3 mm
Particularités
  • NPN à ouverture (NC)
  • Câble, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IR08.P03S-F40.NO1Z.7SCV

Numéro d'article: 11148749

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité inductifs
  • figurine
Boîtier
  • 8 mm x 40 mm
  • Acier inoxydable
  • Portée augmentée (GammaProx)
  • Noyé
Portée max.
  • 3 mm
Particularités
  • NPN à fermeture (NO)
  • Câble, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IR08.P03S-F40.PC1Z.7SCV

Numéro d'article: 11148790

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité inductifs
  • figurine
Boîtier
  • 8 mm x 40 mm
  • Acier inoxydable
  • Portée augmentée (GammaProx)
  • Noyé
Portée max.
  • 3 mm
Particularités
  • PNP à ouverture (NC)
  • Câble, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IR08.P03S-F40.PO1Z.7SCV

Numéro d'article: 11148775

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité inductifs
  • figurine
Boîtier
  • 8 mm x 40 mm
  • Acier inoxydable
  • Portée augmentée (GammaProx)
  • Noyé
Portée max.
  • 3 mm
Particularités
  • PNP à fermeture (NO)
  • Câble, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IR08.P03S-F46.NC1Z.7SL

Numéro d'article: 11148766

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité inductifs
  • figurine
Boîtier
  • 8 mm x 46 mm
  • Acier inoxydable
  • Portée augmentée (GammaProx)
  • Noyé
Portée max.
  • 3 mm
Particularités
  • NPN à ouverture (NC)
  • Connecteur M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IR08.P03S-F46.NO1Z.7SL

Numéro d'article: 11148760

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité inductifs
  • figurine
Boîtier
  • 8 mm x 46 mm
  • Acier inoxydable
  • Portée augmentée (GammaProx)
  • Noyé
Portée max.
  • 3 mm
Particularités
  • NPN à fermeture (NO)
  • Connecteur M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IR08.P03S-F46.PC1Z.7SL

Numéro d'article: 11148791

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité inductifs
  • figurine
Boîtier
  • 8 mm x 46 mm
  • Acier inoxydable
  • Portée augmentée (GammaProx)
  • Noyé
Portée max.
  • 3 mm
Particularités
  • PNP à ouverture (NC)
  • Connecteur M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
IR08.P03S-F46.PO1Z.7SL

Numéro d'article: 11148757

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité inductifs
  • figurine
Boîtier
  • 8 mm x 46 mm
  • Acier inoxydable
  • Portée augmentée (GammaProx)
  • Noyé
Portée max.
  • 3 mm
Particularités
  • PNP à fermeture (NO)
  • Connecteur M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IR08.P06S-N40.NC1Z.7SCV

Numéro d'article: 11148761

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité inductifs
  • figurine
Boîtier
  • 8 mm x 40 mm
  • Acier inoxydable
  • Portée augmentée (GammaProx)
  • Non noyé
Portée max.
  • 6 mm
Particularités
  • NPN à ouverture (NC)
  • Câble, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IR08.P06S-N40.NO1Z.7SCV

Numéro d'article: 11148741

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité inductifs
  • figurine
Boîtier
  • 8 mm x 40 mm
  • Acier inoxydable
  • Portée augmentée (GammaProx)
  • Non noyé
Portée max.
  • 6 mm
Particularités
  • NPN à fermeture (NO)
  • Câble, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IR08.P06S-N40.PC1Z.7SCV

Numéro d'article: 11148758

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité inductifs
  • figurine
Boîtier
  • 8 mm x 40 mm
  • Acier inoxydable
  • Portée augmentée (GammaProx)
  • Non noyé
Portée max.
  • 6 mm
Particularités
  • PNP à ouverture (NC)
  • Câble, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IR08.P06S-N40.PO1Z.7SCV

Numéro d'article: 11148768

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité inductifs
  • figurine
Boîtier
  • 8 mm x 40 mm
  • Acier inoxydable
  • Portée augmentée (GammaProx)
  • Non noyé
Portée max.
  • 6 mm
Particularités
  • PNP à fermeture (NO)
  • Câble, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IR08.P06S-N46.NC1Z.7SL

Numéro d'article: 11148763

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité inductifs
  • figurine
Boîtier
  • 8 mm x 46 mm
  • Acier inoxydable
  • Portée augmentée (GammaProx)
  • Non noyé
Portée max.
  • 6 mm
Particularités
  • NPN à ouverture (NC)
  • Connecteur M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
IR08.P06S-N46.NO1Z.7SL

Numéro d'article: 11148744

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité inductifs
  • figurine
Boîtier
  • 8 mm x 46 mm
  • Acier inoxydable
  • Portée augmentée (GammaProx)
  • Non noyé
Portée max.
  • 6 mm
Particularités
  • NPN à fermeture (NO)
  • Connecteur M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet