• Image
  • Nom de produit
  • Groupe de produits
  • Boîtier
  • Portée max.
  • Particularités
  • Disponibilité

Filtrer les résultats

Construction

Plage de détection

Dimension

Longueur du boîtier

Version du boîtier

Type de montage

Version de raccordement

Circuit de sortie

Classe de protection/Autorisations

Image Nom de produit Groupe de produits Boîtier Portée max. Particularités Disponibilité
IFRM 12N17X1/L

Numéro d'article: 11096374

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité inductifs
  • ATEX
Boîtier
  • 12 mm x 30,4 mm
  • métallique
  • Noyé
Portée max.
  • 4 mm
Particularités
  • NPN à fermeture (NO)
  • Câble, L=2 m
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IFRM 12N17X2/L

Numéro d'article: 11096378

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité inductifs
  • ATEX
Boîtier
  • 12 mm x 40 mm
  • métallique
  • Noyé
Portée max.
  • 4 mm
Particularités
  • NPN à fermeture (NO)
  • Câble, L=2 m
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IFRM 12N37X1/L

Numéro d'article: 11096375

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité inductifs
  • ATEX
Boîtier
  • 12 mm x 30,4 mm
  • métallique
  • Noyé
Portée max.
  • 4 mm
Particularités
  • NPN à ouverture (NC)
  • Câble, L=2 m
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IFRM 12N37X2/L

Numéro d'article: 11096379

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité inductifs
  • ATEX
Boîtier
  • 12 mm x 40 mm
  • métallique
  • Noyé
Portée max.
  • 4 mm
Particularités
  • NPN à ouverture (NC)
  • Câble, L=2 m
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IFRM 12P17X1/L

Numéro d'article: 11096371

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité inductifs
  • ATEX
Boîtier
  • 12 mm x 30,4 mm
  • métallique
  • Noyé
Portée max.
  • 4 mm
Particularités
  • PNP à fermeture (NO)
  • Câble, L=2 m
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IFRM 12P17X2/L

Numéro d'article: 11096376

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité inductifs
  • ATEX
Boîtier
  • 12 mm x 40 mm
  • métallique
  • Noyé
Portée max.
  • 4 mm
Particularités
  • PNP à fermeture (NO)
  • Câble, L=2 m
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
IFRM 12P37X1/L

Numéro d'article: 11096373

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité inductifs
  • ATEX
Boîtier
  • 12 mm x 30,4 mm
  • métallique
  • Noyé
Portée max.
  • 4 mm
Particularités
  • PNP à ouverture (NC)
  • Câble, L=2 m
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IFRM 12P37X2/L

Numéro d'article: 11096377

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité inductifs
  • ATEX
Boîtier
  • 12 mm x 40 mm
  • métallique
  • Noyé
Portée max.
  • 4 mm
Particularités
  • PNP à ouverture (NC)
  • Câble, L=2 m
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet