• Image
  • Nom de produit
  • Groupe de produits
  • Boîtier
  • Portée max.
  • Particularités
  • Disponibilité
EN 13309:2010 1) 3)
Réinitialiser le filtre

Filtrer les résultats

Construction

Plage de détection

Dimension

Longueur du boîtier

Version du boîtier

Type de montage

Version de raccordement

Circuit de sortie

Classe de protection/Autorisations

Température de fonctionnement

Propriétés spéciale

Image Nom de produit Groupe de produits Boîtier Portée max. Particularités Disponibilité
IR12V.P04S-F55.NO1Z.9BCU/E011

Numéro d'article: 11197189

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité inductifs
  • designed for reliability
Boîtier
  • 12 mm x 55 mm
  • métallique
  • Vehicle
  • Noyé
Portée max.
  • 4 mm
Particularités
  • NPN à fermeture (NO)
  • Câble, L=2 m
  • -40 … 85 °C
  • IP 68 (face active/détecteur)
  • IP 68 (1,5 m, 24 h)
  • IP 69K (face active)
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IR12V.P04S-F55.NO1Z.9BDU/0035_E011

Numéro d'article: 11177636

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité inductifs
  • designed for reliability
Boîtier
  • 12 mm x 55 mm
  • métallique
  • Vehicle
  • Noyé
Portée max.
  • 4 mm
Particularités
  • NPN à fermeture (NO)
  • Con. déporté DT04-3P 3-pôles, L=350 mm
  • -40 … 85 °C
  • IP 68 (face active/détecteur)
  • IP 68 (1,5 m, 24 h)
  • IP 69K (face active)
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IR12V.P04S-F55.PO1Z.9BCU/E011

Numéro d'article: 11197220

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité inductifs
  • designed for reliability
Boîtier
  • 12 mm x 55 mm
  • métallique
  • Vehicle
  • Noyé
Portée max.
  • 4 mm
Particularités
  • PNP à fermeture (NO)
  • Câble, L=2 m
  • -40 … 85 °C
  • IP 68 (face active/détecteur)
  • IP 68 (1,5 m, 24 h)
  • IP 69K (face active)
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IR12V.P04S-F55.PO1Z.9BDU/0035_E011

Numéro d'article: 11177442

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité inductifs
  • designed for reliability
Boîtier
  • 12 mm x 55 mm
  • métallique
  • Vehicle
  • Noyé
Portée max.
  • 4 mm
Particularités
  • PNP à fermeture (NO)
  • Con. déporté DT04-3P 3-pôles, L=350 mm
  • -40 … 85 °C
  • IP 68 (face active/détecteur)
  • IP 68 (1,5 m, 24 h)
  • IP 69K (face active)
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IR18V.P08S-F50.NO1Z.9BCU/E011

Numéro d'article: 11197221

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité inductifs
  • designed for reliability
Boîtier
  • 18 mm x 50 mm
  • métallique
  • Vehicle
  • Noyé
Portée max.
  • 8 mm
Particularités
  • NPN à fermeture (NO)
  • Câble, L=2 m
  • -40 … 85 °C
  • IP 68 (face active/détecteur)
  • IP 68 (1,5 m, 24 h)
  • IP 69K (face active)
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IR18V.P08S-F50.NO1Z.9BDU/0035_E011

Numéro d'article: 11177635

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité inductifs
  • designed for reliability
Boîtier
  • 18 mm x 50 mm
  • métallique
  • Vehicle
  • Noyé
Portée max.
  • 8 mm
Particularités
  • NPN à fermeture (NO)
  • Con. déporté DT04-3P 3-pôles, L=350 mm
  • -40 … 85 °C
  • IP 68 (face active/détecteur)
  • IP 68 (1,5 m, 24 h)
  • IP 69K (face active)
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IR18V.P08S-F50.PO1Z.9BCU/E011

Numéro d'article: 11197222

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité inductifs
  • designed for reliability
Boîtier
  • 18 mm x 50 mm
  • métallique
  • Vehicle
  • Noyé
Portée max.
  • 8 mm
Particularités
  • PNP à fermeture (NO)
  • Câble, L=2 m
  • -40 … 85 °C
  • IP 68 (face active/détecteur)
  • IP 68 (1,5 m, 24 h)
  • IP 69K (face active)
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IR18V.P08S-F50.PO1Z.9BDU/0035_E011

Numéro d'article: 11177440

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité inductifs
  • designed for reliability
Boîtier
  • 18 mm x 50 mm
  • métallique
  • Vehicle
  • Noyé
Portée max.
  • 8 mm
Particularités
  • PNP à fermeture (NO)
  • Con. déporté DT04-3P 3-pôles, L=350 mm
  • -40 … 85 °C
  • IP 68 (face active/détecteur)
  • IP 68 (1,5 m, 24 h)
  • IP 69K (face active)
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet