• Image
  • Nom de produit
  • Groupe de produits
  • Boîtier
  • Portée max.
  • Particularités
  • Disponibilité

Filtrer les résultats

Construction

Plage de détection

Dimension

Longueur du boîtier

Version du boîtier

Type de montage

Version de raccordement

Circuit de sortie

Classe de protection/Autorisations

Température de fonctionnement

Propriétés spéciale

Image Nom de produit Groupe de produits Boîtier Portée max. Particularités Disponibilité
IR06.P02F-F40.NC1Z.7SCV

Numéro d'article: 11119425

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité inductifs
  • facteur 1 - tous les métaux
Boîtier
  • 6,5 mm x 40 mm
  • Acier inoxydable
  • Facteur 1
  • Noyé
Portée max.
  • 2 mm
Particularités
  • NPN à ouverture (NC)
  • Câble, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IR06.P02F-F40.NO1Z.7SCV

Numéro d'article: 11119423

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité inductifs
  • facteur 1 - tous les métaux
Boîtier
  • 6,5 mm x 40 mm
  • Acier inoxydable
  • Facteur 1
  • Noyé
Portée max.
  • 2 mm
Particularités
  • NPN à fermeture (NO)
  • Câble, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IR06.P02F-F40.PC1Z.7SCV

Numéro d'article: 11119424

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité inductifs
  • facteur 1 - tous les métaux
Boîtier
  • 6,5 mm x 40 mm
  • Acier inoxydable
  • Facteur 1
  • Noyé
Portée max.
  • 2 mm
Particularités
  • PNP à ouverture (NC)
  • Câble, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IR06.P02F-F40.PO1Z.7SCV

Numéro d'article: 11119422

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité inductifs
  • facteur 1 - tous les métaux
Boîtier
  • 6,5 mm x 40 mm
  • Acier inoxydable
  • Facteur 1
  • Noyé
Portée max.
  • 2 mm
Particularités
  • PNP à fermeture (NO)
  • Câble, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IR06.P02F-F46.NC1Z.7SL

Numéro d'article: 11119421

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité inductifs
  • facteur 1 - tous les métaux
Boîtier
  • 6,5 mm x 46 mm
  • Acier inoxydable
  • Facteur 1
  • Noyé
Portée max.
  • 2 mm
Particularités
  • NPN à ouverture (NC)
  • Connecteur M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
IR06.P02F-F46.NO1Z.7SL

Numéro d'article: 11117732

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité inductifs
  • facteur 1 - tous les métaux
Boîtier
  • 6,5 mm x 46 mm
  • Acier inoxydable
  • Facteur 1
  • Noyé
Portée max.
  • 2 mm
Particularités
  • NPN à fermeture (NO)
  • Connecteur M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IR06.P02F-F46.PC1Z.7SL

Numéro d'article: 11119408

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité inductifs
  • facteur 1 - tous les métaux
Boîtier
  • 6,5 mm x 46 mm
  • Acier inoxydable
  • Facteur 1
  • Noyé
Portée max.
  • 2 mm
Particularités
  • PNP à ouverture (NC)
  • Connecteur M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
IR06.P02F-F46.PO1Z.7SL

Numéro d'article: 11117730

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité inductifs
  • facteur 1 - tous les métaux
Boîtier
  • 6,5 mm x 46 mm
  • Acier inoxydable
  • Facteur 1
  • Noyé
Portée max.
  • 2 mm
Particularités
  • PNP à fermeture (NO)
  • Connecteur M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
IR08.P02F-F40.NC1Z.7SCV

Numéro d'article: 11119431

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité inductifs
  • facteur 1 - tous les métaux
Boîtier
  • 8 mm x 40 mm
  • Acier inoxydable
  • Facteur 1
  • Noyé
Portée max.
  • 2 mm
Particularités
  • NPN à ouverture (NC)
  • Câble, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IR08.P02F-F40.NO1Z.7SCV

Numéro d'article: 11119429

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité inductifs
  • facteur 1 - tous les métaux
Boîtier
  • 8 mm x 40 mm
  • Acier inoxydable
  • Facteur 1
  • Noyé
Portée max.
  • 2 mm
Particularités
  • NPN à fermeture (NO)
  • Câble, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
IR08.P02F-F40.PC1Z.7SCV

Numéro d'article: 11119430

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité inductifs
  • facteur 1 - tous les métaux
Boîtier
  • 8 mm x 40 mm
  • Acier inoxydable
  • Facteur 1
  • Noyé
Portée max.
  • 2 mm
Particularités
  • PNP à ouverture (NC)
  • Câble, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IR08.P02F-F40.PO1Z.7SCV

Numéro d'article: 11119428

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité inductifs
  • facteur 1 - tous les métaux
Boîtier
  • 8 mm x 40 mm
  • Acier inoxydable
  • Facteur 1
  • Noyé
Portée max.
  • 2 mm
Particularités
  • PNP à fermeture (NO)
  • Câble, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IR08.P02F-F46.NC1Z.7SL

Numéro d'article: 11119427

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité inductifs
  • facteur 1 - tous les métaux
Boîtier
  • 8 mm x 46 mm
  • Acier inoxydable
  • Facteur 1
  • Noyé
Portée max.
  • 2 mm
Particularités
  • NPN à ouverture (NC)
  • Connecteur M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IR08.P02F-F46.NO1Z.7SL

Numéro d'article: 11116607

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité inductifs
  • facteur 1 - tous les métaux
Boîtier
  • 8 mm x 46 mm
  • Acier inoxydable
  • Facteur 1
  • Noyé
Portée max.
  • 2 mm
Particularités
  • NPN à fermeture (NO)
  • Connecteur M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
IR08.P02F-F46.PC1Z.7SL

Numéro d'article: 11119426

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité inductifs
  • facteur 1 - tous les métaux
Boîtier
  • 8 mm x 46 mm
  • Acier inoxydable
  • Facteur 1
  • Noyé
Portée max.
  • 2 mm
Particularités
  • PNP à ouverture (NC)
  • Connecteur M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
IR08.P02F-F46.PO1Z.7SL

Numéro d'article: 11111235

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité inductifs
  • facteur 1 - tous les métaux
Boîtier
  • 8 mm x 46 mm
  • Acier inoxydable
  • Facteur 1
  • Noyé
Portée max.
  • 2 mm
Particularités
  • PNP à fermeture (NO)
  • Connecteur M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
IR12.P04F-F40.NC1Z.7BCV

Numéro d'article: 11119439

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité inductifs
  • facteur 1 - tous les métaux
Boîtier
  • 12 mm x 40 mm
  • métallique
  • Facteur 1
  • Noyé
Portée max.
  • 4 mm
Particularités
  • NPN à ouverture (NC)
  • Câble, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IR12.P04F-F40.NO1Z.7BCV

Numéro d'article: 11119438

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité inductifs
  • facteur 1 - tous les métaux
Boîtier
  • 12 mm x 40 mm
  • métallique
  • Facteur 1
  • Noyé
Portée max.
  • 4 mm
Particularités
  • NPN à fermeture (NO)
  • Câble, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IR12.P04F-F40.PC1Z.7BCV

Numéro d'article: 11119496

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité inductifs
  • facteur 1 - tous les métaux
Boîtier
  • 12 mm x 40 mm
  • métallique
  • Facteur 1
  • Noyé
Portée max.
  • 4 mm
Particularités
  • PNP à ouverture (NC)
  • Câble, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
IR12.P04F-F40.PO1Z.7BCV

Numéro d'article: 11119436

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité inductifs
  • facteur 1 - tous les métaux
Boîtier
  • 12 mm x 40 mm
  • métallique
  • Facteur 1
  • Noyé
Portée max.
  • 4 mm
Particularités
  • PNP à fermeture (NO)
  • Câble, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
IR12.P04F-F50.NC1Z.7BO

Numéro d'article: 11119435

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité inductifs
  • facteur 1 - tous les métaux
Boîtier
  • 12 mm x 50 mm
  • métallique
  • Facteur 1
  • Noyé
Portée max.
  • 4 mm
Particularités
  • NPN à ouverture (NC)
  • Connecteur M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
IR12.P04F-F50.NO1Z.7BO

Numéro d'article: 11116610

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité inductifs
  • facteur 1 - tous les métaux
Boîtier
  • 12 mm x 50 mm
  • métallique
  • Facteur 1
  • Noyé
Portée max.
  • 4 mm
Particularités
  • NPN à fermeture (NO)
  • Connecteur M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
IR12.P04F-F50.PC1Z.7BO

Numéro d'article: 11119433

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité inductifs
  • facteur 1 - tous les métaux
Boîtier
  • 12 mm x 50 mm
  • métallique
  • Facteur 1
  • Noyé
Portée max.
  • 4 mm
Particularités
  • PNP à ouverture (NC)
  • Connecteur M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
IR12.P04F-F50.PO1Z.7BO

Numéro d'article: 11111236

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité inductifs
  • facteur 1 - tous les métaux
Boîtier
  • 12 mm x 50 mm
  • métallique
  • Facteur 1
  • Noyé
Portée max.
  • 4 mm
Particularités
  • PNP à fermeture (NO)
  • Connecteur M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
IR18.P06F-F50.NC1Z.7BCV

Numéro d'article: 11119473

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité inductifs
  • facteur 1 - tous les métaux
Boîtier
  • 18 mm x 50 mm
  • métallique
  • Facteur 1
  • Noyé
Portée max.
  • 6 mm
Particularités
  • NPN à ouverture (NC)
  • Câble, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IR18.P06F-F50.NO1Z.7BCV

Numéro d'article: 11119459

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité inductifs
  • facteur 1 - tous les métaux
Boîtier
  • 18 mm x 50 mm
  • métallique
  • Facteur 1
  • Noyé
Portée max.
  • 6 mm
Particularités
  • NPN à fermeture (NO)
  • Câble, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IR18.P06F-F50.PC1Z.7BCV

Numéro d'article: 11119472

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité inductifs
  • facteur 1 - tous les métaux
Boîtier
  • 18 mm x 50 mm
  • métallique
  • Facteur 1
  • Noyé
Portée max.
  • 6 mm
Particularités
  • PNP à ouverture (NC)
  • Câble, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IR18.P06F-F50.PO1Z.7BCV

Numéro d'article: 11119458

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité inductifs
  • facteur 1 - tous les métaux
Boîtier
  • 18 mm x 50 mm
  • métallique
  • Facteur 1
  • Noyé
Portée max.
  • 6 mm
Particularités
  • PNP à fermeture (NO)
  • Câble, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IR18.P06F-F60.NC1Z.7BO

Numéro d'article: 11119457

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité inductifs
  • facteur 1 - tous les métaux
Boîtier
  • 18 mm x 60 mm
  • métallique
  • Facteur 1
  • Noyé
Portée max.
  • 6 mm
Particularités
  • NPN à ouverture (NC)
  • Connecteur M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IR18.P06F-F60.NO1Z.7BO

Numéro d'article: 11117735

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité inductifs
  • facteur 1 - tous les métaux
Boîtier
  • 18 mm x 60 mm
  • métallique
  • Facteur 1
  • Noyé
Portée max.
  • 6 mm
Particularités
  • NPN à fermeture (NO)
  • Connecteur M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet