• Image
  • Nom de produit
  • Groupe de produits
  • Boîtier
  • Portée max.
  • Particularités
  • Disponibilité

Filtrer les résultats

Type

Scanning range

Dimension

Longueur du boîtier

Version du boîtier

Type de montage

Version de raccordement

Circuit de sortie

Classe de protection/Autorisations

Température de fonctionnement

Propriétés spéciale

Image Nom de produit Groupe de produits Boîtier Portée max. Particularités Disponibilité
IR12.P04S-F50.PC1Z.7VO/Z001_E009

Numéro d'article: 11158411

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité inductifs
  • marine
Boîtier
  • 12 mm x 50 mm
  • Acier inoxydable
  • Marine
  • Noyé
Portée max.
  • 4 mm
Particularités
  • PNP à ouverture (NC)
  • Connecteur M12
  • -40 … 75 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
IR12.P04S-F50.PO1Z.7VO/Z001_E009

Numéro d'article: 11158406

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité inductifs
  • marine
Boîtier
  • 12 mm x 50 mm
  • Acier inoxydable
  • Marine
  • Noyé
Portée max.
  • 4 mm
Particularités
  • PNP à fermeture (NO)
  • Connecteur M12
  • -40 … 75 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IR18.P10S-F60.PO1Z.7CF/Z001_E015

Numéro d'article: 11174188

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité inductifs
  • marine
Boîtier
  • 18 mm x 60 mm
  • métallique
  • Marine
  • Noyé
Portée max.
  • 10 mm
Particularités
  • PNP à fermeture (NO)
  • Connecteur M12 5-pôles
  • -40 … 75 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IR18.P10S-F60.PO1Z.7CO/Z001_E009

Numéro d'article: 11158437

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité inductifs
  • marine
Boîtier
  • 18 mm x 60 mm
  • métallique
  • Marine
  • Noyé
Portée max.
  • 10 mm
Particularités
  • PNP à fermeture (NO)
  • Connecteur M12 4-pôles
  • -40 … 75 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet