• Imagem
  • Nome do produto
  • Product group
  • Housing
  • Sensing distance max.
  • Features

Filtrar por atributos

Construction

Plage de détection

Dimension

Longueur du boîtier

Version du boîtier

Type de montage

Version de raccordement

Circuit de sortie

Classe de protection/Autorisations

Température de fonctionnement

Propriétés spéciale

Imagem Nome do produto Product group Housing Sensing distance max. Features
IR12.P04S-F50.PC1Z.7VO/Z001_E009

Artigo nº: 11158411

Product group
  • Interruptor de proximidade indutivo
  • marine
Housing
  • 12 mm x 50 mm
  • stainless steel
  • Marine
  • Flush
Sensing distance max.
  • 4 mm
Features
  • PNP break function (NC)
  • Connector M12
  • -40 … 75 °C
  • IP 67
Contato
IR12.P04S-F50.PO1Z.7VO/Z001_E009

Artigo nº: 11158406

Product group
  • Interruptor de proximidade indutivo
  • marine
Housing
  • 12 mm x 50 mm
  • stainless steel
  • Marine
  • Flush
Sensing distance max.
  • 4 mm
Features
  • PNP make function (NO)
  • Connector M12
  • -40 … 75 °C
  • IP 67
Contato
IR18.P10S-F60.PO1Z.7CF/Z001_E015

Artigo nº: 11174188

Product group
  • Interruptor de proximidade indutivo
  • marine
Housing
  • 18 mm x 60 mm
  • Metal
  • Marine
  • Flush
Sensing distance max.
  • 10 mm
Features
  • PNP make function (NO)
  • Connector M12 5 pin
  • -40 … 75 °C
  • IP 67
Contato
IR18.P10S-F60.PO1Z.7CO/Z001_E009

Artigo nº: 11158437

Product group
  • Interruptor de proximidade indutivo
  • marine
Housing
  • 18 mm x 60 mm
  • Metal
  • Marine
  • Flush
Sensing distance max.
  • 10 mm
Features
  • PNP make function (NO)
  • Connector M12 4 pin
  • -40 … 75 °C
  • IP 67
Contato

Não encontrou o que estava procurando?

Para o topo