• Image
  • Nom de produit
  • Groupe de produits
  • Boîtier
  • Portée max.
  • Particularités
  • Disponibilité

Filtrer les résultats

Type

Scanning range

Dimension

Longueur du boîtier

Version du boîtier

Type de montage

Version de raccordement

Circuit de sortie

Classe de protection/Autorisations

Température de fonctionnement

Propriétés spéciale

Image Nom de produit Groupe de produits Boîtier Portée max. Particularités Disponibilité
IFRP 12P1501/S14

Numéro d'article: 10119595

Groupe de produits
  • Détecteurs inductifs spécifiques
  • résistant à la pression
Boîtier
  • 12 mm x 50 mm
  • Acier inoxydable
  • Résistant aux hautes pressions
  • Noyé
Portée max.
  • 2 mm
Particularités
  • PNP à fermeture (NO)
  • Connecteur M12
  • -25 … 80 °C
  • IP 68/67 (face active/détecteur)
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
IFRP 12P1504/S14

Numéro d'article: 10143254

Groupe de produits
  • Détecteurs inductifs spécifiques
  • résistant à la pression
Boîtier
  • 12 mm x 70 mm
  • Acier inoxydable
  • Résistant aux hautes pressions
  • Noyé
Portée max.
  • 2 mm
Particularités
  • PNP à fermeture (NO)
  • Connecteur M12
  • -25 … 80 °C
  • IP 68/67 (face active/détecteur)
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
IFRP 16P1501/S14

Numéro d'article: 10119436

Groupe de produits
  • Détecteurs inductifs spécifiques
  • résistant à la pression
Boîtier
  • 16 mm x 60 mm
  • Acier inoxydable
  • Résistant aux hautes pressions
  • Noyé
Portée max.
  • 2 mm
Particularités
  • PNP à fermeture (NO)
  • Connecteur M12
  • -25 … 80 °C
  • IP 68/67 (face active/détecteur)
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
IFRP 18P1501/S14

Numéro d'article: 10118745

Groupe de produits
  • Détecteurs inductifs spécifiques
  • résistant à la pression
Boîtier
  • 18 mm x 60 mm
  • Acier inoxydable
  • Résistant aux hautes pressions
  • Noyé
Portée max.
  • 2 mm
Particularités
  • PNP à fermeture (NO)
  • Connecteur M12
  • -25 … 80 °C
  • IP 68/67 (face active/détecteur)
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet