• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Product group
  • Housing
  • Sensing distance max.
  • Features
  • Availability
Connecteur déporté
Azzera il filtro

Filtrare per caratteristiche

Type

Scanning range

Dimension

Longueur du boîtier

Housing version

Mounting type

Connection types

Output circuit

Protection class/approvals

Operating temperature

Immagine Nome del prodotto Product group Housing Sensing distance max. Features Availability
IFFM 08N17A6/KS35L

Articolo n..: 10143588

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité inductifs
  • sous-miniature
Boîtier
  • 8 mm x 16 mm
  • métallique
  • Noyé
Portée max.
  • 2 mm
Particularités
  • NPN à fermeture (NO)
  • Connecteur déporté M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibles immédiatement
IFFM 08N37A6/KS35L

Articolo n..: 10143589

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité inductifs
  • sous-miniature
Boîtier
  • 8 mm x 16 mm
  • métallique
  • Noyé
Portée max.
  • 2 mm
Particularités
  • NPN à ouverture (NC)
  • Connecteur déporté M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibles immédiatement
IFFM 08P17A6/KS35L

Articolo n..: 10143586

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité inductifs
  • sous-miniature
Boîtier
  • 8 mm x 16 mm
  • métallique
  • Noyé
Portée max.
  • 2 mm
Particularités
  • PNP à fermeture (NO)
  • Connecteur déporté M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibilité sur demande
IFFM 08P37A6/KS35L

Articolo n..: 10143587

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité inductifs
  • sous-miniature
Boîtier
  • 8 mm x 16 mm
  • métallique
  • Noyé
Portée max.
  • 2 mm
Particularités
  • PNP à ouverture (NC)
  • Connecteur déporté M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibles immédiatement
IFRM 03N1501/KS35L

Articolo n..: 10139543

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité inductifs
  • sous-miniature
Boîtier
  • 3 mm x 22 mm
  • Acier inoxydable
  • Noyé
Portée max.
  • 0,8 mm
Particularités
  • NPN à fermeture (NO)
  • Connecteur déporté M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibles immédiatement
IFRM 03N3501/KS35L

Articolo n..: 10139549

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité inductifs
  • sous-miniature
Boîtier
  • 3 mm x 22 mm
  • Acier inoxydable
  • Noyé
Portée max.
  • 0,8 mm
Particularités
  • NPN à ouverture (NC)
  • Connecteur déporté M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibilité sur demande
IFRM 03P1501/KS35L

Articolo n..: 10138545

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité inductifs
  • sous-miniature
Boîtier
  • 3 mm x 22 mm
  • Acier inoxydable
  • Noyé
Portée max.
  • 0,8 mm
Particularités
  • PNP à fermeture (NO)
  • Connecteur déporté M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibles immédiatement
IFRM 03P3501/KS35L

Articolo n..: 10139497

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité inductifs
  • sous-miniature
Boîtier
  • 3 mm x 22 mm
  • Acier inoxydable
  • Noyé
Portée max.
  • 0,8 mm
Particularités
  • PNP à ouverture (NC)
  • Connecteur déporté M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
a sua richiesta
IFRM 04N15A1/KS35PL

Articolo n..: 10160285

Product group
  • Inductive proximity switch
  • subminiatura
Housing
  • 4 mm x 25 mm
  • stainless steel
  • Flush
Sensing distance max.
  • 1 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Flylead connector M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
IFRM 04N15A3/KS35PL

Articolo n..: 10160282

Product group
  • Inductive proximity switch
  • subminiatura
Housing
  • 4 mm x 20 mm
  • stainless steel
  • Flush
Sensing distance max.
  • 1 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Flylead connector M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
IFRM 04N15B1/KS35PL

Articolo n..: 10152852

Product group
  • Inductive proximity switch
  • subminiatura
Housing
  • 4 mm x 22 mm
  • stainless steel
  • Flush
Sensing distance max.
  • 0,8 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Flylead connector M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
IFRM 04N17A1/KS35PL

Articolo n..: 11082459

Product group
  • Inductive proximity switch
  • subminiatura
Housing
  • 4 mm x 25 mm
  • stainless steel
  • Flush
Sensing distance max.
  • 1,6 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Flylead connector M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
IFRM 04N17A3/KS35PL

Articolo n..: 11082442

Product group
  • Inductive proximity switch
  • subminiatura
Housing
  • 4 mm x 20 mm
  • stainless steel
  • Flush
Sensing distance max.
  • 1,6 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Flylead connector M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
a sua richiesta
IFRM 04N35A1/KS35PL

Articolo n..: 10160286

Product group
  • Inductive proximity switch
  • subminiatura
Housing
  • 4 mm x 25 mm
  • stainless steel
  • Flush
Sensing distance max.
  • 1 mm
Features
  • NPN break function (NC)
  • Flylead connector M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
IFRM 04N35A3/KS35PL

Articolo n..: 10160283

Product group
  • Inductive proximity switch
  • subminiatura
Housing
  • 4 mm x 20 mm
  • stainless steel
  • Flush
Sensing distance max.
  • 1 mm
Features
  • NPN break function (NC)
  • Flylead connector M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
IFRM 04N35B1/KS35PL

Articolo n..: 10152853

Product group
  • Inductive proximity switch
  • subminiatura
Housing
  • 4 mm x 22 mm
  • stainless steel
  • Flush
Sensing distance max.
  • 0,8 mm
Features
  • NPN break function (NC)
  • Flylead connector M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
IFRM 04N37A1/KS35PL

Articolo n..: 11082460

Product group
  • Inductive proximity switch
  • subminiatura
Housing
  • 4 mm x 25 mm
  • stainless steel
  • Flush
Sensing distance max.
  • 1,6 mm
Features
  • NPN break function (NC)
  • Flylead connector M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
a sua richiesta
IFRM 04N37A3/KS35PL

Articolo n..: 11082443

Product group
  • Inductive proximity switch
  • subminiatura
Housing
  • 4 mm x 20 mm
  • stainless steel
  • Flush
Sensing distance max.
  • 1,6 mm
Features
  • NPN break function (NC)
  • Flylead connector M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
a sua richiesta
IFRM 04P15A1/KS35PL

Articolo n..: 10146174

Product group
  • Inductive proximity switch
  • subminiatura
Housing
  • 4 mm x 25 mm
  • stainless steel
  • Flush
Sensing distance max.
  • 1 mm
Features
  • PNP make function (NO)
  • Flylead connector M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
IFRM 04P15A3/KS35PL

Articolo n..: 10156444

Product group
  • Inductive proximity switch
  • subminiatura
Housing
  • 4 mm x 20 mm
  • stainless steel
  • Flush
Sensing distance max.
  • 1 mm
Features
  • PNP make function (NO)
  • Flylead connector M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
a sua richiesta
IFRM 04P15B1/KS35PL

Articolo n..: 10149638

Product group
  • Inductive proximity switch
  • subminiatura
Housing
  • 4 mm x 22 mm
  • stainless steel
  • Flush
Sensing distance max.
  • 0,8 mm
Features
  • PNP make function (NO)
  • Flylead connector M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
a sua richiesta
IFRM 04P17A1/KS35PL

Articolo n..: 11082457

Product group
  • Inductive proximity switch
  • subminiatura
Housing
  • 4 mm x 25 mm
  • stainless steel
  • Flush
Sensing distance max.
  • 1,6 mm
Features
  • PNP make function (NO)
  • Flylead connector M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
IFRM 04P17A3/KS35PL

Articolo n..: 11082439

Product group
  • Inductive proximity switch
  • subminiatura
Housing
  • 4 mm x 20 mm
  • stainless steel
  • Flush
Sensing distance max.
  • 1,6 mm
Features
  • PNP make function (NO)
  • Flylead connector M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
IFRM 04P35A1/KS35PL

Articolo n..: 10160287

Product group
  • Inductive proximity switch
  • subminiatura
Housing
  • 4 mm x 25 mm
  • stainless steel
  • Flush
Sensing distance max.
  • 1 mm
Features
  • PNP break function (NC)
  • Flylead connector M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
a sua richiesta
IFRM 04P35A3/KS35PL

Articolo n..: 10160284

Product group
  • Inductive proximity switch
  • subminiatura
Housing
  • 4 mm x 20 mm
  • stainless steel
  • Flush
Sensing distance max.
  • 1 mm
Features
  • PNP break function (NC)
  • Flylead connector M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
IFRM 04P35B1/KS35PL

Articolo n..: 10152851

Product group
  • Inductive proximity switch
  • subminiatura
Housing
  • 4 mm x 22 mm
  • stainless steel
  • Flush
Sensing distance max.
  • 0,8 mm
Features
  • PNP break function (NC)
  • Flylead connector M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
a sua richiesta
IFRM 04P37A1/KS35PL

Articolo n..: 11082458

Product group
  • Inductive proximity switch
  • subminiatura
Housing
  • 4 mm x 25 mm
  • stainless steel
  • Flush
Sensing distance max.
  • 1,6 mm
Features
  • PNP break function (NC)
  • Flylead connector M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
a sua richiesta
IFRM 04P37A3/KS35PL

Articolo n..: 11082441

Product group
  • Inductive proximity switch
  • subminiatura
Housing
  • 4 mm x 20 mm
  • stainless steel
  • Flush
Sensing distance max.
  • 1,6 mm
Features
  • PNP break function (NC)
  • Flylead connector M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
IFRM 05N15A1/KS35PL

Articolo n..: 10160292

Product group
  • Inductive proximity switch
  • subminiatura
Housing
  • 5 mm x 25 mm
  • stainless steel
  • Flush
Sensing distance max.
  • 1 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Flylead connector M8, L=200 mm
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente
IFRM 05N15A3/KS35PL

Articolo n..: 10160288

Product group
  • Inductive proximity switch
  • subminiatura
Housing
  • 5 mm x 20 mm
  • stainless steel
  • Flush
Sensing distance max.
  • 1 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Flylead connector M8, L=200 mm
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto